需要使用各种外部时钟输入/输出来驱动器件。这些输入时钟信号总结如下:
- MCU_OSC0_XO/MCU_OSC0_XI - 连接到内部高频振荡器 (MCU_HFOSC0) 的外部主晶体接口引脚,该振荡器是内部基准时钟 MCU_CLKOUT 的默认时钟源。
- WKUP_LFOSC0_XO/WKUP_LFOSC0_XI - 连接到内部低频振荡器 (WKUP_LFOSC0) 的外部晶振接口引脚,该振荡器提供可选的 32768Hz 基准时钟。
- 通用时钟输入
- MCU_EXT_REFCLK0 - 可选的外部系统时钟。
- EXT_REFCLK1 - 可选的外部系统时钟。
- 外部 CPTS 基准时钟输入
- CP_GEMAC_CPTS0_RFT_CLK - CPTS_RFT_CLK 的可选基准时钟输入。
- 外部音频基准时钟输入/输出
- AUDIO_EXT_REFCLK[1:0] - 配置为输入时的可选 McASP 高频输入时钟。
有关输入时钟接口的详细信息,请参阅器件 TRM 的器件配置 一章中的时钟 一节。