ZHCSVW9 March 2024 TDA4AEN-Q1 , TDA4VEN-Q1
ADVANCE INFORMATION
信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | AMW 引脚 [4] |
---|---|---|---|
RSVD0 | 不适用 | 保留,必须保持未连接状态 | E9 |
RSVD1 | 不适用 | 保留,必须保持未连接状态 | AA19 |
RSVD2 | 不适用 | 保留,必须保持未连接状态 | AB7 |
RSVD3 | 不适用 | 保留,必须保持未连接状态 | AC5 |
RSVD4 | 不适用 | 保留,必须保持未连接状态 | AB10 |
RSVD5 | 不适用 | 保留,必须保持未连接状态 | AA12 |
RSVD6 | 不适用 | 保留,必须保持未连接状态 | AB12 |
RSVD7 | 不适用 | 保留,必须保持未连接状态 | AB13 |
RSVD8 | 不适用 | 保留,必须保持未连接状态 | AA15 |
RSVD9 | 不适用 | 保留,必须保持未连接状态 | AA14 |
RSVD10 | 不适用 | 保留,必须保持未连接状态 | L5 |
RSVD11 | 不适用 | 保留,必须保持未连接状态 | M6 |
RSVD12 | 不适用 | 保留,必须保持未连接状态 | AB16 |
RSVD13 | 不适用 | 保留,必须保持未连接状态 | AB18 |
RSVD14 | 不适用 | 保留,必须保持未连接状态 | C6 |
RSVD15 | 不适用 | 保留,必须保持未连接状态 | F8 |
RSVD16 | 不适用 | 保留,必须保持未连接状态 | B6 |
RSVD17 | 不适用 | 保留,必须保持未连接状态 | C17 |
RSVD18 | 不适用 | 保留,必须保持未连接状态 | D16 |
RSVD19 | 不适用 | 保留,必须保持未连接状态 | D14 |
RSVD20 | 不适用 | 保留,必须保持未连接状态 | D13 |
RSVD21 | 不适用 | 保留,必须保持未连接状态 | M2 |