ZHCSVW9 March 2024 TDA4AEN-Q1 , TDA4VEN-Q1
ADVANCE INFORMATION
信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | AMW 引脚 [4] |
---|---|---|---|
TIMER_IO0 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | C24、H25 |
TIMER_IO1 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | A22、J23 |
TIMER_IO2 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | D22、H20 |
TIMER_IO3 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | C22、H23 |
TIMER_IO4 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | A23、H24 |
TIMER_IO5 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | B22、H22 |
TIMER_IO6 | I | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | B24、E22 |
TIMER_IO7 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | A24、B21 |