ZHCSVW9 March 2024 TDA4AEN-Q1 , TDA4VEN-Q1
ADVANCE INFORMATION
表 6-54、表 6-55、图 6-38、表 6-56、图 6-43、图 6-44 和图 6-45 展示了 EPWM 的时序条件、要求和开关特性。
参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|
输入条件 | ||||
SRI | 输入压摆率 | 1 | 4 | V/ns |
输出条件 | ||||
CL | 输出负载电容 | 2 | 7 | pF |
编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
PWM6 | tw(SYNCIN) | 脉冲持续时间,EHRPWM_SYNCI | 2P(1) + 2 | ns | |
PWM7 | tw(TZ) | 脉冲持续时间,EHRPWM_TZn_IN 低电平 | 3P(1) + 2 | ns |
编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
PWM1 | tw(PWM) | 脉冲持续时间,EHRPWM_A/B 高电平/低电平 | P(1) - 3 | ns | |
PWM2 | tw(SYNCOUT) | 脉冲持续时间,EHRPWM_SYNCO | P(1) - 3 | ns | |
PWM3 | td(TZ-PWM) | 延迟时间,EHRPWM_TZn_IN 有效到 EHRPWM_A/B 强制高电平/低电平 | 11 | ns | |
PWM4 | td(TZ-PWMZ) | 延迟时间,EHRPWM_TZn_IN 有效到 EHRPWM_A/B 高阻态 | 11 | ns | |
PWM5 | tw(SOC) | 脉冲持续时间,EHRPWM_SOCA/B 输出 | P(1) - 3 | ns |
有关更多信息,请参阅器件 TRM 的外设 一章中的增强型脉宽调制 (EPWM) 模块 一节。