ZHCSJT7 May 2019 TAS5806MD
PRODUCTION DATA.
TAS5806MD 是一款高效立体声闭环 D 类放大器,可提供具有低功率耗散和丰富声音且具有成本效益的数字输入解决方案。该器件的集成音频处理器和 96kHz 架构支持高级音频处理流程(包括 SRC、每通道 15 个 BQ、音量控制、音频混合、3 频带 4 阶 DRC、全频带 AGL、THD 管理器和电平计)。
TAS5806MD 采用 TI 的专有混合调制方案,消耗极低的静态电流(13.5V PVDD 下为 16.5mA),从而能够延长便携式音频 应用中的电池寿命。凭借先进的 EMI 抑制技术,对低于 10W 的 应用 ,设计人员可利用廉价的铁氧体磁珠滤波器来减小其布板空间并降低系统成本。该器件配有集成 DirectPathTM 耳机放大器和线路驱动器,可提高系统级集成度并降低解决方案总成本。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TAS5806MD | TSSOP (38) | 9.7mm × 4.4mm |