ZHCSDT4D June 2015 – September 2020 BQ29209-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
MIN | NOM | MAX | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ICB | Cell balance input current | RCBext = 4700 Ω | 0.5 | 0.75 | 1 | mA |
RCBext = 2200 Ω | 1 | 1.5 | 2 | |||
RCBext = 910 Ω | 2 | 3 | 4 | |||
RCBext = 560 Ω | 3 | 4.5 | 6 | |||
RCBext = 360 Ω | 3.5 | 6 | 8.5 | |||
RCBext = 240 Ω | 4 | 7.5 | 11 | |||
RCBext = 120 Ω | 5 | 10 | 15 |