按类别浏览
按关键特性选择
新产品
9V to 80V, 3.65mΩ, 20A stackable integrated hot swap (eFuse) with PMBus digital telemetry
价格约为 (USD) 1ku | 3.59
9V to 80V, 3.65mΩ, 20A stackable integrated hot swap (eFuse) with accurate and fast current monitor
价格约为 (USD) 1ku | 3.19
实现稳健、高功率密度和更低成本的电源路径保护设计
快速、精确的电源路径保护和监控
通过用户可配置的阈值和时序以及监控和诊断功能,获取针对各种故障的快速精确防护。
简单而高效的设计
消除选择和优化导通 FET 和分立式保护组件时的复杂性。借助我们的集成解决方案,您可以将印刷电路板 (PCB) 面积缩减高达 70%。
缩短上市时间
通过选择符合 UL、IEC 和 VDE 等各种安全和性能认证标准的电子保险丝来缩短电路设计和测试时间。
尺寸小巧,较低 RON
通过我们的小型低 RON 电子保险丝和热插拔控制器,设计高密度系统并更大限度地降低功耗并减少自热和总线压降。
设计和开发资源
热插拔设计计算器工具
创建热插拔和/或电子保险丝设计方案会涉及复杂的公式和计算。通过输入诸如输入电压范围、电流和输出电容等系统要求可简化流程,计算器将指导用户开发稳健的设计。该工具还可用于评估现有设计,或通过分析各种电路场景中的设计裕量来解决问题。
计算器名称
支持的器件
器件说明
LM25066/66A/66I/66IA
具有 PMBus 和 I/V/P/E 监控功能的 2.9V 至 17V 热插拔
LM5060/Q1
具有低静态电流的 5.5V 至 65V 高侧保护控制器
LM5064
具有 PMBus 和 I/V/P 监控功能的 -10V 至 -80V (...)
TPS2663x 电子保险丝评估模块
TPS26630-33EVM 可对 TI 的 TPS2663x 电子保险丝进行参考电路评估。TPS2663X 器件为 4.5V - 60V 6A 工业电子保险丝,集成了 FET,具有可编程的欠压、过压、输入反极性、过流和浪涌电流保护功能。