TPS2661EVM

TPS2661EVM

立即订购

概述

TPS2661EVM 可对 TPS26611 和 TPS26612 电流环保护器进行基准电路评估。TPS2661 器件是一款 50V 通用(±20mA、0mA 至 20mA、4mA 至 20mA)电流环保护器,具有集成的固定双极 30mA 电流限制和输出过压保护。该器件可为输入/输出端提供误接线保护,并为工业和工艺自动化系统中的信号线提供稳健保护。

特性
  • 支持双向电流环路,工作电压范围为 0V 至 ±50V(具有外部 VCC)
  • 固定 ILIMIT = ±30mA ± 15%
  • 使能端 (EN) 引脚控制
  • 通过 SGOODb 引脚报告器件状态
  • 输入测误接线保护
电子保险丝(集成热插拔)
TPS2661 — 50V 通用 4-20mA、±20mA 电流环路保护器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS2661EVM — TPS2661x 电流环路保护器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS2661EVM — TPS2661x 电流环路保护器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS2661EVM: Evaluation Module for TPS2661x Current-Loop Protector (Rev. B) PDF | HTML 2021-12-13
证书 TPS2661EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2021-2-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频