主页 微控制器 (MCU) 和处理器 微控制器 (MCU) C2000 实时微控制器

微控制器 (MCU) 和处理器

C2000 实时微控制器 – 设计和开发

LaunchPad™ 开发套件

LaunchPad™ 开发套件是用于评估 C2000™ MCU 的成本较低的工具。这些套件包括 C2000 MCU、隔离式 JTAG 仿真器、用于连接到接头的标准引脚以及各种附加的连接器、LED 和按钮。LaunchPad 开发套件可以完全独立地用于器件评估,也可以连接到应用特定的 BoosterPack™ 插件模块。LaunchPad 开发套件通常用于参考设计,作为一种灵活的方式来演示应用所需的控制功能。

C2000 LaunchPad

controlCARD

controlCARD 是强大的具有标准引脚的模块化插入卡,其中包含 C2000 MCU、常见的支持电路,通常还包含一个隔离式 JTAG 连接器。大部分信号均输出至卡边缘,这样一来,便可在多个应用评估板中进行更广泛的器件评估和使用。与 LaunchPad 开发套件相比,controlCARD 通常可接入更广泛的微控制器引脚。

C2000 controlCARD

应用评估

可通过以下方式对应用进行评估:配合使用 BoosterPack 模块和 LaunchPad 套件、配合使用 controlCARD 和评估模块 (EVM) 或者在某些情况下配合使用 EVM 和直接焊接到板上的 MCU。一些应用套件旨在提供实验和概念指导,而其他应用套件会提供类似于最终应用的更真实的功率级别。所有应用套件都包含软件示例、种类繁多的用户指南和一个硬件开发包,使您能够快速定制您的产品。

太阳能微型逆变器开发套件

电源转换评估

器件型号
说明
评估模块
软件
TMDSSOLARUINVKIT EVM:太阳能微型逆变器套件 TMDSCNCD28035ISO* controlSUITE
TMDSSOLARPEXPKIT EVM:太阳能实验板套件,非隔离式实验板 TMDSCNCD28035ISO*
BOOSTXL-C2KLED BoosterPack:由升压转换器控制的 3 个 LED 灯串 (RGB) LAUNCHXL-F28027
TMDSHVMPPTKIT EVM:具有 MPPT 功能的两相直流/直流转换器 TMDSCNCD28035ISO*
TMDSHVRESLLCKIT
EVM:谐振直流/直流转换器 TMDSCNCD28027*
TMDSHVBLPFCKIT
EVM:无桥交错式两相 PFC 交流/直流转换器 TMDSCNCD28035ISO*
BOOSTXL-BUCKCONV
BoosterPack:9V、2A 直流降压转换器及数字电源培训材料 LAUNCHXL-F28069M
TMDSRGBLEDKIT EVM:由升压级或 SEPIC 功率级控制的 LED 灯串 TMDSCNCD28027*
TIEVM-HV-1PH-DCAC EVM:高电压单相逆变器 TMDSCNCD280049C
TMDSCNCD28379D
DigitalPower SDK
TIEVM-VIENNARECT
EVM:高电压三相 PFC Vienna 整流器 TMDSCNCD280049C
TMDSCNCD28379D
TMDSCNCD28388D
TI 数字电源
参考设计
其他数字电源 TI 参考设计包括通过 DigitalPower SDK 提供的软件支持

TMDSCNCD280025C

TMDSCNCD280049C

TMDSCNCD28379D*

TMDSCNCD28388D

TMDSFSIADAPEVM EVM:用于快速串行接口 (FSI) 评估和开发的适配器板

TMDSCNCD280025C

LAUNCHXL-F280049C

TMDSCNCD280049C

TMDSCNCD28388D

C2000Ware

*included in part number purchase

电机驱动评估

器件型号
说明
评估模块
软件
TMDXIDDK379D EVM:采用各种电流和转子传感技术的 400V、10A 三相逆变器。与 HVPMSMMTR 一起以捆绑包的形式提供。

TMDSCNCD280025C

TMDSCNCD280049C

TMDSCNCD28379D*

TMDSCNCD28388D

MotorControl SDK
BOOSTXL-DRV8320RS BoosterPack 插件模块:45V、15A 三相逆变器  LAUNCHXL-F280049C
BOOSTXL-3PHGANINV BoosterPack:48V、10A 三相 GaN 逆变器 LAUNCHXL-F28379D
LAUNCHXL-F280049C
TMDSHVMTRINSPIN EVM:400V、10A 三相逆变器 

TMDSCNCD280049C +

TMDSADAP180TO100

BOOSTXL-POSMGR BoosterPack:用于绝对编码器和模拟传感器(如解析器和 SinCos 传感器)的位置管理器技术。 LAUNCHXL-F28379D
LAUNCHXL-F280049C
TMDSFSIADAPEVM EVM:用于快速串行接口 (FSI) 评估和开发的适配器板

TMDSCNCD280025C

LAUNCHXL-F280049C

TMDSCNCD280049C

TMDSCNCD28388D

C2000Ware
DRV8305-Q1EVM EVM:45V、25A 三相逆变器 板载 F28027F* MotorWare
BOOSTXL-DRV8301  BoosterPack:24V、10A 三相逆变器

LAUNCHXL-F28027F

BOOSTXL-DRV8305EVM  BoosterPack:45V、15A 三相逆变器

LAUNCHXL-F28027F

DRV8301-69M-KIT EVM:60V、40A 三相逆变器

TMDSCNCD28027F

TMDSCNCD28069MISO*

TMDSCNCD28054MISO

DRV8312-69M-KIT EVM:60V、3.5A 三相逆变器

TMDSCNCD28027F

TMDSCNCD28069MISO*

TMDSCNCD28054MISO

TMDSHVMTRINSPIN EVM:400V、10A 三相逆变器 

TMDSCNCD28027F*

TMDSCNCD28069MISO*

TMDSCNCD28054MISO

TMDSRSLVR EVM:采用各种电流和转子传感技术的 400V、10A 三相逆变器。与 HVPMSMMTR 一起以捆绑包的形式提供。

TMDSCNCD28335

TMDSCNCD28027

TMDSCNCD28035

controlSUITE
TMDXIDDK379D EVM:采用各种电流和转子传感技术的 400V、10A 三相逆变器。与 HVPMSMMTR 一起以捆绑包的形式提供。 TMDSCNCD28379D*
TMDSHVMTRPFCKIT EVM:400V、10A 三相逆变器

TMDSCNCD28335*

TMDSCNCD28035*

BOOSTXL-DRV8301  BoosterPack:24V、10A 三相逆变器 LAUNCHXL-F28379D
BOOSTXL-DRV8305EVM  BoosterPack:45V、15A 三相逆变器 LAUNCHXL-F28379D
DRV8312-C2-KIT BoosterPack:48V、10A 三相 GaN 逆变器。与 LaunchPad 和 2MTR-DYNO 一起以捆绑包的形式提供。 LAUNCHXL-F28379D
BOOSTXL-3PHGANINV EVM:60V、3.5A 三相逆变器

TMDSCNCD28035ISO*

TMDSCNCD28069ISO

DRV8301-HC-C2-KIT EVM:60V、60A 三相逆变器

TMDSCNCD28035ISO*

TMDSCNCD28069ISO

DRV8302-HC-C2-KIT EVM:60V、60A 三相逆变器

TMDSCNCD28035ISO*

TMDSCNCD28069ISO

*Included in part number purchase

软件

TI 提供多个软件组件以与 C2000 实时控制器配合使用。这些内容可在 TI.com.cn 上免费下载,并可与 TI LaunchPad 开发套件、controlCARD 评估模块和应用套件
配合使用。软件组件包括驱动程序、库、示例、工具、应用演示、文档等。有关这些软件组件的更多信息,请参阅《C2000 软件指南》。 

C2000 软件接口

C2000Ware

C2000Ware 是一系列联系密切的用于 C2000 实时控制器的开发工具。它包含特定于器件的驱动器、位字段、库(数学、DSP、控制、信号生成)、外设示例、实用程序、硬件文件和文档。通过附加的软件开发套件 (SDK) 提供应用特定的软件和硬件文件。

controlSUITE

controlSUITE 是用于器件和应用支持的传统内容交付工具。所有新内容更新仅通过 C2000Ware 和应用 SDK 执行。 

应用包

历史上,controlSUITE 一直是器件支持以及应用软件和硬件的存储库。 随着创建的库和示例越来越多,开发出了应用特定的专用软件包(DesignDRIVE、MotorWare)。随着 C2000Ware 的发布,这些应用特定的软件包现在作为 C2000Ware 软件开发套件 (SDK) 发布,同时将 C2000Ware 用作通用的器件级软件基础架构。

DigitalPower SDK

适用于 C2000 MCU 的 DigitalPower SDK 是一套紧密相关的软件基础架构、工具和文档,旨在最大程度地缩短基于 C2000 MCU 的数字电源系统开发的设计时间,适用于各种交流/直流、直流/直流和直流/交流电源应用。

MotorControl SDK

适用于 C2000™ 微控制器 (MCU) 的 MotorControl SDK 是一套紧密相关的软件基础架构、工具和文档,针对各种三相电机控制应用。包括最新的 DesignDRIVE 和 InstaSPIN-FOC 解决方案。

DesignDRIVE

DesignDRIVE 平台将软件解决方案与开发套件相结合,以轻松开发和评估适用于多种工业驱动和伺服拓扑结构的解决方案。(包含在 controlSUITE 和 MotorControl SDK 中)

MotorWare

MotorWare 是适用于第一代 InstaSPIN 三相电机控制解决方案的已存档开发包。 

第三方软件栈

软件包
说明
提供商
CAN ssCAN 是一个具有亚微秒级中断功能的实时 CAN 器件驱动程序  Simma Software
CANopen ssCANopen 是高性能硬实时 CANopen 协议栈,支持 15Mbps 的数据吞吐量。该产品专门对基于 C28x 的微控制器(包括 C2000 实时控制微控制器)进行了优化。
SAE J1939 ssJ1939 是性能极高的 SAE J1939 协议栈,支持 20Mbps 的数据吞吐量。该产品专门对基于 C28x 的微控制器(包括 C2000 实时控制微控制器)进行了优化。
ISO 15765 ssI15765 是性能极高的 ISO 15765 协议栈,支持 20Mbps 的数据吞吐量。该产品专门对基于 C28x 的微控制器(包括 C2000 实时控制微控制器)进行了优化。
NMEA 2000 ssNMEA2000 是性能极高的 NMEA 2000 协议栈,支持 20Mbps 的数据吞吐量。该产品专门对基于 C28x 的微控制器(包括 C2000 实时控制微控制器)进行了优化。
ssl14229 ssI14229 是一个 ISO 14229 协议栈,支持现场可编程功能等统一诊断服务 (UDS)。该产品专门针对基于 C28x 的微控制器进行了优化。 ISO 14229 适用于汽车电子产品。
ssBL ssBL 是一个闪存引导加载程序,用于 ECU 的现场编程。ssBL 可扩展至支持 AES 256 加密等专用要求。 接口包括 CAN、J1939、CANopen、UDS、蓝牙、USB 和 RS-232。
TCP/IP 以太网子卡和优化的 TCP/IP 网络协议栈 D.SignT

开发工具链

上述 C2000 软件应用程序与 IDE、编译器和 RTOS 以及第三方代码开发工具配合工作,可为实时控制应用提供完整的开发解决方案。请参阅《C28x 优化指南》,了解如何为 C28x CPU 编写优化代码。 

Code Composer Studio IDE

TI 的集成软件开发环境

  • 包含调试器、编译器、编辑器等

基于 Eclipse 开源软件框架

  • 由 TI 进行扩展,以支持器件功能

通过主要开发工具添加了功能

  • 操作系统应用开发工具(TI-RTOS、Linux、Android)
  • 代码分析、源代码控制、controlSUITE 集成
Code Composer Studio 图标

实时调试

所有 C2000 器件都包含实时调试功能,该功能优于传统的调试功能,原因如下。

  • 实时、非侵入、连续
  • 不需要使用目标存储器、特殊中断或软件中断
  • 允许标记时间关键型中断,以便进行特殊处理(高优先级)
  • 允许在挂起后台程序执行的同时为时间关键型中断提供服务

 

为了增强调试和系统分析,最新的 C2000 MCU 系列包含了嵌入式实时分析和诊断单元 (ERAD)

实时操作系统

我们的 SYS/BIOS(TI-RTOS 内核)为 C28x CPU 提供了确定性抢先式多线程和同步服务、内存管理和中断处理。

第三方代码开发工具

有多家公司在生产 C2000 MCU 定制接口、仿真(控制器、设备、硬件、处理器在环)和代码生成工具集,用于基于视觉、方框图和模型的设计。这些产品可以实现快速控制系统原型设计和系统建模,并且可用于调试、测试和符合性以及缩短投产时间。

MathWorks 标识

带 Embedded Coder® 的 MathWorks®

Embedded Coder 为使用基于模型的设计的工程师提供了软件接口精细控制、执行性能优化以及 RAM/ROM 存储器消耗选项。

使用户轻松地创建图形化方框图,这些方框图可以对 C2000 MCU 进行仿真并为其生成高效的定点和浮点 C 代码。位于 Code Composer Studio IDE 的上层。

PSIM 标识

Powersim - 仿真和嵌入式代码生成

从仿真到嵌入式代码生成,为数字电源转换器和电机驱动器工程的整个开发周期提供支持。PSIM 为 C2000 MCU 提供完整的无传感器电机驱动器解决方案。

编程器和调试器

 

调试探针

JTAG 调试探针(仿真器)允许您对存储器进行编程并在开发过程中与 C2000 实时 MCU 进行通信。尽管几乎所有 C2000 工具的 controlCARD、LaunchPad、基板或应用板上都包括 JTAG 仿真,但是,一旦您构建自己的板,就需要使用外部调试探针。 这些调试探针具有不同的价位,包含不同的功能、可比的性能和 CCS IDE 兼容性

器件型号
说明
XDS110
首选低成本调试探针。 性能大致相当于 XDS100V2。仅 CCS 版本 7 和更高版本支持。
XDS100V2
低成本调试探针,特别推荐用于较旧的器件系列或较早的 CCS 版本。 该设计是开源的,可通过复制该设计来创建您自己的调试探针。
XDS200
C2000 用户首选的中档外部调试探针。支持适用于 Piccolo F28004x 系列的新型 2 引脚 cJTAG 模式。
XDS510USB
用于 C2000 的中档调试探针,但已被 XDS200 取代,因此不再推荐使用。 不支持 CLA 类型 2。
XDS560
与 XDS200 相比具有更高性能的首选高级调试探针。
隔离适配器
为任何调试探针提供电气隔离。

闪存编程工具

TI 和多个第三方提供了多种可同时对 C2000™ 器件进行系统内和非板载编程的硬件和软件解决方案。可同时编程的器件数量在 1 至 1000s 之间变化。

系统内编程是在将 C2000 器件安装到 PCB 上后对该器件进行编程的方法。在这种情况下,一次只能对一个器件进行编程,容量(吞吐量)为 1。

非板载编程是在将 C2000 器件安装到 PCB 上之前对该器件进行编程的方法。通常会在多个器件上同时进行编程,从而实现高吞吐量,容量(吞吐量)大于 1。

下表显示了可用于生产编程的不同 TI 和第三方选项。有关更多信息,请使用相应的链接。

编程工具/提供商
说明
工具/服务类型
容量(吞吐量)
位置
硬件 软件 服务
CCS
片上闪存编程器

CCS 具有内置的片上闪存编程器 GUI,可用于开发期间对 TI MCU 上的闪存进行编程。
yes
并联单元:1
全球
UniFlash
UniFlash 是基于 JTAG 的独立工具,可用于对 TI MCU 上的闪存进行编程。
yes
并联单元:1
全球
C2Prog
CodeSkin 提供的 C2Prog 是适用于 TI MCU 并可编写脚本的安全工业级闪存编程工具。
yes
并联单元:1
全球
C2000-GANG
这是一种多器件编程器,可同时对多达 8 个 C2000 实时控制器件进行编程。
yes
并联单元:8
全球
FlashPro 2000
FlashPro2000 是一款自动 USB 闪存生产编程器。可通过单个软件即可将多达 64 个编程器连接到一个 PC 并控制同时编程。
yes
并联单元:64
全球
Starprog-U
StarProg-U 是一款手掌大小的通用编程器,支持各种集成电路。StarProg-U 为用户软件开发提供命令行界面。
yes
批量吞吐量:< 1000
全球
AP8000
AP8000 采用先进的编程技术进行设计。超高的编程速度和精确的引脚驱动器电路使高质量生产吞吐量成为可能。
yes
批量吞吐量:< 1000
全球
BP Microsystems 编程
Data I/O 为全球客户提供全面的器件编程解决方案。该公司提供全系列的单点器件编程器和通用编程器以及多点并行编程系统。
yes
批量吞吐量:> 1000
全球
Data I/O
编程

Data I/O 为全球客户提供全面的器件编程解决方案。该公司提供全系列的单点器件编程器和通用编程器以及多点并行编程系统。
yes
批量吞吐量:> 1000
全球
Action
Circuits
提供编程和卷带服务的欧洲编程服务提供商
yes
全球
EPS Global Programming Solutions 提供编程和卷带服务的全球编程服务提供商
yes
全球
Acroview 中国的通用编程器和编程服务提供商
yes
全球

注意:TI 不直接支持上述第三方。所有合作或支持应与所列方直接开展。

在购买 C2000 器件时,当地经销商通常也会提供编程服务。有关更多信息,请联系当地经销商。

附件

器件型号
说明
TMDSADAP180TO100 适配卡允许将 HSEC180 controlCARD 插入 DIMM100 基板
TMDSDIM100CON5PK  套装 5 个 DIM100(DigiKey 和 Mouser 称为 DIMM 100)连接器,可与所有 C2000 实时 controlCARD 工具配合使用。Molex 器件型号 87630-1001 或等效器件
TMDSHSECDOCK 底板在基于 HSEC180 的兼容 controlCARD 上提供用于访问关键信号的接头引脚
HVPMSMMTR 具有内置编码器的高电压三相 PMSM 电机,与 TMDSHVMTRPFCKIT 和 TMDXIDDK379D 结合使用
HVBLDCMTR 具有内置霍尔传感器的高电压三相 BLDC 电机,与 TMDSHVMTRPFCKIT 结合使用
LVBLDCMTR 低电压三相 BLDC(正弦)电机,通常与低电压 InstaSPIN-FOC 功能套件结合使用
LVSERVOMTR 具有内置编码器和霍尔传感器的低电压三相 PMSM 电机,通常与低电压 InstaSPIN-FOC 功能套件结合使用
2MTR-DYNO 两个 LVSERVOMTR、联轴器和安装块,用于受测电机和负载电机的评估