C2000 实时微控制器 – 太阳能和数字电源
C2000™ MCU 可满足数控电力电子转换器在高效率、更小外形尺寸和适应性方面日益增长的需求。
工具和设计
了解我们的 EVM 或应用特定型参考设计,加快您的电源控制开发进程。
软件
TI 软件解决方案提供了基本构建块、实施方案示例和专门的电源设计工具集。
为何使用数字电源?
数字电源管理和控制功能可提供实时情报,有助于开发可自动适应环境并提高效率和性能的自适应高频开关电源。这种自动调整能力允许输入电压、输出负载电流和系统温度发生变化,通过动态电压调节功能和先进控制技术实现节能和卓越系统性能。

更高的系统效率
感知线路和负载变化,智能地调节功率级操作以实时优化效率。
系统级集成
通过集成的控制硬件,可使用更少、更小但可执行更多复杂功能的器件
成本低,部件数量更少
器件需要更少的组件,降低了系统成本
简单易用,开发时间缩短
解决方案简单方便,可加快开发进程
业界最广泛的产品系列
用于高性能 PFC、交流/直流和隔离式直流/直流电源的可编程和固定功能控制器
电源拓扑灵活性
无论拓扑使用高分辨率相位控制、周期控制还是占空比控制,都可实现精确的波形控制
系统级可靠性、监控功能和安全性
通过对配电进行监控,为高功率系统提供强大的保护
更高的功率密度/更快的控制环路
通过高速处理、反馈及高分辨率 PWM 控制实现更快的工作频率和更小的组件
电源系统的数字与模拟控制
基本电源拓扑
交流/直流(整流器)
在电信、电动汽车充电器和工业电源等多种应用中,能源均来自电网。通常情况下会使用具有功率因数校正 (PFC) 功能的交流/直流整流器。该 PFC 转换器可以是单相或三相转换器,具体取决于所需的输出功率级别。一些实现交流/直流整流器的典型方法如下表所示:
交流/直流拓扑
拓扑 | 参考设计 | 终端设备 | 主要产品 |
---|---|---|---|
单相图腾柱 CCM PFC | 交错式 CCM 图腾柱无桥功率因数校正 (PFC) 参考设计 | 工业电源 | TMS320F280049 |
车载充电器 (OBC) | |||
单相图腾柱 CrM PFC | 基于 GaN 的高效率 1.6kW 高密度 1MHz CrM 图腾柱 PFC 转换器参考设计 | 电信和服务器电源 | |
工业电源 | |||
车载充电器 (OBC) | |||
单相 PFC | 电信和服务器电源 | ||
工业电源 | |||
车载充电器 (OBC) | |||
三相 PFC Vienna 整流器 | 基于 Vienna 整流器且采用 C2000™ MCU 的三相功率因数校正参考设计 | 充电桩 | |
工业电源 | |||
图腾柱 PFC | 效率为 98.6% 的 6.6kW 图腾柱 PFC 参考设计 | 车载充电器 (OBC) | TMS320F280049 |
CCM 图腾柱无桥 | PFC 1kW 80 Plus Titanium 交流/直流电源参考设计 | 电信和服务器电源 | TMS320F280049 |
直流/直流(转换器)
无论是采用交流/直流整流器还是现有的直流总线,都经常需要对直流电压进行电平转换以匹配系统中的部件,并出于安全原因进行隔离。因此,引入可更大限度提高效率的拓扑选项(如交错式 LLC)或者切相或谷底开关等技术非常重要。一些典型的直流/直流拓扑如下所示:
直流/直流拓扑
拓扑 | 参考设计 | 终端设备 | 主要产品 |
---|---|---|---|
交错式 LLC | 使用 C2000™ MCU 的两相交错式 LLC 谐振转换器参考设计 | ||
相移全桥 | 具有自适应零电压开关 (ZVS) 功能的 600W PSFB | TMS320F28027 | |
双向直流/直流 | 双向 400V-12V 直流/直流转换器参考设计 | TMS320F28035 |
直流/交流(逆变器)
最终的基本拓扑涉及将直流总线转换到交流域(根据输出功率要求,同样是单相或三相交流总线)。如果输出接回到主交流电网,那么相位匹配对于有效集成到网络至关重要。
直流/交流拓扑
拓扑 | 参考设计 | 终端设备 | 主要产品 |
---|---|---|---|
单相并网逆变器 | 具有电压源和并网模式的单相逆变器参考设计 | 光伏 | |
单相电压源逆变器 | 具有电压源和并网模式的单相逆变器参考设计 | UPS | |
微型光伏逆变器 | 具有 280W/220VAC 或 140W/110VAC 输出的并网微型光伏逆变器 | 光伏 | TMS320F28035 |
并网逆变器 | 10kW 三相三级并网逆变器参考设计 | 光伏 | TMS320F28379D |
特色 C2000 数字电源终端设备
太阳能
太阳能发电系统集成了多种电源转换拓扑,旨在提升光伏直流电压,并将电能储存起来或将电压转换为交流电,以供直接使用或输送至电网。C2000 MCU 平台提供从低成本微型逆变器到高性能并网逆变器等一系列器件和解决方案。

能量存储系统
能量存储系统 (ESS) 可收集可再生或不可再生能源生产的电能,以便在日后需要的时候使用。这些系统包含两个主要组件 - 电池和电源转换子系统。电源转换子系统由电源逆变器、PFC 整流器和双向直流/直流转换器组成,这些器件协同工作,可促进电网、电池和交流负载之间的电力交换。

参考设计
电源转换子系统 | 特色参考设计 |
---|---|
直流/交流逆变器 | |
交流/直流 PFC 整流器 | 3.3kW 交错式 CCM 图腾柱 PFC |
双向直流/直流转换器 | |
双向 PFC/逆变器 | 双向交错式 CCM 图腾柱无桥 PFC |
电动汽车
C2000 MCU 可为 EV 板载电池充电器提供高级技术并赋予 EV 直流/直流转换器与拓扑结构无关的精密波形控制功能。
通过构建可监测电池电源转换的平台来更大限度地降低能量损耗,同时将电源转换效率提升几个百分点。
- 面向 EV 电池充电器的三相整流器的 DSP 性能
- 适用于隔离式电流感测的集成 Σ-Δ 转换器
- 可以并行驱动多个拓扑结构的协处理器(CLA – 控制律加速器)
- 三角函数数学单元 – 在 2-3 个周期内执行正弦、余弦、反正切和除法运算

无线电源传输
无线电源传输
用于无线传输电源的电感和谐振技术正变得越来越常用。这些技术不仅用于个人电子产品的充电,还用于远程设备(如音频扬声器和其他消费类电子产品)的直接供电,或者非静态应用(如无人机和机器人、小型任务导向型车辆以及全电动乘用车)的自主电池充电。
在无线电力传输中使用 C2000 的优势
- 直流/直流和半桥/全桥控制拓扑示例
- powerSUITE 软件工具和数字电源软件库
- 非常灵活的 PWM 生成、高级集成模拟和高性能处理能力
数字电源软件
开发包
为数字电源技术、EVM 和设计所提供的库、驱动程序、系统示例和 powerSUITE 工具。最新的 C2000 系列由 DigitalPower SDK 提供支持,而旧版由 controlSUITE 提供支持。
器件特性
过流和过压保护
大多数电源拓扑中会出现意想不到的故障;关键在于 MCU 如何处理这些故障?大多数 C2000 MCU 都具有集成的比较器,可直接连接到 PWM 模块,从而在发生过流/欠流或过压/欠压事件时将输出状态更改为安全/已知状态。
使用内置的模拟比较器(具有自包含基准电压),C2000 MCU 可以独立于系统任务以异步方式使任何或所有 PWM 发生跳变。内置硬件让用户能够定义在过流/欠流或过压/欠压事件结束之前将 PWM 关闭(从而使系统进入安全状态)的持续时间。

高效率开关
对于任何数字电源系统而言,最重要的是能够以精确而灵活的方式控制功率 FET。内置特性(如步长低至 150ps 并可通过软件编程的高分辨率 PWM)支持多种设置,可满足各种系统需求。借助多达 4 个不同的比较模块可以生成多种 PWM 方案。

谷底开关
特定于开关模式的电源希望在 MOSFET 漏源极端子间的电压达到谷点时接通 MOSFET。这被称为“谷底开关”,是一种在低负载下保持高效率的重要技术,非常适合某些特定类型的电源转换器应用。此要求通常具有挑战性,因为它需要外部电路来检测谷点,然后实施变频控制。采用新型 4 类 PWM 技术的 C2000 MCU 拥有专用的片上硬件,可支持谷底开关 PWM 控制。

可配置逻辑块 (CLB)
借助 CLB 外设,您可以扩充现有的 C2000 外设并实施自定义逻辑。这样,您就可以将关键功能集成到单个 C2000 MCU 中,并减小尺寸或者完全省去 FPGA、CPLD 或外部逻辑部件。
CLB 支持的设计包括:
- 用于实现可靠性和安全性的高级 PWM 保护方案
- 复杂 PWM 生成、突发模式 PWM 和周期性消隐
- 复杂信号捕获和序列检测
- 基于逻辑的滤波器和信号调节
- 任务评测和时间阈值监控
- 高度定制的通用输出
特色参考设计