选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

PRU-CQKIT

PRU Safety Compiler Qualification Kit

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 2.3.3
发布日期: 2026-7-27
产品
Unassigned processors
AM62L3 — Human machine interaction SoC with Cortex A53, single full-HD display
多媒体和工业网络 SoC
AM2431 — 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2432 — 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的双核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2434 — 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM3351 — Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、1Gb 以太网、支持显示效果 AM3352 — Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、1Gb 以太网、支持显示效果、CAN AM3354 — Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D 图形、CAN AM3356 — Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、PRU-ICSS、CAN AM3357 — Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、EtherCAT、PRU-ICSS、CAN AM3358 — Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D 图形、PRU-ICSS、CAN AM3358-EP — Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D、PRU-ICSS、HiRel、CAN AM3359 — Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN AM4372 — Sitara 处理器:Arm Cortex-A9 AM4376 — Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS AM4377 — Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT AM4378 — Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、3D 图形 AM4379 — Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT、3D 图形 AM6202 — 具有灵活连接和网络功能的下一代双 A53 MPU AM623 — 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC AM6232 — 具有灵活连接、网络和显示功能的下一代双 A53 MPU AM625 — 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC AM6252 — 具有灵活连接、网络和显示功能的下一代双 A53 MPU AM6254 — 具有双显示和图形加速功能的四核 Cortex-A53 MPU AM625SIP — 具有 Arm® Cortex®-A53 和集成 LPDDR4 的通用系统级封装 AM62A1 — Industrial vision processor, 5MP ISP RGB-IR, Encode/Decoder AM62A3 — 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、视频监控、零售自动化且具有 RGB-IR ISP 的 1TOPS 视觉 SoC AM62A7 — 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、机器视觉、机器人且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC AM62A74 — Sitara 处理器:四核 Arm Cortex-A53、DPI 显示、VPAC 视觉和 C7x256v 深度学习加速器 AM62D — 适用于专业音频且具有四核 ARM Cortex A53 和 LPDDR4-32b 的 40 GFLOPS DSP 微控制器 AM62L — 适用于物联网、HMI 和通用应用且具有显示功能的低功耗 Arm® Cortex®-A53 SoC AM62P — 具有三路显示、3D 图形、4K 视频编解码器且适用于 HMI 的 Arm®Cortex®-A53 SoC AM62P-Q1 — 具有高级 3D 图形、4K 视频编解码器和嵌入式安全功能的汽车显示 SoC AM62P3 — 具有 Cortex A53、多全高清显示、3D GPU 渲染和 4K 视频加速功能的 HMI MPU AM62P3-Q1 — 具有 Arm® Cortex®-A53、全高清多显示和 4K 视频加速功能的汽车级 MPU AM62P5 — 具有 Arm® Cortex®-A53、全高清多显示、3D GPU 渲染和 4K 视频加速功能的 HMI MPU AM62P5-Q1 — 具有 Arm® Cortex®-A53、高清多显示、3D GPU 渲染和 4K 视频加速功能的汽车 MPU AM6402 — Sitara 处理器:Arm Cortex-R5F、PRU-ICSS-Gb AM6404 — Sitara 处理器:Arm Cortex-A53、R5F、PRU-ICSS-Gb AM6411 — 单核 64 位 Arm® Cortex®-A53,单核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6412 — 双核 64 位 Arm® Cortex®-A53,单核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6414 — Sitara 处理器:Arm Cortex-A53、R5F、PRU-ICSS-Gb AM6421 — 单核 64 位 Arm® Cortex®-A53,双核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6422 — 双核 64 位 Arm® Cortex®-A53,双核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6424 — Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A53 和双核 Cortex-R5F,千兆位 PRU-ICSS AM6441 — 单核 64 位 Arm® Cortex®-A53,四核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6442 — 双核 64 位 Arm® Cortex®-A53,四核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6526 — 具有千兆位 PRU-ICSS 的双核 Arm® Cortex®-A53 和双核 Arm Cortex-R5F Sitara™ 处理器 AM6527 — Sitara 处理器:双核隔离式 Arm Cortex-A53 和双核 Arm Cortex-R5F,千兆位 PRU-ICSS AM6528 — Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A53 和双核 Arm Cortex-R5F、千兆位 PRU-ICSS、3D 图形 AM6546 — 具有千兆位 PRU-ICSS 的四核 Arm® Cortex®-A53 和双核 Arm Cortex-R5F Sitara™ 处理器 AM6548 — 具有千兆位 PRU-ICSS 和 3D 图形的四核 Arm® Cortex®-A53 和双核 Arm Cortex-R5F Sitara™ 处理器 AM6549 — Sitara 处理器:四核 Arm Cortex-A53 和双核 Arm Cortex-R5F,千兆位 PRU-ICSS
感应 MCU
AM2412 — 具有工业通信功能和信息安全且频率高达 400MHz、基于双核 Arm Cortex-R5F 的 MCU
汽车网络 SoC
AM64-Q1 — Automotive multi-core networking Arm(R) processor with PCIe, USB 3.0 and security
汽车驾驶辅助 SoC
AM620 — Cortex A53 general purpose processor AM620-Q1 — 适用于驾驶员监控、网络和 V2X 系统且具有嵌入式安全功能的汽车计算 SoC AM625-Q1 — 适用于数字仪表组且具有嵌入式安全功能的汽车显示 SoC AM62A1-Q1 — 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统且具有 RGB-IR ISP 和视频编码/解码功能的汽车处理器 AM62A3-Q1 — 适用于 1-2 个摄像头、驾驶员监控、行车记录仪且具有 RGB-IR ISP 的汽车类 1TOPS 视觉 SoC AM62A7-Q1 — 适用于 1-2 个摄像头、驾驶员监控、前置摄像头且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC
音频和雷达 DSP SoC
AM62D-Q1 — 具有 Arm® Cortex®-A53、Cortex-R5F 和 LPDDR4 的汽车级 40GFLOPS DSP 音频处理器

发布信息

The PRU Compiler Qualification Kit was developed to assist customers in qualifying their use of the TI PRU C/C++ Compiler to functional safety standards such as IEC 61508, ISO 26262, and EN 50657.

新增功能

  • PRU QKIT for validation of PRU 2.3.3 release