按类别浏览
按性能分类的 C2000 实时 MCU
C2000 实时微控制器 设计和开发
无论您是进行简单设计还是构建复杂的系统,您都应该对自己的设计充满信心。借助我们广泛的生态系统和易于使用的硬件和软件工具以及行业专家的全天候咨询服务,您将能够不断推动创新。
硬件
确定要评估的 C2000 实时 MCU 后,了解我们品类丰富的解决方案系列,包括一系列入门套件、全功能评估模块 (EVM) 和参考设计。
软件
使用我们的软件开发套件 (SDK) 更快地设计应用,这些套件可提供轻松设置和快速开箱即用的固件,从而简化您的设计过程。查看 C2000 的所有软件产品。
TI 开发人员专区
在 TI 开发人员专区中,入门和推进量产所需的一切都触手可及。我们将随时帮助您熟悉开发流程,并加快您的 C2000 实时 MCU 嵌入式系统设计。
教育资源
为帮助设计工程师充分利用 C2000 的特性和性能,TI 开发了多种教育培训模块、实践实验室和视频,是您设计过程中每一步必备的学习资源
合作伙伴
我们的合作伙伴网络是由备受推崇且声誉卓越的公司组成的全球社区,这些公司为我们的半导体器件解决方案提供补充的产品和服务,包括建模工具、软件栈、闪存编程解决方案等。
设计和开发资源
Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)
Code Composer Studio 是适用于 TI 微控制器和处理器的集成开发环境 (IDE)。它包含一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具。Code Composer Studio 可在 Windows®、Linux® 和 macOS® 桌面上下载。此外,可以通过访问 TI 开发人员专区,在云中使用它。
Code Composer Studio 包含用于优化的 C/C++ 编译器、源代码编辑器、项目构建环境、调试器、性能分析器以及很多其他功能。直观的 IDE 将引导您完成应用开发流程的每个步骤熟悉的工具和界面使入门变得简单。
Code Composer Studio 将 (...)
为什么选择 C2000™ 实时 MCU 来满足您的实时需求?
集中级性能、PWM 和模拟创新与系统成本优化等优势于一身。
F28P65x 扩展了适用于工业和汽车应用的 C2000™ 实时 MCU 的软件兼容可扩展产品系列。该器件采用新一代 PWM(5 类)和模拟创新技术,可实现面向未来的电力电子数字控制解决方案。该器件采用 9mm x 9mm 小型封装,具有功能安全、信息安全和通信选项(如 EtherCAT),能够实现太阳能、储能、电动汽车充电站、机器人和电机驱动器以及电动汽车动力总成 (OBC - OBC/DC) 等各种应用的创新和系统成本优化。
主要特性包括具有 3 个 CPU、高达 36 个高分辨率 PWM、40 个 12/16 位 ADC 通道、EtherCAT、FSI、CLB、信息安全和功能安全
实现C2000 实时控制 MCU的特色产品
面向各种汽车应用的低成本实时 MCU
C2000™ 汽车类实时 MCU 可扩展产品系列增加了 F280015x MCU 系列。得益于各种功能和成本结构,该系列非常适合小型电机、车身、照明和成本敏感型动力总成应用。
主要功能包括 CAN-FD、锁步 C28x 内核、ASIL B、256KB 闪存和 0 级规格,且价格低于 1 美元,使所有人都能以经济实惠的方式实现汽车实时控制。
实现c2000的特色产品
了解我们用于实时控制的全新成本优化型高性能解决方案
F280013x 系列 C2000 实时控制器作为全新的入门级高性能系列中的首款产品,是任何开发人员用于了解实时性能情况的实惠之选。
这一全新系列可实现对电力电子产品的高效控制,提供丰富的存储器和封装选项、直观的图形软件配置以及应用程序软件开发套件和参考设计。
此外,该系列具有出色的超低延迟(传感计算控制),每千片起始价格仅为 0.79 美元,让您即刻在设计中实现实时控制。
实现c2000的特色产品
可用于进行高级电机控制和数字电源转换
我们可提供先进的实时控制性能。我们的器件是具有超低延迟的可扩展实时微控制器,旨在提高电力电子产品的效率。
此外,我们的产品系列还提供丰富的设计资源,可帮助您评估和开发应用。
简化认证流程
借助我们的功能安全合规型产品、文档、软件以及我们知识渊博的专家提供的支持,简化和加快 ISO 26262、IEC 61508 和 IEC 60730 认证流程。借助片上诊断功能和具有经 TÜV SÜD 认证的功能安全开发流程的完善文档,加快产品开发。
了解特色应用
面向各种汽车应用的低成本实时 MCU
各种存储器尺寸、封装、安全和网络安全驱动工具可为汽车设计人员提供可扩展且兼容的平台。设计尺寸更小、性价比更高的汽车系统,用于 HVAC 压缩机、PTC/加热器、车载充电、直流/直流转换器等各种应用。
优势:
- 低噪声、低振动、高启动扭矩,适用于无传感器电机控制应用。
- 高效率,为数字电源应用中简单和复杂的电源拓扑提供支持。
- 锁步内核可在不增加软件开销的情况下简化功能安全。
特色资源
- TIDM-02012 – 采用 MathWorks® 的混合动力汽车/电动汽车 HVAC eCompressor 高压电机控制参考设计
- TMS320F2800157-Q1 – 具有 HRPWM、CAN-FD、ASIL B、0 级和 1 级锁步架构、120MHz 频率、256KB 闪存的汽车类 C2000™ 32 位 MCU
- TMS320F280039C-Q1 – 具有 CLA、CLB、AES 和 CAN-FD 的汽车级 C2000™32位 MCU 120MHz 384KB 闪存、FPU 和 TMU
- TMS320F280025C-Q1 – 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128KB 闪存、CLB 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU
- LAUNCHXL-F2800157 – C2000™ 实时 MCU F2800157 LaunchPad™ 开发套件
- TMDSCNCD2800157 – TMDSCNCD2800157 控制卡评估模块
- TMDSCNCD280039C – TMS320F280039C C2000™ MCU controlCARD™ 评估模块
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – 适用于 C2000 MCU 的 DigitalPower 软件开发套件 (SDK)
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – 适用于 C2000™ MCU 的 MotorControl 软件开发套件 (SDK)
- C2000WARE – 适用于 C2000 MCU 的 C2000Ware
使用 C2000 实时微控制器更大限度地提高电机和电源效率、优化系统成本并提高可靠性
凭借 25 年的出货量,C2000 实时控制器为驱动器、伺服放大器、CNC、机器人、电器、压缩机、风扇、泵、工作车辆、电动自行车和电动工具提供成熟可靠的工业解决方案。
电机控制开发的基础构建块:
- 优化的场定向控制
- 全面的转子位置反馈:霍尔、旋转变压器、增量/绝对编码器、无传感器观测器
- 多种电流检测技术和隔离架构
- 灵活的实时连接:EtherCAT、CAN-FD、CAN、FSI、SPI、UART、I2C
- IEC61508 和 IEC60730 功能安全支持
特色资源
- TIDM-02006 – 优于快速串行接口 (FSI) 参考设计的分布式多轴伺服驱动器
- TIDM-1011 – 适用于 C2000 MCU 的 Tamagawa T-Format 绝对编码器主接口参考设计
- TMS320F28388D – 具有连接管理器、2 个 C28x+CLA CPU、1.5MB 闪存、FPU64、CLB、ENET、EtherCAT 的 C2000™ 32 位 MCU
- TMS320F280025C – 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128kB 闪存、CLB 的 C2000™ 32 位 MCU
- TMDXIDDK379D – 用于工业电机控制的 C2000 DesignDRIVE 开发套件
- LAUNCHXL-F280025C – F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU
- LAUNCHXL-F28379D – F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – 适用于 C2000™ MCU 的 MotorControl 软件开发套件 (SDK)
- MATHW-3P-SLEC – MathWorks MATLAB、Simulink、C2000 Microcontroller Blockset 和 Embedded Coder
使用 C2000 实时微控制器,在扩展驱动范围并简化功能安全认证的同时提高电动汽车的性价比
C2000 实时微控制器在汽车应用领域拥有丰富的历史,为车载充电器、直流/直流转换器、牵引逆变器和发动机管理应用(包括泵、风机和风扇)提供可扩展的解决方案。利用我们以 32 位 DSP 内核、先进 PWM、集成式快速 ADC 和窗口比较器为基础的独特架构,帮助您设计先进的拓扑结构,从而提高效率和功率密度。
C2000 MCU 可提供以下优势:
- 驾驶性能更佳
- 每次充电后行驶距离更长
- 充电速度更快
- 功率密度更高
- ISO26262 功能安全支持
特色资源
- TIDM-02002 – 针对 HEV/EV 车载充电器的双向 CLLLC 谐振、双有源电桥 (DAB) 参考设计
- PMP22650 – 基于 GaN 的 6.6kW 双向车载充电器参考设计
- TIDM-02009 – 经过 ASIL D 等级功能安全认证的高速牵引和双向直流/直流转换参考设计
- TMS320F28386D-Q1 – 具有连接管理器、2x C28x+CLA CPU、1.5MB 闪存、FPU64、CLB、以太网的汽车类 C2000™ 32 位 MCU
- TMS320F280049C-Q1 – 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU
- TMS320F280025C-Q1 – 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128KB 闪存、CLB 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU
- LAUNCHXL-F280049C – F280049C LaunchPad™ development kit C2000™ Piccolo™ MCU
- LAUNCHXL-F280025C – F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU
- TMDSCNCD28388D – F28388D evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – 适用于 C2000 MCU 的 DigitalPower 软件开发套件 (SDK)
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – 适用于 C2000™ MCU 的 MotorControl 软件开发套件 (SDK)
借助 C2000 MCU 的精确实时控制特性,优化微型逆变器和并网逆变器成本,并更大限度地降低电源转换损耗
功率转换是光伏逆变器、电动汽车充电和可再生能源存储应用的核心,它需要精确的实时控制以提高功率密度和效率。凭借超过 25 年的投资,C2000 实时 MCU 提供了一个可扩展平台、尖端的拓扑参考设计和创新的软件包,帮助我们的客户取得成功。
主要特性
- 可释放 GaN/SiC 潜力的 150ps 高分辨率 PWM
- 用于简化保护方案的可配置逻辑块 (CLB)
- powerSUITE™ 软件易于使用并缩短了上市时间
特色资源
- TIDA-010054 – 适用于 3 级电动汽车充电站的双向双有源电桥参考设计
- TIDA-01606 – 10kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计
- TIDA-010210 – 基于 GaN 的 11kW 双向三相 ANPC 参考设计
- TMS320F28379D – 具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU
- TMS320F280039C – 具有 CLA、CLB、AES 和 CAN-FD 的 C2000™ 32 位 MCU 120MHz 384KB 闪存、FPU 和 TMU
- TMS320F280025C – 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128kB 闪存、CLB 的 C2000™ 32 位 MCU
- LAUNCHXL-F28379D – F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU
- LAUNCHXL-F280039C – 适用于 C2000™ 实时 MCU 的 TMS320F280039C LaunchPad™ 开发套件
- LAUNCHXL-F280025C – F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU
- 在线研讨会:在不影响性能的情况下实现实时控制 – 资源
- 电动汽车充电站的 电源拓扑注意事项 – 应用手册
- POWERSUITE – powerSUITE
- C2000-3P-SEARCH – 3P search tool
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – 适用于 C2000 MCU 的 DigitalPower 软件开发套件 (SDK)
- C2000WARE – 适用于 C2000 MCU 的 C2000Ware
在电池备份单元 (BBU)、消费类交流/直流电源和更多装置中实现功率密集且高效的数字电源系统
C2000 实时 MCU 使工业客户能够开发尖端的电源解决方案。
- 使用高达 4MSPS ADC 和优化比较器进行高精度检测:高功效 (80 PLUS) 和快速瞬态响应
- 100 - 800MIPS 性能:针对复杂的时间关键型计算和算法的快速处理
- 灵活的 150ps 高分辨率 PWM:精确控制复杂的电源拓扑,有助于实现更大的功率容量,满足 GAN/SiC 的需求,从而实现高功率密度
- 具有引脚到引脚和软件兼容的产品系列的可扩展平台
- 通过实时固件升级实现安全性
特色资源
- TIDA-010062 – 1-kW, 80+ titanium, GaN CCM totem pole bridgeless PFC and half-bridge LLC with LFU reference design
- TIDM-02000 – 使用 C2000™ 实时 MCU 的峰值电流模式控制相移全桥参考设计
- TIDM-02011 – 具有 C2000™ 实时 MCU 的实时固件更新参考设计
- TMS320F28379D – 具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU
- TMS320F280025C – 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128kB 闪存、CLB 的 C2000™ 32 位 MCU
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – 适用于 C2000 MCU 的 DigitalPower 软件开发套件 (SDK)
- POWERSUITE – powerSUITE
在单个器件中实现更高密度的测试、更短的测试时间和高精度
C2000 MCU 包含可有效提高检测和处理系统(如电池测试系统)性能的重要特性。
引脚到引脚和软件兼容平台:
- 高达 24、16/12 位、3.5MSPS ADC 通道,可实现高控制精度
- 64 位浮点 DSP 性能,可轻松实现多个电流或电压控制环路
- 多达 32 个 PWM 通道、150ps 高分辨率,可实现经济高效的灵活多通道控制
- 硬件和软件多级保护,实现可靠的供电设计
- 灵活的通信选项
- 广泛的软件库,可加快开发速度
特色资源
- TIDA-010086 – Digital control cost-optimized 10-A battery formation and test reference design
- TMS320F28388D – 具有连接管理器、2 个 C28x+CLA CPU、1.5MB 闪存、FPU64、CLB、ENET、EtherCAT 的 C2000™ 32 位 MCU
- TMS320F280025C – 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128kB 闪存、CLB 的 C2000™ 32 位 MCU
- LAUNCHXL-F280025C – F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU
- TMDSCNCD28388D – F28388D evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™
- TMDSCNCD280039C – TMS320F280039C C2000™ MCU controlCARD™ 评估模块
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – 适用于 C2000 MCU 的 DigitalPower 软件开发套件 (SDK)
- MATHW-3P-SLEC – MathWorks MATLAB、Simulink、C2000 Microcontroller Blockset 和 Embedded Coder