Home
Design resources
选择版本
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
LMGXX-GAN-LLC-CALC
GaN LLC resonant converter device loss calculator
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: VER-1.1
发布日期: 15 十一月 2023
lock
LMGXX-GAN-LLC-CALC-VER-1.1.zip
— 221 K
MD5 校验和
lock
= 需要出口许可(1 分钟)
产品
氮化镓 (GaN) 功率级
LMG2100R044
—
具有集成驱动器和保护功能的 100V 4.4mΩ 半桥 GaN FET
LMG2610
—
具有集成驱动器、保护和电流检测功能且适用于 ACF 的 650V 170/248mΩ GaN 半桥
LMG3410R050
—
具有集成驱动器和保护功能的 600V 50mΩ GaN
LMG3410R070
—
具有集成驱动器和保护功能的 600V 70mΩ GaN
LMG3410R150
—
具有集成驱动器和过流保护功能的 600V 150mΩ GaN
LMG3411R050
—
具有集成驱动器和逐周期过流保护功能的 600V 50mΩ GaN
LMG3411R070
—
具有集成驱动器和逐周期过流保护功能的 600V 70mΩ GaN
LMG3411R150
—
具有集成驱动器和逐周期过流保护功能的 600V 150mΩ GaN
LMG3422R030
—
具有集成驱动器、保护和温度报告功能的 600V 30mΩ GaN FET
LMG3422R050
—
具有集成驱动器、保护和温度报告功能的 600V 50mΩ GaN FET
LMG3425R030
—
具有集成驱动器、保护和温度报告功能以及理想二极管模式的 600V 30mΩ GaN FET
LMG3425R050
—
具有集成驱动器、保护和温度报告功能以及理想二极管模式的 600V 50mΩ GaN FET
LMG3426R030
—
具有集成驱动器、保护和零电压检测功能的 600V 30mΩ GaN FET
LMG3426R050
—
具有集成驱动器、保护和零电压检测功能的 600V 50mΩ GaN FET
LMG3522R030
—
具有集成驱动器、保护和温度报告功能的 650V 30mΩ GaN FET
LMG3522R030-Q1
—
具有集成驱动器、保护和温度报告功能的汽车类 650V 30mΩ GaN FET
LMG3522R050
—
具有集成驱动器、保护和温度报告功能的 650V 50mΩ GaN FET
LMG3526R030
—
具有集成驱动器、保护和零电压检测功能的 650V 30mΩ GaN FET
LMG3526R050
—
具有集成驱动器、保护和零电压检测报告功能的 650V 50mΩ GaN FET
LMG5200
—
80V GaN 半桥功率级
发布信息
Ver 1
出错了
此信息目前不可用。请稍后再试。
确定