UCC27288EVM

UCC27288EVM

立即订购

概述

UCC27288EVM 适用于评估 UCC27288D,后者是一款具备 2.5A 峰值拉电流和 3.5A 峰值灌电流能力的 100V 半桥栅极驱动器。此 EVM 可用作驱动功率 MOSFET 的参考设计,驱动电压高达 20V。

特性
  • 电源电压范围高达 20V
  • 2.5A 拉电流和 3.5A 灌电流能力
  • 针对电源旁路电容器和栅极驱动器环路对 PCB 布局进行了优化
半桥驱动器
LM25101 — 100V, 3A, 2A or 1A half-bridge gate driver with 8V UVLO and TTL inputs LM5100A — 100V 3A/3A half-bridge gate driver with 7V UVLO and CMOS inputs LM5100B — 100V 2A/2A half-bridge gate driver with 7V UVLO and CMOS inputs LM5100C — 100V 1A/1A half-bridge gate driver with 7V UVLO and CMOS inputs LM5101 — 100V 1.6A/1.8A half-bridge gate driver with 7V UVLO and TTL inputs LM5101A — 100V 3A/3A half-bridge gate driver with 7V UVLO and TTL inputs LM5101B — 100V 2A/2A half-bridge gate driver with 7V UVLO and TTL inputs LM5101C — 100V 1A/1A half-bridge gate driver with 7V UVLO and TTL inputs LM5108 — 110V 1.6A/2.6A half-bridge gate driver with 5V UVLO, enable and interlock UCC27200 — 具有 7V UVLO 和 CMOS 输入的 120V、3A 半桥栅极驱动器 UCC27200-Q1 — 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的 120V、3A/3A 汽车级半桥栅极驱动器 UCC27200A — 具有 7V UVLO 和 CMOS 输入的 120V、3A/3A 半桥栅极驱动器 UCC27201 — 具有 7V UVLO 和 TTL 输入的 120V、3A 半桥栅极驱动器 UCC27201A — 具有 7V UVLO 和 TTL 输入的 120V、3A/3A 半桥栅极驱动器 UCC27201A-Q1 — 具有 7V UVLO 的汽车级 120V、3A/3A 半桥栅极驱动器 UCC27210 — 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的 4A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27211 — 具有 7V UVLO 的 120V、3.7A/4.5A 半桥栅极驱动器 UCC27211A-Q1 — 具有 7V UVLO 的汽车级 120V、3.7A/4.5A 半桥栅极驱动器 UCC27212A-Q1 — Automotive, 120V 3.7A/4.5A half-bridge gate driver with 6V UVLO UCC27284-Q1 — Automotive, 120V 3A/3A half-bridge gate driver with 5V UVLO and enable options UCC27288 — 120V 3A/3A half-bridge gate driver with 8V UVLO and no integrated bootstrap diode UCC27289 — 120V 3A/3A half-bridge gate driver with 8V UVLO and enable options UCC27301A — 120V、3.7A/4.5A 半桥栅极驱动器,具有 7V UVLO、互锁和使能选项 UCC27301A-Q1 — 汽车级、120V、3.7A/4.5A 半桥栅极驱动器,具有 7V UVLO、互锁和使能选项 UCC27302A — 120V、3.7A/4.5A 半桥栅极驱动器,具有 6V UVLO、互锁和使能选项 UCC27302A-Q1 — 具有 6V UVLO、互锁和使能选项的汽车级 120V 3.7A/4.5A 半桥栅极驱动器 UCC27834 — 具有 8V UVLO 和高 dV/dt 耐受功能的 230V 3.5A/4A 半桥栅极驱动器 UCC27834-Q1 — 具有 8V UVLO、高 dV/dt 耐受和互锁功能的汽车级 230V 3.5A/4A 半桥栅极驱动器 UCC27884 — 具有 8V UVLO 和高 dV/dt 耐受功能的 230V 3.5A/4A 半桥栅极驱动器 UCC27884-Q1 — 具有 8V UVLO 和高 dV/dt 耐受功能的汽车级 230V 3.5A/4A 半桥栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC27288EVM — UCC27288 100V、3A、8V UVLO 半桥栅极驱动器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC27288EVM — UCC27288 100V、3A、8V UVLO 半桥栅极驱动器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the UCC27288EVM 2020-6-16
证书 UCC27288EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-5-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频