TMAG3101EVM 是一款原型评估模块,限量出售。
TMAG3101EVM
TMAG3101-Q1 评估模块
TMAG3101EVM
概述
TMAG3101EVM 是一个易于使用的平台,用于评估 TMAG3101-Q1 器件(线性 3D 霍尔效应传感器)的主要特性和性能,具有 SENT、触发 SENT、PWM 和模拟输出选项。该评估模块 (EVM) 包含一个磁体和一个 TMAG3101EVM 子板。该 EVM 与传感器控制器板 (SCB) TI-SCB(单独出售)配合使用,因此可使用配套的 GUI。
特性
- 易于使用的平台,用于评估 TMAG3101-Q1 的主要特性和性能
- GUI 支持读取和写入器件 EEPROM 和寄存器以及查看和保存测量结果
- 兼容 3D 打印的旋推模块(另外出售)用于生成 x、y 和 z 方向的磁场
- 可分离式 EVM 适用于定制用例
- 方便通过常见的 micro USB 连接器供电
立即订购并开发
评估板
TMAG3101EVM — TMAG3101-Q1 评估模块
TMAG3101EVM — TMAG3101-Q1 评估模块
固件
TMAG3101Q1-CODE-EXAMPLE — TMAG3101-Q1 Code Example
支持的产品和硬件
TMAG3101Q1-CODE-EXAMPLE — TMAG3101-Q1 Code Example
发布信息
Initial release of TMAG3101-Q1 Example Code
认证
TMAG3101EVM-DOC-CERT — TMAG3101EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
支持的产品和硬件
TMAG3101EVM-DOC-CERT — TMAG3101EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
发布信息
TMAG3101EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
新增功能
- TMAG3101EVM EU Declaration of Conformity (DoC) Document
评估模块 (EVM) 用 GUI
TMAG3101EVM-GUI — GUI for TMAG3101-Q1 evaluation module (EVM)
支持的产品和硬件
TMAG3101EVM-GUI — GUI for TMAG3101-Q1 evaluation module (EVM)
发布信息
Initial release of the TMAG3101EVM GUI
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TMAG3101-Q1 Evaluation Module | PDF | HTML | 2026-10-15 |