产品详情

Type Omnipolar switch, Unipolar switch Supply current (µA) 0.142, 0.405, 0.44, 0.79, 0.944 Bandwidth (kHz) 0.00125, 0.005, 0.01, 0.02 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Open-drain, Push-Pull output driver
Type Omnipolar switch, Unipolar switch Supply current (µA) 0.142, 0.405, 0.44, 0.79, 0.944 Bandwidth (kHz) 0.00125, 0.005, 0.01, 0.02 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Open-drain, Push-Pull output driver
SOT-23 (DBV) 3 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) X1LGA (ZFC) 4 1.17 mm² (1.3 mm × 0.9 mm)
  • 电源电压范围:1.65V 至 5.5V
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
  • 平面内灵敏度轴
  • 集成式磁集中器
  • 磁极检测选项:
    • 全极
    • 双路单级
  • 输出类型:
    • 推挽
    • 漏极开路
  • 提供低电平有效和高电平有效
  • 磁性工作点 (BOP)
    • 0.9mT
    • 1.0mT
    • 1.3mT
    • 1.5mT
    • 2mT
  • 低平均电流消耗 (ICCAVG)
    • 1.25Hz:0.5µA
    • 5Hz:0.6µA
    • 10Hz:0.9µA
    • 20Hz:1.4µA
  • 业界通用封装和引脚排列
    • SOT-23 (DBV)
    • X1LGA (ZFC)
  • 电源电压范围:1.65V 至 5.5V
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
  • 平面内灵敏度轴
  • 集成式磁集中器
  • 磁极检测选项:
    • 全极
    • 双路单级
  • 输出类型:
    • 推挽
    • 漏极开路
  • 提供低电平有效和高电平有效
  • 磁性工作点 (BOP)
    • 0.9mT
    • 1.0mT
    • 1.3mT
    • 1.5mT
    • 2mT
  • 低平均电流消耗 (ICCAVG)
    • 1.25Hz:0.5µA
    • 5Hz:0.6µA
    • 10Hz:0.9µA
    • 20Hz:1.4µA
  • 业界通用封装和引脚排列
    • SOT-23 (DBV)
    • X1LGA (ZFC)

TMAG5134 是一款高灵敏度、低功耗的平面内霍尔效应数字开关,旨在取代 TMR、AMR 和簧片开 关。TMAG5134 具有集成式磁集中器,可实现比传统霍尔效应器件更高的灵敏度和更低的功耗。

TMAG5134 产品系列采用具有单路全极输出 (SOT-23) 或两个独立单极输出 (X1LGA) 的封装。这款器件支持高灵敏度阈值与各种采样率的多种组合,可实现灵活的系统设计,能够满足磁体选择、灵敏度和功率要求。

为了显著降低功耗,TMAG5134 在内部进行了占空比调节。这款器件采用推挽式 (CMOS) 输出,无需外部上拉电阻,并提供符合工业标准的 SOT-23 和 X1LGA 封装选项。TMAG5134 还提供漏极开路配置。

TMAG5134 是一款高灵敏度、低功耗的平面内霍尔效应数字开关,旨在取代 TMR、AMR 和簧片开 关。TMAG5134 具有集成式磁集中器,可实现比传统霍尔效应器件更高的灵敏度和更低的功耗。

TMAG5134 产品系列采用具有单路全极输出 (SOT-23) 或两个独立单极输出 (X1LGA) 的封装。这款器件支持高灵敏度阈值与各种采样率的多种组合,可实现灵活的系统设计,能够满足磁体选择、灵敏度和功率要求。

为了显著降低功耗,TMAG5134 在内部进行了占空比调节。这款器件采用推挽式 (CMOS) 输出,无需外部上拉电阻,并提供符合工业标准的 SOT-23 和 X1LGA 封装选项。TMAG5134 还提供漏极开路配置。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

HALL-ADAPTER-EVM — 霍尔传感器分线适配器评估模块

借助 HALL-ADAPTER-EVM 加快开关、锁存器和线性霍尔传感器的原型设计和测试,有助于快速轻松地连接小型 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的霍尔传感器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。支持的封装的完整列表包括 SOT-23、TO-92、X2SON、SOT-23-5/6、2x2 WCS(0.4mm 间距)和 MSOP-8。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TMAG5134EVM — TMAG5134 评估模块

TMAG5134EVM 提供了一个易于使用的平台来对 TMAG5134 霍尔效应开关进行评估或原型设计。除 TMAG5134EVM 外,该评估模块 (EVM) 还包含一个磁体。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
模拟工具

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) Web 工具可为磁性位置检测系统估算磁通密度和 TI 磁传感器输出。从我们的磁传感器产品系列中进行选择,以便全面仿真该设计的机电性能。该工具支持各种磁体形状、等级和运动类型,可让您轻松定制设计。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 3 Ultra Librarian
X1LGA (ZFC) 4 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频