产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm)
  • 数字霍尔效应锁存器/开关系列
    • TMAG5013L:双极锁存器
    • TMAG5013U:单极开关
    • TMAG5013B:全极开关
  • 高 ESD 可靠性
    • 符合 ANSI/ESDA/JEDEC、JS-001 的 ±8kV HBM
    • ±2kV CDM、符合 JEDEC JESD22C101 标准
  • 出色的温度稳定性
    • 工作温度范围内 BOP 为 ±10%
  • 多个灵敏度选项 (BOP/BRP)
    • ±1.5mT(xAx,请参阅器件命名规则)
    • ±3.0mT(xDx,请参阅器件命名规则)
    • ±6mT(xJx,请参阅器件命名规则)
  • 输出极性选项:高电平有效/低电平有效
  • 支持宽电压范围
    • 2.5V 至 28V、无需外部稳压器
  • 宽工作温度范围:TA = -40 至 125°C
  • 开漏输出(13mA 灌电流)
  • 30µs 快速上电时间
  • 小型封装和外形尺寸
    • 表面贴装 3 引脚 SOT-23 (DBZ)
      • 2.92mm× 2.37mm× 1.12mm(包括引线)
  • 保护特性:
    • 输出短路保护
    • 输出电流限制
  • 数字霍尔效应锁存器/开关系列
    • TMAG5013L:双极锁存器
    • TMAG5013U:单极开关
    • TMAG5013B:全极开关
  • 高 ESD 可靠性
    • 符合 ANSI/ESDA/JEDEC、JS-001 的 ±8kV HBM
    • ±2kV CDM、符合 JEDEC JESD22C101 标准
  • 出色的温度稳定性
    • 工作温度范围内 BOP 为 ±10%
  • 多个灵敏度选项 (BOP/BRP)
    • ±1.5mT(xAx,请参阅器件命名规则)
    • ±3.0mT(xDx,请参阅器件命名规则)
    • ±6mT(xJx,请参阅器件命名规则)
  • 输出极性选项:高电平有效/低电平有效
  • 支持宽电压范围
    • 2.5V 至 28V、无需外部稳压器
  • 宽工作温度范围:TA = -40 至 125°C
  • 开漏输出(13mA 灌电流)
  • 30µs 快速上电时间
  • 小型封装和外形尺寸
    • 表面贴装 3 引脚 SOT-23 (DBZ)
      • 2.92mm× 2.37mm× 1.12mm(包括引线)
  • 保护特性:
    • 输出短路保护
    • 输出电流限制

TMAG5013 器件是一款斩波稳定型霍尔效应锁存器/开关器,可在温度范围内提供具有出色灵敏度稳定性、增强型 ESD 稳健性和集成保护特性的磁场感应设计。

磁场通过数字输出表示。IC 配有一个灌电流能力达 13mA 的开漏输出级。2.5V 至 28V 的宽工作电压范围,使该器件适用于各类工业及应用。

多种具有高精度特性的磁性阈值和极性选项可实现设计灵活性并减小系统内的运行容差。

针对输出短路或过流提供内部保护功能、并具有增强的 ESD 可靠性(±8kV HBM)、可更大限度地提高系统稳健性。

TMAG5013 器件是一款斩波稳定型霍尔效应锁存器/开关器,可在温度范围内提供具有出色灵敏度稳定性、增强型 ESD 稳健性和集成保护特性的磁场感应设计。

磁场通过数字输出表示。IC 配有一个灌电流能力达 13mA 的开漏输出级。2.5V 至 28V 的宽工作电压范围,使该器件适用于各类工业及应用。

多种具有高精度特性的磁性阈值和极性选项可实现设计灵活性并减小系统内的运行容差。

针对输出短路或过流提供内部保护功能、并具有增强的 ESD 可靠性(±8kV HBM)、可更大限度地提高系统稳健性。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMAG5013 High-Voltage, Precision Hall-Effect Latch/Switch With Enhanced ESD Robustness 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 2026-11-3

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

HALL-ADAPTER-EVM — 霍尔传感器分线适配器评估模块

借助 HALL-ADAPTER-EVM 加快开关、锁存器和线性霍尔传感器的原型设计和测试,有助于快速轻松地连接小型 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的霍尔传感器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。支持的封装的完整列表包括 SOT-23、TO-92、X2SON、SOT-23-5/6、2x2 WCS(0.4mm 间距)和 MSOP-8。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
模拟工具

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) Web 工具可为磁性位置检测系统估算磁通密度和 TI 磁传感器输出。从我们的磁传感器产品系列中进行选择,以便全面仿真该设计的机电性能。该工具支持各种磁体形状、等级和运动类型,可让您轻松定制设计。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频