产品详情

Type Differential Outputs, Quadrature Interface type Sin/Cos Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
Type Differential Outputs, Quadrature Interface type Sin/Cos Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm)
  • 高精度、低角度误差 AMR 传感器:
    • 0.1°(典型值)
    • 0.36°(TMAG6184x 在整个温度范围内的最大值)
  • 温度范围:-40°C 至 150°C
  • 具有低角度漂移,无需在整个温度范围内进行校准
  • 高速 AMR 角度传感器:
    • 小于 2µs 的超低延迟支持高达 100krpm
  • 正弦和余弦差分模拟输出
  • 支持差分或单端应用
  • 宽工作磁场范围:20mT 至 1T
  • 快速启动时间:< 40µs
  • 使用霍尔效应传感器的集成象限检测
    • 将 AMR 角度范围扩展至 360°
    • 可用于速度和方向
    • 开漏数字输出
  • 电源电压范围:3.0V 至 5.5V
  • 高精度、低角度误差 AMR 传感器:
    • 0.1°(典型值)
    • 0.36°(TMAG6184x 在整个温度范围内的最大值)
  • 温度范围:-40°C 至 150°C
  • 具有低角度漂移,无需在整个温度范围内进行校准
  • 高速 AMR 角度传感器:
    • 小于 2µs 的超低延迟支持高达 100krpm
  • 正弦和余弦差分模拟输出
  • 支持差分或单端应用
  • 宽工作磁场范围:20mT 至 1T
  • 快速启动时间:< 40µs
  • 使用霍尔效应传感器的集成象限检测
    • 将 AMR 角度范围扩展至 360°
    • 可用于速度和方向
    • 开漏数字输出
  • 电源电压范围:3.0V 至 5.5V

TMAG6184 是一款基于各向异性磁阻 (AMR) 技术的高精度角度传感器。该器件集成信号调节放大器,并提供与所施加平面磁场的方向相关的差分正弦和余弦模拟输出。该器件还在 X 轴和 Y 轴上具有两个独立的霍尔效应传感器输出,可用于将传感器的角度范围扩展到 360°。

TMAG6184 具有宽工作磁场,可实现灵活的机械放置以及低延迟 (1.6µs) 输出,适用于转子位置检测等高速应用。该器件在正弦和余弦输出上具有超低延迟,可大大减少延迟相关角度误差,非常适合高达 100krpm 转子位置检测等高速应用。

TMAG6184 提供了内部诊断功能,可满足工业要求。该器件可在 –40°C 至 +150°C 的宽环境温度范围内保持稳定一致的性能,同时具有超小的热漂移和寿命误差。

TMAG6184 是一款基于各向异性磁阻 (AMR) 技术的高精度角度传感器。该器件集成信号调节放大器,并提供与所施加平面磁场的方向相关的差分正弦和余弦模拟输出。该器件还在 X 轴和 Y 轴上具有两个独立的霍尔效应传感器输出,可用于将传感器的角度范围扩展到 360°。

TMAG6184 具有宽工作磁场,可实现灵活的机械放置以及低延迟 (1.6µs) 输出,适用于转子位置检测等高速应用。该器件在正弦和余弦输出上具有超低延迟,可大大减少延迟相关角度误差,非常适合高达 100krpm 转子位置检测等高速应用。

TMAG6184 提供了内部诊断功能,可满足工业要求。该器件可在 –40°C 至 +150°C 的宽环境温度范围内保持稳定一致的性能,同时具有超小的热漂移和寿命误差。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMAG6184 具有放大模拟输出的高精度 AMR 360° 角度传感器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-3

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

模拟工具

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) Web 工具可为磁性位置检测系统估算磁通密度和 TI 磁传感器输出。从我们的磁传感器产品系列中进行选择,以便全面仿真该设计的机电性能。该工具支持各种磁体形状、等级和运动类型,可让您轻松定制设计。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频