DP83869HM
- 多种工作模式
- 支持媒介:铜缆和光纤
- 可在铜缆和光纤之间进行切换
- 在 RGMII 与 SGMII 之间建立桥接
- 可用的最高环境温度为 125°C
- 超过 8kV IEC61000-4-2 ESD
- 低功耗
- 对于 1000Base-X,< 150mW
- 对于 1000Base-T,< 500mW
- 低 RGMII 延迟
- 对于 1000Base-T,总延迟 ≤ 384ns
- 对于 100Base-TX,总延迟 ≤ 361ns
- 符合时间敏感网络 (TSN) 标准
- 适用于 SyncE 的恢复时钟输出
- 可选同步时钟输出:25MHz 和 125MHz
- SFF-8431V4.1、1000BASE-X 和 100BASE-FX 兼容
- 使用 SFD 支持 IEEE 1588
- 支持局域网唤醒
- 可配置的 IO 电压:1.8V、2.5V 和 3.3V
- SGMII、RGMII、MII MAC 接口
- 巨型帧支持 1000M 和 100M 速度
- 电缆诊断
- TDR
- BIST
- 可编程 RGMII 终端阻抗
- 集成 MDI 终端电阻器
- 快速链路丢弃模式
- 符合 IEEE 802.3 1000Base-T、100Base-TX、10Base-Te、1000Base-X、100Base-FX 标准
DP83869HM 器件是一款集成了 PMD 子层的稳健耐用型全功能千兆位物理层 (PHY) 收发器,支持 10BASE-Te、100BASE-TX 和 1000BASE-T 以太网协议。DP83869 还支持 1000BASE-X 和 100BASE-FX 光纤协议。DP83869HM 经优化可提供 ESD 保护,超过 8kV IEC 61000-4-2 标准(直接接触)。该器件通过简化 GMII (RGMII) 和 SGMII 连接到 MAC 层。在 100M 模式中,该器件允许设计人员使用 MII 以实现低延迟。RGMII/MII 上的可编程集成终端阻抗有助于降低系统 BOM。
DP83869HM 支持非托管模式下的媒介转换。在此模式下,DP83869HM 可以运行 1000BASE-X 至 1000BASE-T 和 100BASE-FX 至 100BASE-TX 转换。
DP83869HM 还支持从 RGMII 到 SGMII 和从 SGMII 到 RGMII 的桥接转换。DP83869HM 符合 TSN 标准,可实现低延迟。
DP83869HM 还可为 MAC 生成 IEEE 1588 同步帧检测指示。这样可以减少时间同步中的抖动,并帮助系统解决数据包传输和接收中的不对称延迟。
标准以太网系统方框图显示在标准以太网系统方框图。设计人员还可以在媒体转换器模式、RGMII 转 SGMII 桥接以及 SGMII-RGMII 桥接应用中使用 DP83869。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
技术文档
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DP83869EVM — 铜和光纤工业以太网 PHY 评估模块
HSEC180ADAPEVM-AM2 — 适用于 AM261x 模块上系统 (SOM) 评估模块的 HSEC180 适配器板
此评估模块是一款 180 引脚高速边缘卡 (HSEC) 适配器,适用于 TI AM261x 模块上系统 (SOM) 平台,使基于 SOM 的平台能够向后兼容基于 Sitara™/C2000™ HSEC 的 EVM。HSEC180ADAPEVM-AM2 将 SOM 板的 180 个引脚连接到 HSEC 引脚,以便与传统的 Sitara/C2000 HSEC 扩展坞搭配使用,例如 TMDSHSECDOCK-AM263 和 TMDSHSECDOCK。
LP-AM263P — AM263Px LaunchPad™ 开发套件
AM263Px LaunchPad™ 开发套件是一款适用于 Texas Instruments™ Sitara™ AM263Px 系列微控制器 (MCU) 的简单、低成本硬件评估模块 (EVM)。此 EVM 具有用于编程和调试的板载仿真功能,以及用于简化用户界面的按钮和 LED,支持在 AM263Px MCU 上轻松开始开发。该 LaunchPad 还具有两个独立的 BoosterPack XL 扩展连接器、一个板载控制器局域网 (CAN) 收发器、两个 RJ45 以太网端口,以及一个板载 XDS110 调试探针。
TMDS64EVM — 适用于 AM64x Sitara™ 处理器的评估模块
TMDS64 评估模块 (EVM) 是一个独立测试和开发平台,非常适合用于加速下一个设计的原型设计阶段。 TMDS64EVM 配备了 Sitara™ AM6442 处理器以及其他元件,使用户可以利用各种器件接口,包括工业以太网、标准以太网、外设组件快速互连 (PCIe)、快速串行接口 (FSI) 等,从而轻松创建原型。
板载显示器利用 AM64x 的串行外设接口 (SPI) 端口,除了提供 LED 之外,还提供本地视觉输出。板载电流测量功能可为功耗敏感型应用监测功耗。
在定制电路板设计过程中,客户倾向于重复使用 SK (...)
DP8386X-ASPEED-EVM — 适用于 AST2600 载板的 DP8386X 子卡
ASPEED 以太网 PHY EVM 是一个子卡,旨在连接到 ASPEED 的 AST2600 评估板 (EVB),展示如何在电路板管理控制器 (BMC) 系统中使用 DP83867 和 DP83869 以太网 PHY。此 EVM 包含四个 PHY,每个 PHY 都支持 10/100/1000Mbps 数据速率。
DP83869-LINUX-DRIVER — DP83869 Linux Driver
DP83869-RTOS-DRIVER — DP83869 RTOS Driver
ETHERNET-SW — 以太网 PHY 驱动程序和工具
德州仪器 (TI) 以太网物理层 (PHY) 收发器的驱动程序支持通过串行管理接口 (MDC/MDIO) 进行通信,从而配置和读取 PHY 寄存器。Linux 和 RTOS 驱动程序可在我们的 GitHub 上找到。
USB-2-MDIO — USB-2-MDIO Tool v1.0
借助 USB-2-MDIO 软件工具,德州仪器 (TI) 的以太网 PHY 可访问 MDIO 状态和器件控制寄存器。 USB-2-MDIO 工具包括一个 LaunchPad™ 开发套件,适用于与轻量级 GUI 连接的 TI MSP430™ MCU。 此 LaunchPad 开发套件实现了一个 MDIO 总线控制器,该控制器可以操作连接到总线的 PHY 上的寄存器。
DP83869-SCHEMATIC-CHECKLIST-REVC — DP83869 Schematic Checklist
TIDA-00306 — 适用于电网应用的铜缆转光纤 100BASE-FX 或 1000BASE-X 介质转换器
此参考设计详细说明了使用 DP83849 评估板实现 10/100BASE-TX 转 10/100BASE-FX 介质转换器的方法,该方法可将铜制旧设备轻松连接到光纤网络。铜制以太网(10/100BASE-TX)已广泛用于局域电网,但通信距离有限。光纤网络已相当成熟,且成本持续下降。电力公司采用光纤网络来管理广域设备已变得可行并具有成本效益,光纤网络可带来更高的速度、更长的覆盖距离、更可靠的通信。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。