多开关检测接口 (MSDI) IC

优化汽车和工业系统中的输入输出监控和串行化
查看全部产品

按类别浏览

利用我们的集成式多开关检测接口 (MSDI) 器件产品系列,监控汽车和工业应用中的多位置模拟和数字开关。这些产品包括集成式湿电流、反向阻断和 ESD 保护功能,可为车身控制模块等应用实现更小的开关触点监控解决方案。

按类型选择


多开关检测接口器件

全集成低功耗开关和传感器接口器件,用于监控汽车和工业应用中的多位模拟和数字开关

工业串行器

工业 I/O 的高电压串行器可通过单一器件支持最多 8 个输入,或者进行级联后可在 PC、PLC 以及其他工业系统中实现更多输入

Technical Resources

应用手册

Switch Detection in BCM: Integrated MSDI Solution vs. Semi Discrete Solution

了解如何使用集成 MSDI 解决方案、具有 CMOS 多路复用器的半分立式解决方案或具有多个无源器件的分立式解决方案来实现典型的开关检测
应用简报

Protecting 12-V MSDI Devices in a 24-V System

了解如何通过实现输入保护电路,使用我们的 24 路输入 MSDI 器件在 24V 系统中运行。