其他接口

UART、1394、聚合器、边界扫描、CPRI、OBSAI、光纤通道、FPGA-Link、SCSI 等
查看全部产品

按类别浏览

我们提供支持附加接口的器件,包括通用异步接收器/发送器 (UART)、1394、聚合器、边界扫描、通用公共无线接口 (CPRI) 和开放式基站架构发起组织 (OBSAI)、光纤通道 (FC)、FPGA-Link、InfiniBand、PCI 转 CardBus、小型计算机系统接口 (SCSI) 和电信,可扩大覆盖范围并简化您的设计。

按类型选择


聚合器

将许多低速信号压缩到一条高速 I2C 或 SPI 总线中。

边界扫描

使用我们的 JTAG 多路复用器和控制器简化系统设计并实现远程编程。

CPRI 与 OBSAI

使用我们的重定时器和中继器扩展 CPRI 和 OBSAI 光纤链路的范围。

1394

支持 1394a 和 1394b (Firewire) 接口与我们的链路层控制器系列、物理层 (PHY) 控制器和集成解决方案。

InfiniBand

利用我们的低延迟重定时器和中继器扩展高性能计算应用的覆盖范围。

SCSI

利用多通道收发器和终端器,连接串行或并行数据,实现在多点传输线路上的双向数据通信.

电信串行器/解串器

借助我们支持 CPRI、OBSAI 和 10GbE 协议的多千兆位收发器系列,实现高速双向点对点数据传输。

UART

借助我们的分立式通用异步接收器/发送器 (UART) 收发器产品系列,扩展串行通信功能或增加系统的端口数。