封装信息
封装 | 引脚 CFP (HKR) | 16 |
工作温度范围 (°C) 25 to 25 |
包装数量 | 包装 25 | TUBE |
TPS7H2201-SP 的特性
- 提供标准微型电路,SMD 5962R17220
- 提供供应商项目图,VID V62/23608
- 辐射性能:
- 耐辐射保障 (RHA) 高达 TID 100krad(Si)
- 单粒子锁定 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于 LET 的抗扰度 = 75MeV-cm2/mg
- SEFI/SET 对于 LET 的额定抗扰度 = 75MeV-cm2/mg
- 集成式单通道电子保险丝
- 输入电压范围:1.5V 至 7V
- 低导通电阻 (RON):
- 对于 CFP 和 KGD 封装,在 25°C 且 VIN = 5V 时的最大值为 35mΩ
- 对于 HTSSOP 封装,在 25°C 且 VIN = 5V 时的最大值为 23mΩ
- 6A 最大持续开关电流
- 低控制输入阈值支持使用1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V 逻辑电平
- 可配置上升时间(软启动)
- 反向电流保护
- 可编程和内部电流限制(快速跳变)
- 可编程故障计时器(电流限制和重试模式)
- 热关断
- 带散热焊盘的陶瓷和塑料封装
TPS7H2201-SP 的说明
TPS7H2201 是一款单通道电子保险丝,可提供用于更大限度地降低浪涌电流的可配置上升时间和反向电流保护。该器件包含一个可在 1.5V 至 7V 输入电压范围内运行的 P 沟道 MOSFET,并且支持 6A 的最大持续电流。开关由可与低压控制信号直接连接的打开和关闭输入 (EN) 控制。
TPS7H2201 采用具有集成散热焊盘的陶瓷和塑料封装,可支持高功率耗散。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为–55°C 至 125°C。