TPS65217

正在供货

具有 3 个直流/直流转换器、4 个 LDO、线性电池充电器和白光 LED 驱动器的电源管理 IC (PMIC)

产品详情

Regulated outputs (#) 9 Configurability Factory programmable, Software configurable Vin (min) (V) 2.75 Vin (max) (V) 5.8 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 3.3 Iout (max) (A) 1.2 Features Comm control Step-up DC/DC converter 1 Step-down DC/DC converter 4 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 LDO 4 Iq (typ) (mA) 0.08 Rating Catalog Switching frequency (max) (kHz) 2550 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Processor supplier Texas Instruments Processor name Sitara AM335x Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 6 Switching frequency (typ) (kHz) 2250 Product type Processor and FPGA
Regulated outputs (#) 9 Configurability Factory programmable, Software configurable Vin (min) (V) 2.75 Vin (max) (V) 5.8 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 3.3 Iout (max) (A) 1.2 Features Comm control Step-up DC/DC converter 1 Step-down DC/DC converter 4 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 LDO 4 Iq (typ) (mA) 0.08 Rating Catalog Switching frequency (max) (kHz) 2550 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Processor supplier Texas Instruments Processor name Sitara AM335x Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 6 Switching frequency (typ) (kHz) 2250 Product type Processor and FPGA
VQFN (RSL) 48 36 mm² 6 x 6
  • 充电器和电源路径
    • 电源路径上的 2A 输出电流
    • 线性充电器;最大充电电流 700mA
    • 耐压达 20V 的 USB 和交流输入
    • 热调节、安全定时器
    • 温度感测输入
  • 降压转换器(DCDC1、DCDC2 和 DCDC3)
    • 具有集成开关 FET 的三个降压转换器
    • 2.25MHz 固定频率运行
    • 轻负载电流下的省电模式
    • PWM 模式下输出电压精度为 ±2%
    • 针对最低压降的 100% 占空比
    • 每转换器的静态电流典型值为 15µA
    • 当被禁用时对地被动放电
  • LDO 稳压器(LDO1 和 LDO2)
    • 两个可调式 LDO
    • LDO2 可配置为跟踪 DCDC3
    • 静态电流典型值为 15µA
  • 负载开关(LDO3 和 LDO4)
    • 两个可配置为 LDO 的独立负载开关
  • WLED 驱动器
    • 具有内部生成的 PWM,支持调光控制
    • 38V 开路 LED 保护
    • 支持两个 LED 灯串(每串多达 10 个 LED,每个 LED 的电流为 25mA)
    • 内部低侧灌电流
  • 保护
    • 低压锁定和电池故障比较器
    • 常开按钮监视器
    • 硬件复位引脚
    • 受密码保护的 I2C 寄存器
  • 接口
    • I2C 接口(地址 0x24)
    • 受密码保护的 I2C 寄存器
  • 充电器和电源路径
    • 电源路径上的 2A 输出电流
    • 线性充电器;最大充电电流 700mA
    • 耐压达 20V 的 USB 和交流输入
    • 热调节、安全定时器
    • 温度感测输入
  • 降压转换器(DCDC1、DCDC2 和 DCDC3)
    • 具有集成开关 FET 的三个降压转换器
    • 2.25MHz 固定频率运行
    • 轻负载电流下的省电模式
    • PWM 模式下输出电压精度为 ±2%
    • 针对最低压降的 100% 占空比
    • 每转换器的静态电流典型值为 15µA
    • 当被禁用时对地被动放电
  • LDO 稳压器(LDO1 和 LDO2)
    • 两个可调式 LDO
    • LDO2 可配置为跟踪 DCDC3
    • 静态电流典型值为 15µA
  • 负载开关(LDO3 和 LDO4)
    • 两个可配置为 LDO 的独立负载开关
  • WLED 驱动器
    • 具有内部生成的 PWM,支持调光控制
    • 38V 开路 LED 保护
    • 支持两个 LED 灯串(每串多达 10 个 LED,每个 LED 的电流为 25mA)
    • 内部低侧灌电流
  • 保护
    • 低压锁定和电池故障比较器
    • 常开按钮监视器
    • 硬件复位引脚
    • 受密码保护的 I2C 寄存器
  • 接口
    • I2C 接口(地址 0x24)
    • 受密码保护的 I2C 寄存器

TPS65217x 是一款单芯片电源管理 IC (PMIC),专门设计用来为便携式设备和 5V 线路供电应用中的 AM335x ARM® Cortex®-A8 处理器 供电。该 PMIC 器件包含一个线性电池充电器(支持单节锂离子电池和锂聚合物电池)、双输入电源路径、三个降压转化器、四个低压降 (LDO) 稳压器以及一个高效升压转换器,可为两个分别由多达 10 个 LED 组成的灯串供电。此系统可由 USB 端口、5V 交流适配器或锂离子电池的任意组合供电。此器件的额定运行温度范围为 -40°C 至 +105°C,非常适合工业 应用。三个高效 2.25MHz 降压转换器可为系统提供内核电压、存储器和 I/O 电压。TPS65217x 采用间距为 0.4mm 的 48 引脚无引线封装 (6mm x 6mm VQFN)。

TPS65217x 是一款单芯片电源管理 IC (PMIC),专门设计用来为便携式设备和 5V 线路供电应用中的 AM335x ARM® Cortex®-A8 处理器 供电。该 PMIC 器件包含一个线性电池充电器(支持单节锂离子电池和锂聚合物电池)、双输入电源路径、三个降压转化器、四个低压降 (LDO) 稳压器以及一个高效升压转换器,可为两个分别由多达 10 个 LED 组成的灯串供电。此系统可由 USB 端口、5V 交流适配器或锂离子电池的任意组合供电。此器件的额定运行温度范围为 -40°C 至 +105°C,非常适合工业 应用。三个高效 2.25MHz 降压转换器可为系统提供内核电压、存储器和 I/O 电压。TPS65217x 采用间距为 0.4mm 的 48 引脚无引线封装 (6mm x 6mm VQFN)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 用于电池供电系统的 TPS65217x 单芯片 PMIC 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2018年 4月 26日
应用手册 AM335x PMIC 选择指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 5月 26日
应用手册 TPS65217x Schematic Checklist (Rev. C) 2020年 4月 8日
应用手册 How to Design Flexible Processor Power Systems Using PMICs (Rev. B) 2020年 1月 27日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
技术文章 Are you smarter than a fifth-generation appliance? PDF | HTML 2018年 5月 15日
应用手册 Designing Robust TPS65217 Systems for VIN Brownout 2017年 10月 10日
EVM 用户指南 TPS65217 EVM User's Guide. (Rev. C) 2017年 1月 11日
白皮书 Simple power rail sequencing solutions for complex multi-rail systems 2016年 7月 6日
技术文章 How can watchdog save your system from catastrophic damages? PDF | HTML 2015年 12月 9日
应用手册 Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
用户指南 Powering the AM335x with the TPS65217x . (Rev. I) 2014年 9月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™ 评估模块

The DLP NIRscan is a complete evaluation module (EVM) to design a high performance, affordable near-infrared spectrometer.  This flexible tool contains everything a designer needs to start developing a DLP-based spectrometer right out of the box.  The EVM features the DLP 0.45 WXGA NIR (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS65217CEVM — TPS65217C 评估模块

The TPS65217CEVM is a fully assembled platform for evaluating the performance of the TPS65217C power management device.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS65217DEVM — TPS65217D 评估模块

The TPS65217DEVM is a fully assembled platform for evaluating the performance of the TPS65217D power management device.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

OCTVO-3P-AM335X — Octavo Systems 基于 AM335x 的系统级封装

Octavo Systems 是向全球创新者提供基于系统级封装 (SiP) 解决方案的领导者。通过 OSD335x 系列 SiP 器件,能以最快且最具成本效益的方法来开发和部署基于德州仪器 (TI) Sitara™ AM335x Arm® Cortex®-A8 处理器的高性能嵌入式系统。

OSD335x 器件可将 Sitara™ AM335x Arm® Cortex®-A8 处理器(运行频率高达 1GHz 且 DDR3高达 1GB)、TPS65217C 电源管理 IC、TL5209 LDO、EEPROM(可选)、eMMC(可选)、MEMS (...)

来源:Octavo Systems
评估模块 (EVM) 用 GUI

IPG-UI IPG-UI EVM GUI (Windows Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS65020 6 通道电源管理 IC (PMIC),具有 3 个直流/直流转换器、3 个 LDO、I2C 接口和动态电压调节功能 TPS65023 具有 3 个直流/直流转换器、3 个 LDO、I2C 接口和 DVS 技术的电源管理 IC (PMIC) TPS65023B 6 通道电源管理 IC (PMIC),具有 3 个 DC/DC、3 个 LDO 以及 I2C 接口和 DVS TPS65055 具有 4 个低输入电压 LDO 的 2.25MHz 双通道降压转换器 TPS65084 用于 Braswell 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC (PMIC) TPS65086 适用于 2 节和 3 节锂离子电池供电器件或非电池供电器件的可配置多电轨 PMIC TPS650861 具有 3 个转换器、3 个控制器、4 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS65090 6V 至 7V 电源管理 IC (PMIC),具有开关模式充电器、3 个直流/直流转换器、2 个 LDO 和 7 个负载开关 TPS65094 适用于 Apollo Lake 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC (PMIC) TPS65217 具有 3 个直流/直流转换器、4 个 LDO、线性电池充电器和白光 LED 驱动器的电源管理 IC (PMIC) TPS652170 具有 3 个直流/直流转换器、4 个 LDO、电池充电器和 LED 驱动器的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS65218 用于 ARM Cortex-A8/A9 SoC 和 FPGA 的电源管理 IC (PMIC) TPS6521815 具有 6 个直流/直流转换器、1 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS65218D0 适用于 ARM® Cortex™-A8/A9 SOC 和 FPGA 的集成电源管理 IC (PMIC) TPS657095 嵌入式摄像机模块 PMIC TPS65910 具有 4 个直流/直流转换器、8 个 LDO 和 RTC 的 6mm x 6mm QFN 封装系列集成电源管理 IC (PMIC) TPS65911 具有 4 个直流/直流转换器、9 个 LDO 和 RTC 的集成电源管理 IC (PMIC) TPS65912 具有 4 个直流/直流转换器、10 个 LDO、3 个 LED 输出和 32kHz RC 振荡器的电源管理 IC (PMIC) TPS659128 用于处理器电源的 PMU
硬件开发
评估板
BOOSTXL-TPS650861 TPS650861 客户编程 BoosterPack TPS65023BEVM-664 TPS65023B 评估模块 TPS65023EVM-205 TPS65023 评估模块 TPS650860EVM-116 TPS650860 评估模块 TPS65218EVM-100 TPS65218 评估模块
软件
评估模块 (EVM) 用 GUI
IPG-UI IPG-UI EVM GUI
参考设计

TIDA-010032 — 支持以太网和 6LoWPAN 射频网状等网络的通用数据集中器参考设计

基于 IPv6 的电网通信正在成为智能仪表和电网自动化等工业市场和应用领域的标准选择。通用数据集中器设计是一款基于 IPv6 的完整网络解决方案,集成了以太网主干通信、6LoWPAN 射频网状网络、RS-485 等功能。6LoWPAN 网状网络解决了一些主要问题,例如符合标准的互操作性、可靠性、安全性和长距离连接能力。此设计可使用一个可通过以太网主干通信访问的 Web 服务器对终端设备进行远程监控。它还提供了 3.3V 和 5V 电压轨以及多种外设接口,可通过扩展实现更高的连接能力,例如宽带电力线通信 (PLC)、蜂窝和 Wi-Fi® 连接。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00155 — 用于对液体和固体进行光学分析的 DLP® 近红外光谱仪

此近红外线 (NIR) 光谱仪参考设计利用德州仪器 (TI) 的 DLP 技术以及单元件 InGaAs 检测器进行高性能的测量,该设计具有便携式外形,与昂贵的 InGaAs 阵列检测器或易损的旋转光栅架构相比更实惠。NIR 光谱仪通常用于针对食品、农业、药物、石油化工产品和塑料等应用分析有机液体和固体。 开发人员在高端实验室级光谱仪中结合强大的 Sitara 嵌入式处理器和模拟信号链元件后,现在它能够在现场和生产线上发挥自己的作用。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RSL) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频