8-pin (DSG) package image

TPS259530DSGT 正在供货

采用小型 WSON 封装、具有过压保护功能的 2.7V 至 18V、34mΩ、0.5A 至 4A 电子保险丝

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS259530DSGR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WSON (DSG) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS2595 的特性

  • 宽输入电压范围:2.7V 至 18V
    • 绝对最大值为 20V
    • TPS2595x5 版本:3V 至 18V
  • 低导通电阻:RON = 34mΩ(典型值)
  • 快速过压保护钳位(3.8V、5.7V 和 13.7V),响应时间 5µs(典型值)
  • TPS2595x0、TPS2595x1、TPS2595x5:带有可调节欠压锁定 (UVLO) 的高电平有效使能输入
  • TPS2595x3:带有可调节过压锁定 (OVLO) 的低电平有效使能输入
  • 配备负载电流监控器输出 (ILM) 的可调节电流限制
    • 电流范围:0.5A 至 4A
    • 电流限制准确度:±7.5%
  • 可调节的输出转换率控制 (dVdt)
  • 过热保护 (OTP)
  • 故障指示引脚 (FLT)
  • UL 2367 认证 – 文件号E169910
    • RILM >= 487Ω(最大电流 4.42A)
  • IEC 62368-1 认证
  • 单点故障测试期间安全 (IEC 62368-1)
    • ILM 引脚断开/短路检测

TPS2595 的说明

TPS2595xx 系列电子保险丝(集成式 FET 热插拔设备)是小型封装内高度集成电路的保护和电源管理解决方案。这些设备只需很少的外部组件即可提供多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路、电压浪涌和过多浪涌电流。

输出电流限制级别可通过单个外部电阻设定。还可能通过测量整个电流限制电阻的压降实现对输出负载电流的准确感应。对 浪涌电流有特别要求的应用可以通过单个外部电容器设定输出转换率。过压事件由内部钳位电路快速限制在一个安全的固定最大值,而无需外部组件。TPS259573 型号提供可以设置用户定义过压截止阈值的选项。

在 TPS2595x5 型号中,可通过将 OUT 引脚连接到 QOD 引脚实施快速输出放电功能。

这些器件的独特运行温度范围为 –40°C 至 +125°C。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS259530DSGR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息