封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RVC) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS25940-Q1 的特性
- 适用于汽车电子应用
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C5
- 2.7V 至 18V 工作电压,20V(最大值)
- 总 RON:42mΩ(典型值)
- 可调节电流限值:0.6A 至 5.3A (±8%)
- IMON 电流指示器输出
- 针对 TPS25940-Q1/TPS25940L-Q1 的 ±8% 精度
- 可调节欠压阈值和过压阈值 (±2%)
- 反向电流阻断
- 1µs 反向电压关断
- 可编程 dVo/dt 控制
- 电源正常和故障输出
- 电池短路保护
- 接地短路保护
- TPS25940-Q1/TPS259401A-Q1:自动重试
- TPS25940L-Q1:闭锁
TPS25940-Q1 的说明
TPS25940xx-Q1 电子保险丝电源开关是功能丰富的紧凑型电源管理器件,具有一整套保护功能。宽工作范围可实现对很多常用直流总线电压的控制。该器件集成的背靠背场效应晶体管 (FET) 可提供双向电流控制,很好地适用于防止系统中的负载侧储能流回故障电源总线。
负载、电源和器件保护由很多可编程特性提供,其中包括过流,dVo/dt 斜率和过压、欠压阈值。为了实现系统状态监视和下游负载控制,此器件提供 PGOOD、FLT 和精密电流监视输出。精确的可编程欠压和过压阈值及模式简化了电源管理设计。
TPS25940xx-Q1 可监视 V(IN) 和 V(OUT),以便在 V(IN) < (V(OUT) – 66mV) 时提供真正的反向电流阻断。该功能可在输出端发生电池短路故障期间为电源总线提供过压保护支持。