20-pin (RVC) package image

TPS25940AQRVCRQ1 正在供货

具有电流监控器和电池短路保护功能的 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6A 至 5.3A 汽车电子保险丝

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS25940AQRVCTQ1 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RVC) | 20
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS25940-Q1 的特性

  • 适用于汽车电子应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 2.7V 至 18V 工作电压,20V(最大值)
  • 总 RON:42mΩ(典型值)
  • 可调节电流限值:0.6A 至 5.3A (±8%)
  • IMON 电流指示器输出
    • 针对 TPS25940-Q1/TPS25940L-Q1 的 ±8% 精度
  • 可调节欠压阈值和过压阈值 (±2%)
  • 反向电流阻断
  • 1µs 反向电压关断
  • 可编程 dVo/dt 控制
  • 电源正常和故障输出
  • 电池短路保护
  • 接地短路保护
  • TPS25940-Q1/TPS259401A-Q1:自动重试
  • TPS25940L-Q1:闭锁

TPS25940-Q1 的说明

TPS25940xx-Q1 电子保险丝电源开关是功能丰富的紧凑型电源管理器件,具有一整套保护功能。宽工作范围可实现对很多常用直流总线电压的控制。该器件集成的背靠背场效应晶体管 (FET) 可提供双向电流控制,很好地适用于防止系统中的负载侧储能流回故障电源总线。

负载、电源和器件保护由很多可编程特性提供,其中包括过流,dVo/dt 斜率和过压、欠压阈值。为了实现系统状态监视和下游负载控制,此器件提供 PGOOD、FLT 和精密电流监视输出。精确的可编程欠压和过压阈值及模式简化了电源管理设计。

TPS25940xx-Q1 可监视 V(IN) 和 V(OUT),以便在 V(IN) < (V(OUT) – 66mV) 时提供真正的反向电流阻断。该功能可在输出端发生电池短路故障期间为电源总线提供过压保护支持。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS25940AQRVCTQ1 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息