14-pin (DPU) package image

TPS22976ADPUR 正在供货

具有可调节上升时间和可选输出放电功能的 2 通道、5.7V、6A、14mΩ 负载开关

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WSON (DPU) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS22976 的特性

  • 集成双通道负载开关
  • 输入电压范围:0.6V 至 VBIAS
  • VBIAS 电压范围:2.5 V 至 5.7 V
  • 导通电阻
    • RON = 14mΩ(VIN = 0.6V 至 5V,VBIAS = 5V 时的典型值)
    • RON = 18mΩ(VIN = 0.6V 至 2.5V,VBIAS = 2.5V 时的典型值)
  • 每通道最大 6A 连续开关电流
  • TPS22976、TPS22976N 的静态电流
    • 37µA(VIN = VBIAS = 5V 时双通道的典型值)
    • 35µA(VIN = VBIAS = 5V 时单通道的典型值)
  • TPS22976A 的静态电流
    • 85µA(VIN = VBIAS = 5V 时双通道的典型值)
    • 83µA(VIN = VBIAS = 5V 时单通道的典型值)
  • 控制输入阈值,支持使用 1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V 逻辑器件
  • 可配置上升时间
  • 快速开通时间 (TPS22976A)
    • VIN = 1.05V 时,tON = 17µs
  • 热关断
  • 快速输出放电 (QOD)(可选)
  • 带有散热垫的 SON 14 引脚封装
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2kV 人体放电模式 (HBM) 和 1kV 器件充电模型 (CDM)

TPS22976 的说明

TPS22976 产品系列包含三款器件:TPS22976、TPS22976A 和 TPS22976N。每款器件都是一个接通受控的双通道负载开关。此器件包含两个可在 0.6V 至 5.7V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,并且每通道可支持最大 6A 的持续电流。每个开关可由一个导通/关断输入(ON1 和 ON2)独立控制,此输入可与低压控制信号直接连接。TPS22976 能够在结温超出阈值时热关断,以此关断开关。开关会在结温稳定在安全范围内时再次导通。此外,TPS22976 还包含一个可选 230Ω 片上负载电阻,用于在此开关被关断时进行快速输出放电。

TPS22976 采用小型、节省空间的3mm × 2mm 14-SON (DPU) 封装,此类封装集成有散热焊盘,支持较高功耗。器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 105℃。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息