封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSG) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS22965 的特性
- 集成单通道负载开关
- 输入电压范围:0.8V 至 5.7V
- 超低导通电阻 (RON)
- V输入 = 5V(V偏置 = 5V)时,R导通 = 16mΩ
- V输入 = 3.6V(V偏置 = 5V)时,R导通 = 16mΩ
- V输入 = 1.8V(V偏置 = 5V)时,R导通 = 16mΩ
- 6A 最大持续开关电流
- 低静态电流 (50µA)
- 低控制输入阀值支持使用
1.2V,1.8V,2.5V 和 3.3V 逻辑电路 - 可配置的上升时间
- 快速输出放电 (QOD)
- 带有散热垫的小外形尺寸无引线 (SON) 8 引脚封装
- 根据 JESD 22 测试得出的静电放电 (ESD) 性能
- 2000V 人体模型 (HBM) 和 1000V 充电器件模型 (CDM)
应用范围
- Ultrabook
- 笔记本电脑/上网本
- 平板电脑
- 消费类电子产品
- 机顶盒/家庭网关
- 电信系统
- 固态硬盘 (SSD)
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS22965 的说明
TPS22965 是一款单通道负载开关,可提供可配置的上升时间来尽量减小浪涌电流。 此器件包括一个 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),可在 0.8V 至 5.7V 的输入电压范围内运行并可支持 6A 的最大持续电流。此开关由一个开/关输入 (ON) 控制,此输入能够直接连接低电压控制信号。 在 TPS22965 中,为了实现开关关闭时的快速输出放电,增加了一个 225Ω 的片上负载电阻器。
TPS22965 采用小型,节省空间的 2.00mm x 2.00mm 8 引脚 SON 封装 (DSG),且带有集成散热焊盘,支持较高功耗。 器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。