封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YFP) | 4 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS22916 的特性
- 输入电压范围 (VIN):1 V 至 5.5V
- 最大持续电流 (IMAX):2A
- 导通电阻 (RON):
- 5V VIN = 60mΩ(典型值)、100mΩ(85°C 最大值)
- 1.8V VIN = 100mΩ(典型值)、150mΩ(85°C 最大值)
- 1V VIN = 200mΩ(典型值)、325mΩ(85°C 最大值)
- 超低功耗:
- 导通状态 (IQ):0.5µA(典型值)、1µA(最大值)
- 关闭状态 (ISD):10nA(典型值)、100nA(最大值)
- TPS22916BL/CL/CNL (ISD):100nA(典型值)、300nA(最大值)
- ON 引脚智能下拉电阻 (RPD):
- ON ≥ VIH (ION):10nA(最大值)
- ON ≤ VIL (RPD):750kΩ(典型值)
- C 版本的慢时序可限制浪涌电流:
- 5V 开通时间 (tON):5mV/µs 时为 1400µs
- 1.8V 开通时间 (tON):1mV/µs 时为 3000µs
- 1V 开通时间 (tON):0.3mV/µs 时为 6500µs
- B 版本的快速时序可减少等待时间:
- 5V 开通时间 (tON):57mV/µs 时为 115µs
- 1.8V 开通时间 (tON):12mV/µs 时为 250µs
- 1V 开通时间 (tON):3.3mV/µs 时为 510µs
- 常开的真反向电流阻断 (RCB):
- 激活电流 (IRCB):–500mA(典型值)
- 反向泄漏电流 (IIN,RCB):–300nA(最大值)
- 快速输出放电 (QOD):150Ω(典型值) (N 版本无 QOD)
- 低电平有效使能选项(L 版本)
TPS22916 的说明
TPS22916xx 是一款小型单通道负载开关,采用低漏电 P 沟道 MOSFET 实现最小的功率损耗。高级栅极控制设计支持低至 1V 的工作电压,且增加超小的导通电阻和功率损耗。
多个时序选项可支持各种系统负载条件。对于高容性负载,C 版本的慢速导通时序可更大限度减小浪涌电流。而在低容性负载中,B 版本的快速时序可减少所需的等待时间。
开关导通状态由数字输入控制,此输入可与低压控制信号直接连接。此器件同时提供高电平有效和低电平有效 (L) 版本。首次加电时,此器件使用智能下拉电阻来保持 ON 引脚不悬空,直到系统时序控制完成。ON 引脚故意驱动为高电平 (≥VIH) 后,便会断开智能下拉电阻,从而防止不必要的功率损耗。
TPS22916xx 采用节省空间的小型 0.78mm × 0.78mm、0.4mm 间距、0.5mm 高度的 4 引脚晶圆芯片级 (WCSP) 封装 (YFP)。此器件的工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。