主页 电源管理 电源开关 高侧开关

TPS1HA08-Q1

正在供货

具有可选择电流限制的 40V、8mΩ、汽车类单通道智能高侧开关

产品详情

Number of channels 1 Operating voltage (max) (V) 18 Operating voltage (min) (V) 8 Ron (typ) (mΩ) 8 Imax (A) 10 Current limit (min) (A) 20 Current limit (max) (A) 80 Current limit type Adjustable TI functional safety category Functional Safety-Capable Current sense accuracy +13%/-5% @ 1A FET Internal Features Current sense output, Current sense/monitor, Programmable current limit, Thermal shutdown, Under voltage lock out Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown Rating Automotive
Number of channels 1 Operating voltage (max) (V) 18 Operating voltage (min) (V) 8 Ron (typ) (mΩ) 8 Imax (A) 10 Current limit (min) (A) 20 Current limit (max) (A) 80 Current limit type Adjustable TI functional safety category Functional Safety-Capable Current sense accuracy +13%/-5% @ 1A FET Internal Features Current sense output, Current sense/monitor, Programmable current limit, Thermal shutdown, Under voltage lock out Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown Rating Automotive
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 具有 8mΩ RON (TJ = 25°C) 的单通道智能高侧开关
  • 符合汽车类 应用的 16 通道 AFE:
    • 符合 AEC Q-100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的环境工作温度范围
    • 可承受 40V 负载突降
  • 提供功能安全
    • 提供文档以帮助创建功能安全系统设计
  • 通过可选电流限制提高可靠性
    • 电流限制设置点为 20A 或 80A
    • 电流钳位或瞬时关断的过流响应
  • 强大的集成输出保护:
    • 集成热保护
    • 接地短路和电池短路保护
    • 电池反向时自动启动
    • 发生失电和接地失效时自动关闭
    • 集成输出钳位对电感负载进行消磁
    • 可配置故障处理
  • 可对模拟检测输出进行配置,以精确测量:
    • 负载电流
    • 电源电压
    • 器件温度
  • 将 FLT 指示返回到 MCU
    • 开路负载和电池短路检测
  • 具有 8mΩ RON (TJ = 25°C) 的单通道智能高侧开关
  • 符合汽车类 应用的 16 通道 AFE:
    • 符合 AEC Q-100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的环境工作温度范围
    • 可承受 40V 负载突降
  • 提供功能安全
    • 提供文档以帮助创建功能安全系统设计
  • 通过可选电流限制提高可靠性
    • 电流限制设置点为 20A 或 80A
    • 电流钳位或瞬时关断的过流响应
  • 强大的集成输出保护:
    • 集成热保护
    • 接地短路和电池短路保护
    • 电池反向时自动启动
    • 发生失电和接地失效时自动关闭
    • 集成输出钳位对电感负载进行消磁
    • 可配置故障处理
  • 可对模拟检测输出进行配置,以精确测量:
    • 负载电流
    • 电源电压
    • 器件温度
  • 将 FLT 指示返回到 MCU
    • 开路负载和电池短路检测

器件是一款适用于 12V 汽车系统的单通道智能高侧开关。该器件集成了强大的保护和诊断 功能 以确保在短路等有害事件中提供输出端口保护。该器件通过可靠的电流限制来防止故障,其中电流限制可设置为 80A 和 20A(取决于器件型号),也可配置为通过立即关断开关或将输出电流调节为设置点来应对过流事件。高电流限制选项使其可用于需要大瞬态电流的负载,而低电流限制选项可为不需要高峰值电流的负载提供更好的保护。

还可提供高精度模拟电流检测,可在进行不同的负载分布时改进诊断。通过向系统 MCU 报告负载电流、设备温度和电源电压,该器件可实现预测性维护和负载诊断,从而延长系统寿命。

采用小型的 16 引脚 HTSSOP 封装,可减小 PCB 尺寸。

器件是一款适用于 12V 汽车系统的单通道智能高侧开关。该器件集成了强大的保护和诊断 功能 以确保在短路等有害事件中提供输出端口保护。该器件通过可靠的电流限制来防止故障,其中电流限制可设置为 80A 和 20A(取决于器件型号),也可配置为通过立即关断开关或将输出电流调节为设置点来应对过流事件。高电流限制选项使其可用于需要大瞬态电流的负载,而低电流限制选项可为不需要高峰值电流的负载提供更好的保护。

还可提供高精度模拟电流检测,可在进行不同的负载分布时改进诊断。通过向系统 MCU 报告负载电流、设备温度和电源电压,该器件可实现预测性维护和负载诊断,从而延长系统寿命。

采用小型的 16 引脚 HTSSOP 封装,可减小 PCB 尺寸。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS27SA08 正在供货 具有电流检测功能的 36V、8mΩ、10A、单通道工业高侧开关 Industrial version designed for 24-V supply voltages
TPS27SA08-Q1 正在供货 具有电流监测功能的汽车类 36V、8mΩ、10A 单通道智能高侧开关 Automotive version designed for 24-V supply voltage with 40-V load dump

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS1HA08-Q1 40V、8mΩ 单通道智能高侧开关 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 5月 19日
应用手册 如何驱动电阻性、电感性、电容性和照明负载 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2021年 8月 26日
功能安全信息 TPS1HA08-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 1日
应用手册 Driving PWM Loads with TI High-Side Switches PDF | HTML 2021年 3月 2日
应用手册 Using PSpice Simulator to Model Thermal Behavior in TI’s Smart High-Side Switch PDF | HTML 2020年 11月 30日
应用手册 Fault and Normal Diagnostic Considerations for Smart High Side Switches PDF | HTML 2020年 7月 10日
白皮书 Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK 2020年 6月 9日
白皮书 Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN 2020年 6月 9日
白皮书 简化汽车和工业中的功能性安全认证 英语版 2020年 6月 9日
应用手册 High Accuracy Current Sense of Smart High Side Switches 2019年 11月 1日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
应用手册 AEC-Q100-012 Short-Circuit Reliability Test Results for Smart Power Switches (Rev. A) 2019年 5月 6日
应用手册 Basics of Power Switches (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 26日
应用简报 Improved Automotive Short Circuit Reliability With Adjustable Current Limiting (Rev. A) 2019年 4月 11日
应用手册 Adjustable Current Limit of Smart Power Switches (Rev. B) 2019年 1月 21日
应用手册 Reverse battery protection for high side switches 2018年 11月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

HSS-MOTHERBOARDEVM — 高侧开关主板

The HSS-MOTHERBOARDEVM evaluation module is designed to evaluate the <50mΩ Ron devices in TI's high side switch portfolio. These devices include TPS1HA08-Q1, TPS2HB08-Q1, TPS2HB16-Q1, TPS2HB35-Q1, and TPS2HB50-Q1. This board does not come populated with the devices, but allows any of the (...)
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS1HA08A-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. D)

SLVMC98D.ZIP (60 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS1HA08B-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMCK7B.ZIP (61 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS1HA08C-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMCK8B.ZIP (123 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS1HA08D-Q1 PSpice Transient Model (Rev. C)

SLVMC99C.ZIP (673 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS1HA08E-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package

SLVMDM3.ZIP (130 KB) - PSpice Model
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
TIDA-01184 — 适用于座椅加热器的智能电源开关参考设计

此参考设计展示了 TPS1HA08-Q1 器件,该器件用于控制汽车座椅加热器。该系统由主板和加热元件组成,常用作汽车座椅加热器中的电阻加热组件。该系统具有独立控制每个座椅温度的能力,且可提供强大的诊断和保护功能,以应对故障事件。该设计适用于任何类型的受控加热元件应用,例如座椅加热、空调、除霜、火花塞和油箱加热器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频