封装信息
封装 | 引脚 HVSSOP (DGN) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS1H000-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 单通道 1000mΩ 智能高侧开关
- 宽工作电压:3.4V 至 40V
- 低待机电流:<500nA
- 可调节电流限制(利用外部电阻器)
- ≥150mA 时:±15%
- ≥300mA 时:±10%
- 可配置电流限制后的行为
- “保持”模式
- 闭锁模式(具有可调节的延迟时间)
- “自动重试”模式
- 支持独立操作(无需 MCU)
- 保护:
- GND 短路和过载
- 热关断和热振荡
- 用于电感负载的负电压钳位
- GND 损耗和电池损耗
- 诊断:
- 过载和接地短路检测
- 开路负载和电池短路检测(导通或关断状态下)
- 热关断和热振荡
TPS1H000-Q1 的说明
TPS1H000-Q1 器件是受到全面保护的单通道高侧电源开关,具有集成式 1000mΩ NMOS 功率 FET。
可调节电流限制可通过限制浪涌或过载电流来提高系统可靠性。高精度电流限制可增强过载保护,从而简化前沿电源设计。拥有可配置的特性,能够在功能、成本和热耗散方面提供相应的设计灵活性。
该器件支持对数字状态输出进行全面诊断。在导通和关断状态下皆可进行开路负载检测。无论是否有 MCU,该器件都能正常工作。“独立”模式支持在隔离型系统中使用此器件。