产品详情

Type Unipolar switch Operate point (typ) (mT) 3.5, 6.9, 14.5 Operate point (max) (mT) 6.8, 12, 24 Release point (min) (mT) 0.5, 1, 3 Supply current (µA) 2700 Bandwidth (kHz) 30 Supply voltage (min) (V) 2.5 Supply voltage (max) (V) 38 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Open drain
Type Unipolar switch Operate point (typ) (mT) 3.5, 6.9, 14.5 Operate point (max) (mT) 6.8, 12, 24 Release point (min) (mT) 0.5, 1, 3 Supply current (µA) 2700 Bandwidth (kHz) 30 Supply voltage (min) (V) 2.5 Supply voltage (max) (V) 38 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Open drain
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 TO-92 (LPG) 3 6.08 mm² 4 x 1.52
  • 数字单极性开关霍尔传感器
  • 出色的温度稳定性
    • 温度范围内的灵敏度为 ±10%
  • 多个灵敏度选项 (BOP/BRP):
    • 3.5/2mT(FA,请参见)
    • 6.9/3.2mT(AJ,请参见 )
    • 14.5/6mT(BI,请参见 )
  • 支持宽电压范围
    • 2.5V 至 38V
    • 无需外部稳压器
  • 宽运行电压范围
    • TA = -40 至 125°C(Q,请见 )
  • 开漏输出(30mA 灌电流)
  • 35µs 快速上电时间
  • 小型封装尺寸
    • 表面贴装 3 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 (DBZ)
      • 2.92mm × 2.37mm
    • 插入式 3 引脚 TO-92 (LPG)
      • 4.00mm × 3.15mm
  • 保护 特性
    • 反向电源保护(高达 -22V)
    • 支持高达 40V 抛负载
    • 输出短路保护
    • 输出电流限制

应用

  • 对接检测
  • 门开关检测
  • 接近感测
  • 阀定位
  • 脉冲计数

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 数字单极性开关霍尔传感器
  • 出色的温度稳定性
    • 温度范围内的灵敏度为 ±10%
  • 多个灵敏度选项 (BOP/BRP):
    • 3.5/2mT(FA,请参见)
    • 6.9/3.2mT(AJ,请参见 )
    • 14.5/6mT(BI,请参见 )
  • 支持宽电压范围
    • 2.5V 至 38V
    • 无需外部稳压器
  • 宽运行电压范围
    • TA = -40 至 125°C(Q,请见 )
  • 开漏输出(30mA 灌电流)
  • 35µs 快速上电时间
  • 小型封装尺寸
    • 表面贴装 3 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 (DBZ)
      • 2.92mm × 2.37mm
    • 插入式 3 引脚 TO-92 (LPG)
      • 4.00mm × 3.15mm
  • 保护 特性
    • 反向电源保护(高达 -22V)
    • 支持高达 40V 抛负载
    • 输出短路保护
    • 输出电流限制

应用

  • 对接检测
  • 门开关检测
  • 接近感测
  • 阀定位
  • 脉冲计数

All trademarks are the property of their respective owners.

DRV5023 器件是一款斩波稳定霍尔效应传感器,能够在整个温度范围内提供具有出色灵敏度稳定性和集成保护特性的磁场感测 解决方案。

当应用的磁通量密度超过 BOP 阈值时,DRV5023 开漏输出变为低电平。输出将保持低电平,直到磁通量密度降至 BRP 以下之后变为高阻抗。输出灌电流能力为 30mA。反向极性保护高达 -22V 的宽工作电压范围(2.5 至 38V)使得此器件广泛适用于各种工业 信号。

该器件提供针对反向电源情况、负载突降以及输出短路或过流故障的内部保护功能。

DRV5023 器件是一款斩波稳定霍尔效应传感器,能够在整个温度范围内提供具有出色灵敏度稳定性和集成保护特性的磁场感测 解决方案。

当应用的磁通量密度超过 BOP 阈值时,DRV5023 开漏输出变为低电平。输出将保持低电平,直到磁通量密度降至 BRP 以下之后变为高阻抗。输出灌电流能力为 30mA。反向极性保护高达 -22V 的宽工作电压范围(2.5 至 38V)使得此器件广泛适用于各种工业 信号。

该器件提供针对反向电源情况、负载突降以及输出短路或过流故障的内部保护功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TMAG5123 正在供货 高压(高达 38V)、平面高精度开关 In-plane version with higher precision
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TMAG5124 正在供货 双线(电流输出)、高压(高达 38V)、高精度遥感开关 Higher precision switch with 2-wire interface enabling more robust connection, long distance communication and reduced cabling

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV5023 数字开关霍尔效应传感器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2016年 9月 28日
应用简报 TI 磁感应仿真器功能简介 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 13日
用户指南 德州仪器 (TI) 磁感应仿真器用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 13日
应用简报 使用适用于旋转流量计应用的霍尔效应传感器进行设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 11月 2日
应用简报 Transition Detection Using Hall-Effect Sensors (Rev. A) PDF | HTML 2022年 6月 9日
应用手册 具有霍尔效应开关的 HMI 翘板开关 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 3日
应用手册 机械式霍尔效应流量计的设计考量和测量结果 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 3日
用户指南 霍尔适配器 EVM (Rev. C) 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 3月 16日
应用手册 Understanding and Applying Hall Effect Sensor Data Sheets (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 7日
应用简报 Two-State Selector Using Hall-Effect Sensors PDF | HTML 2021年 12月 1日
应用简报 Hall-Effect Sensors in Low-Power Applications (Rev. B) PDF | HTML 2021年 10月 15日
应用简报 具有磁传感器的电源门控系统 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 10月 30日
白皮书 Achieve greater precision, reliability with magnetic sensing technology 2017年 6月 26日
白皮书 Sub-microamp, Intelligent Hall-Effect Sensing Delivers 20-year Battery Life (Rev. A) 2016年 7月 7日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

HALL-ADAPTER-EVM — 霍尔传感器分线适配器评估模块

借助 HALL-ADAPTER-EVM 加快您的开关、锁存器和线性霍尔传感器原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的霍尔传感器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
用户指南: PDF
英语版 (Rev.C): PDF
TI.com 上无现货
计算工具

HALL-PROXIMITY-DESIGN Magnetic Sensing Proximity Tool

HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多轴线性和角度位置传感器
TMAG5170 具有 SPI 总线接口的高精度、线性 3D 霍尔效应传感器 TMAG5170-Q1 具有 SPI 总线接口的汽车类高精度、线性 3D 霍尔效应传感器 TMAG5173-Q1 具有 I²C 接口的汽车类高精度、线性 3D 霍尔效应传感器 TMAG5273 具有 I²C 接口的低功耗线性 3D 霍尔效应传感器
线性霍尔效应传感器
DRV5053 高电压(高达 38V)、线性霍尔效应传感器 DRV5053-Q1 汽车类、高电压(高达 38V)、线性霍尔效应传感器 DRV5055 具有模拟输出的比例式线性霍尔效应传感器 DRV5055-Q1 具有模拟输出的汽车类、比例式线性霍尔效应传感器 DRV5056 具有模拟输出的比例式单极线性霍尔效应传感器 DRV5056-Q1 具有模拟输出的汽车类、比例式单极线性霍尔效应传感器 DRV5057 具有 PWM 输出的线性霍尔效应传感器 DRV5057-Q1 具有数字 PWM 输出的汽车类线性霍尔效应传感器
霍尔效应锁存器和开关
DRV5011 小尺寸(采用 WCSP 和 X2SON 封装)、低电压(最高 5.5V)霍尔效应锁存器 DRV5012 低功耗(低至 3.3μA)、低电压(最高 5.5V)霍尔效应锁存器 DRV5013 高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器 DRV5013-Q1 汽车类、高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器 DRV5015 高灵敏度 (±2mT)、低电压(最高 5.5V)霍尔效应锁存器 DRV5015-Q1 汽车类、高灵敏度 (±2mT)、低电压(高达 5.5V)霍尔效应锁存器 DRV5021 低电压(最高 5.5V)、高带宽(高达 30kHz)单极开关 DRV5021-Q1 汽车类 2.5V 至 5.5V 霍尔效应单极开关 DRV5023 高电压(高达 38V)、高带宽(高达 30kHz)单极开关 DRV5023-Q1 汽车类 2.7V 至 38V 霍尔效应单极开关 DRV5032 低功耗(5Hz、<1µA)、低电压(最高 5.5V)开关 DRV5033 高电压(高达 38V)、高带宽(高达 30kHz)全极开关 DRV5033-Q1 汽车类 2.7V 至 38V 霍尔效应全极开关 TMAG5110 高灵敏度、2D、双通道、霍尔效应锁存器 TMAG5110-Q1 汽车类、高灵敏度、2D、双通道、霍尔效应锁存器 TMAG5111 高灵敏度、2D、双通道、速度和方向输出、霍尔效应锁存器 TMAG5111-Q1 汽车类、高灵敏度、2D、双通道、速度和方向输出、霍尔效应锁存器 TMAG5123 高压(高达 38V)、平面高精度开关 TMAG5123-Q1 汽车类平面、高精度、高压开关 TMAG5124 双线(电流输出)、高压(高达 38V)、高精度遥感开关 TMAG5131-Q1 汽车类低功耗(10Hz,1µA)低电压(低至 1.65V)霍尔效应开关 TMAG5231 低功耗、低压(1.65V 至 5.5V)霍尔效应开关 TMAG5328 电阻器可调节的低功耗霍尔效应开关
硬件开发
评估板
DRV5055-5057EVM DRV5055、DRV5056 和 DRV5057 线性霍尔效应传感器评估模块 DRV5055EVM DRV5055 评估模块 HALL-ADAPTER-EVM 霍尔传感器分线适配器评估模块 TMAG5170UEVM TMAG5170 SPI 总线接口、高精度线性 3D 霍尔效应传感器评估模块
软件
计算工具
HALL-PROXIMITY-DESIGN Magnetic sensing proximity tool
模拟工具

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR TI Magnetic sensing simulation tool

The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. The tool has device emulation and supports various magnet shapes, grades and motion types.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
霍尔效应锁存器和开关
DRV5011 小尺寸(采用 WCSP 和 X2SON 封装)、低电压(最高 5.5V)霍尔效应锁存器 DRV5012 低功耗(低至 3.3μA)、低电压(最高 5.5V)霍尔效应锁存器 DRV5013 高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器 DRV5013-Q1 汽车类、高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器 DRV5015 高灵敏度 (±2mT)、低电压(最高 5.5V)霍尔效应锁存器 DRV5015-Q1 汽车类、高灵敏度 (±2mT)、低电压(高达 5.5V)霍尔效应锁存器 DRV5021 低电压(最高 5.5V)、高带宽(高达 30kHz)单极开关 DRV5021-Q1 汽车类 2.5V 至 5.5V 霍尔效应单极开关 DRV5023 高电压(高达 38V)、高带宽(高达 30kHz)单极开关 DRV5023-Q1 汽车类 2.7V 至 38V 霍尔效应单极开关 DRV5032 低功耗(5Hz、<1µA)、低电压(最高 5.5V)开关 DRV5033 高电压(高达 38V)、高带宽(高达 30kHz)全极开关 DRV5033-Q1 汽车类 2.7V 至 38V 霍尔效应全极开关 TMAG5110 高灵敏度、2D、双通道、霍尔效应锁存器 TMAG5110-Q1 汽车类、高灵敏度、2D、双通道、霍尔效应锁存器 TMAG5111 高灵敏度、2D、双通道、速度和方向输出、霍尔效应锁存器 TMAG5111-Q1 汽车类、高灵敏度、2D、双通道、速度和方向输出、霍尔效应锁存器 TMAG5115 具有低抖动(快速响应)的高速霍尔效应锁存器 TMAG5123 高压(高达 38V)、平面高精度开关 TMAG5123-Q1 汽车类平面、高精度、高压开关 TMAG5124 双线(电流输出)、高压(高达 38V)、高精度遥感开关 TMAG5124-Q1 汽车类 2 线高压(高达 38V)、高精度开关 TMAG5131-Q1 汽车类低功耗(10Hz,1µA)低电压(低至 1.65V)霍尔效应开关 TMAG5213 适用于低成本应用的高带宽 (30kHz)、高电压 (26V) 霍尔效应锁存器 TMAG5231 低功耗、低压(1.65V 至 5.5V)霍尔效应开关 TMAG5328 电阻器可调节的低功耗霍尔效应开关
线性霍尔效应传感器
DRV5053 高电压(高达 38V)、线性霍尔效应传感器 DRV5053-Q1 汽车类、高电压(高达 38V)、线性霍尔效应传感器 DRV5055 具有模拟输出的比例式线性霍尔效应传感器 DRV5055-Q1 具有模拟输出的汽车类、比例式线性霍尔效应传感器 DRV5056 具有模拟输出的比例式单极线性霍尔效应传感器 DRV5056-Q1 具有模拟输出的汽车类、比例式单极线性霍尔效应传感器 DRV5057 具有 PWM 输出的线性霍尔效应传感器 DRV5057-Q1 具有数字 PWM 输出的汽车类线性霍尔效应传感器 TMAG5253 具有使能引脚、采用超小型 X2SON 封装的低功耗线性霍尔效应传感器
多轴线性和角度位置传感器
TMAG3001 采用 Wafer Chip-Scale Package、具有 I²C 和可编程开关的三轴线性霍尔效应传感器 TMAG5170 具有 SPI 总线接口的高精度、线性 3D 霍尔效应传感器 TMAG5170-Q1 具有 SPI 总线接口的汽车类高精度、线性 3D 霍尔效应传感器 TMAG5170D-Q1 具有 SPI 接口的汽车类高精度 3D 线性霍尔效应双芯片传感器 TMAG5173-Q1 具有 I²C 接口的汽车类高精度、线性 3D 霍尔效应传感器 TMAG5273 具有 I²C 接口的低功耗线性 3D 霍尔效应传感器 TMAG6180-Q1 具有 360° 角度范围的汽车级高精度模拟 AMR 角度传感器 TMAG6181-Q1 具有集成匝数计数器的汽车级高精度模拟 AMR 角度传感器
硬件开发
评估板
DRV5011-5012EVM DRV5011 和 DRV5012 超低功耗、数字锁存器霍尔效应传感器评估模块 DRV5032-SOLAR-EVM DRV5032 超低功耗、1.65V 至 5.5V 霍尔效应开关传感器评估模块 DRV5055-5057EVM DRV5055、DRV5056 和 DRV5057 线性霍尔效应传感器评估模块 DRV5055-ANGLE-EVM DRV5055 角度评估模块 DRV5055EVM DRV5055 评估模块 HALL-ADAPTER-EVM 霍尔传感器分线适配器评估模块 HALL-HINGE-EVM 适用于 TMAG5231 霍尔效应铰链的评估模块 HALL-HMI-ROCKER-EVM 适用于具有霍尔效应开关的人机界面 (HMI) 翘板开关的评估模块 HALL-TRIGGER-EVM 适用于非接触式霍尔效应变速触发器、具有外部磁场保护的评估模块 LDC-HALL-HMI-EVM 适用于电感触控和磁旋钮非接触式用户接口设计的评估模块 TMAG3001EVM TMAG3001 具有 I²C 和可编程开关的三轴线性霍尔效应传感器评估模块 TMAG5110-5111EVM TMAG511x 高灵敏度 2D 双通道霍尔效应锁存器评估模块 TMAG5115EVM TMAG5115 具有高灵敏度、低抖动和高电压的霍尔效应锁存器评估模块 TMAG5123EVM TMAG5123 平面内高精度霍尔效应开关评估模块 TMAG5124EVM TMAG5124 双线霍尔效应开关评估模块 TMAG5170DEVM TMAG5170DEVM 高精度 3D 线性霍尔效应双裸片传感器评估模块 TMAG5170UEVM TMAG5170 SPI 总线接口、高精度线性 3D 霍尔效应传感器评估模块 TMAG5173EVM TMAG5173-Q1 具有 I²C 接口的汽车级、高精度、线性 3D 霍尔效应传感器评估模块 TMAG5253EVM TMAG5253 低功耗线性霍尔效应传感器评估模块 TMAG5273EVM TMAG5273 I²C 接口、低功耗线性 3D 霍尔效应传感器评估模块 TMAG5328EVM 适用于 TMAG5328 电阻器可调节低功耗霍尔效应开关的评估模块 TMAG6180-6181EVM 具有差分正弦和余弦模拟输出的 TMAG6180 和 TMAG6181 评估模块
软件
计算工具
HALL-PROXIMITY-DESIGN Magnetic sensing proximity tool
参考设计

TIDA-00284 — 用于 230V AC 螺线管的流控驱动器参考设计

TIDA-00284 旨在将电流控制和柱塞移动检测功能集成到交流电磁线圈中。此参考设计提供了一种使用基于 PWM 的控制器和霍尔传感器控制电磁电流的解决方案,可检测柱塞移动并将峰值电流切换成保持电流模式。工业自动化和材料加工领域的各种应用都能从最高可达 70% 的功耗降低、加工时间的缩短、用法的大幅简化以及监控功能的增强中受益。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00289 — 用于具有活塞故障检测功能的 24V DC 螺线管的流控驱动器参考设计

TIDA-00289 可将电流控制和柱塞移动检测功能集成到电磁阀线圈中。工业自动化和材料加工领域的各种应用都能从高达 70% 的降耗、加工时间缩短、用法大幅简化以及监控功能增强中受益。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBZ) 3 查看选项
TO-92 (LPG) 3 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频