AWR6843

正在供货

产品详情

Frequency range 60 - 64 GHz Number of receivers 4 Number of transmitters 3 ADC sampling rate (max) (Msps) 25 Arm CPU Arm Cortex-R4F at 200 MHz Interface type 2 CAN-FD, I2C, QSPI, SPI, UART DSP type C674x DSP 600MHz Hardware accelerators Radar hardware accelerator Edge AI enabled Yes RAM (kByte) 1792 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Secure boot, Secure firmware & software update, Software IP protection Power supply solution LP87524B-Q1, LP87524J-Q1, LP87524P-Q1, LP876242-Q1
Frequency range 60 - 64 GHz Number of receivers 4 Number of transmitters 3 ADC sampling rate (max) (Msps) 25 Arm CPU Arm Cortex-R4F at 200 MHz Interface type 2 CAN-FD, I2C, QSPI, SPI, UART DSP type C674x DSP 600MHz Hardware accelerators Radar hardware accelerator Edge AI enabled Yes RAM (kByte) 1792 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Secure boot, Secure firmware & software update, Software IP protection Power supply solution LP87524B-Q1, LP87524J-Q1, LP87524P-Q1, LP876242-Q1
FCCSP (ABL) 161 108.16 mm² (10.4 mm × 10.4 mm)
  • FMCW 收发器
    • 集成 PLL、发送器、接收器、基带和 ADC
    • 60GHz 至 64GHz 的覆盖范围,具有 4GHz 的连续带宽
    • 四个接收通道
    • 三个发送通道
    • 支持 6 位移相器
    • 基于分数 N PLL 的超精确线性调频脉冲引擎
    • TX 功率:12dBm
    • RX 噪声系数:
      • 12dB
    • 1MHz 时的相位噪声:
      • –93dBc/Hz
  • 内置校准和自检
    • 基于 Arm Cortex-R4F 的无线电控制系统
    • 内置固件 (ROM)
    • 针对工艺和温度进行自校准的系统
    • 在功能安全合规型器件上提供嵌入式自监测,无需主机处理器参与
  • 用于高级信号处理的 C674x DSP(仅限 AWR6843)
  • 用于 FFT、滤波和 CFAR 处理的硬件加速器
  • 存储器压缩
  • 用于物体检测和接口控制的 Arm® Cortex®-R4F 微控制器
    • 支持自主模式(从 QSPI 闪存加载用户应用)
  • 具有 ECC 的内部存储器
    • AWR6843:1.75MB,分为 MSS 程序 RAM (512KB)、MSS 数据 RAM (192KB)、DSP L1RAM (64KB) 和 L2 RAM (256KB) 以及 L3 雷达数据立方体 RAM (768KB)
    • AWR6443:1.4MB,分为 MSS 程序 RAM (512KB)、MSS 数据 RAM (192KB) 和 L3 雷达数据立方体 RAM (768KB)
    • 技术参考手册包括允许的大小修改
  • 为用户应用提供的其他接口
    • 多达 6 个 ADC 通道(低采样率监测)
    • 多达 2 个 SPI 端口
    • 多达 2 个 UART
    • 2 个 CAN-FD 接口
    • I2C
    • GPIO
    • 用于原始 ADC 数据和调试仪表的双通道 LVDS 接口
  • 器件安全(在部分器件型号上)
    • 支持经过身份验证和加密的安全引导
    • 具有密钥撤销功能的客户可编程根密钥、对称密钥(256 位)、非对称密钥(最高 RSA-2K)
    • 加密软件加速器 – PKA、AES(最高 256 位)、SHA(最高 256 位)、TRNG/DRGB
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 可提供使功能安全系统设计满足 ISO 26262 ASIL-D 要求的文档
    • 硬件完整性高达 ASIL-B 级
    • 安全相关认证
      • 经 TUV SUD 进行 ISO 26262 认证达到 ASIL B 级
  • 也提供非功能安全型号
  • 符合 AEC-Q100 标准
  • 电源管理
    • 内置 LDO 网络,可增强 PSRR
    • I/O 支持双电压 3.3V/1.8V
  • 时钟源
    • 具有内部振荡器的 40.0MHz 晶体
    • 支持频率为 40MHz 的外部振荡器
    • 支持外部驱动、频率为 40MHz 的时钟(方波/正弦波)
  • 轻松的硬件设计
    • 0.65mm 间距、161 引脚 10.4mm × 10.4mm 倒装芯片 BGA 封装,可实现轻松组装和低成本 PCB 设计
    • 小尺寸解决方案
  • 运行条件:
    • 结温范围为 –40°C 至 125°C
  • FMCW 收发器
    • 集成 PLL、发送器、接收器、基带和 ADC
    • 60GHz 至 64GHz 的覆盖范围,具有 4GHz 的连续带宽
    • 四个接收通道
    • 三个发送通道
    • 支持 6 位移相器
    • 基于分数 N PLL 的超精确线性调频脉冲引擎
    • TX 功率:12dBm
    • RX 噪声系数:
      • 12dB
    • 1MHz 时的相位噪声:
      • –93dBc/Hz
  • 内置校准和自检
    • 基于 Arm Cortex-R4F 的无线电控制系统
    • 内置固件 (ROM)
    • 针对工艺和温度进行自校准的系统
    • 在功能安全合规型器件上提供嵌入式自监测,无需主机处理器参与
  • 用于高级信号处理的 C674x DSP(仅限 AWR6843)
  • 用于 FFT、滤波和 CFAR 处理的硬件加速器
  • 存储器压缩
  • 用于物体检测和接口控制的 Arm® Cortex®-R4F 微控制器
    • 支持自主模式(从 QSPI 闪存加载用户应用)
  • 具有 ECC 的内部存储器
    • AWR6843:1.75MB,分为 MSS 程序 RAM (512KB)、MSS 数据 RAM (192KB)、DSP L1RAM (64KB) 和 L2 RAM (256KB) 以及 L3 雷达数据立方体 RAM (768KB)
    • AWR6443:1.4MB,分为 MSS 程序 RAM (512KB)、MSS 数据 RAM (192KB) 和 L3 雷达数据立方体 RAM (768KB)
    • 技术参考手册包括允许的大小修改
  • 为用户应用提供的其他接口
    • 多达 6 个 ADC 通道(低采样率监测)
    • 多达 2 个 SPI 端口
    • 多达 2 个 UART
    • 2 个 CAN-FD 接口
    • I2C
    • GPIO
    • 用于原始 ADC 数据和调试仪表的双通道 LVDS 接口
  • 器件安全(在部分器件型号上)
    • 支持经过身份验证和加密的安全引导
    • 具有密钥撤销功能的客户可编程根密钥、对称密钥(256 位)、非对称密钥(最高 RSA-2K)
    • 加密软件加速器 – PKA、AES(最高 256 位)、SHA(最高 256 位)、TRNG/DRGB
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 可提供使功能安全系统设计满足 ISO 26262 ASIL-D 要求的文档
    • 硬件完整性高达 ASIL-B 级
    • 安全相关认证
      • 经 TUV SUD 进行 ISO 26262 认证达到 ASIL B 级
  • 也提供非功能安全型号
  • 符合 AEC-Q100 标准
  • 电源管理
    • 内置 LDO 网络,可增强 PSRR
    • I/O 支持双电压 3.3V/1.8V
  • 时钟源
    • 具有内部振荡器的 40.0MHz 晶体
    • 支持频率为 40MHz 的外部振荡器
    • 支持外部驱动、频率为 40MHz 的时钟(方波/正弦波)
  • 轻松的硬件设计
    • 0.65mm 间距、161 引脚 10.4mm × 10.4mm 倒装芯片 BGA 封装,可实现轻松组装和低成本 PCB 设计
    • 小尺寸解决方案
  • 运行条件:
    • 结温范围为 –40°C 至 125°C

AWR 器件是一款能够在 60GHz 至 64GHz 频带中运行且基于 FMCW 雷达技术的集成式单芯片毫米波传感器。该器件采用 TI 的低功耗 45nm RFCMOS 工艺制造,并且在超小封装中实现了出色的集成度。这是适用于汽车领域低功耗、自监控、超精确雷达系统的理想解决方案。当前提供多种符合汽车标准的型号,包括功能安全合规型器件和非功能安全器件。

AWR 器件是一款能够在 60GHz 至 64GHz 频带中运行且基于 FMCW 雷达技术的集成式单芯片毫米波传感器。该器件采用 TI 的低功耗 45nm RFCMOS 工艺制造,并且在超小封装中实现了出色的集成度。这是适用于汽车领域低功耗、自监控、超精确雷达系统的理想解决方案。当前提供多种符合汽车标准的型号,包括功能安全合规型器件和非功能安全器件。

下载 观看带字幕的视频 视频

更多信息

访问 TI 开发人员专区,开始进行评估和开发。

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
AWR6843AOP 正在供货 集成封装天线、DSP 和 MCU 的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器 AWR6843AOP and AWR6843 are the same at die level.
AWR1843 正在供货 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器 AWR1843 and AWR6843AOP at the device level share the same architecture.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 40
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AWR6443、AWR6843 单芯片 60GHz 至 64GHz 毫米波传感器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2025-6-18
* 用户指南 AWR18xx/16xx/14xx/68xx Technical Reference Manual (Rev. E) 2020-5-18
* 勘误表 AWR6843 Device Errata, Silicon Revision 2.0 (Rev. E) PDF | HTML 2020-4-30
应用手册 TI 毫米波雷达器件监管合规指南 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-26
应用手册 使用硬件加速器提高毫米波雷达性能 PDF | HTML PDF | HTML 2025-6-12
应用手册 毫米波传感器入门 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-3-25
应用手册 毫米波传感器支持的闪存型号 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2025-1-13
功能安全信息 Design Guide for Functional Safety Compliant Systems using mmWave Radar Sensors (Rev. A) PDF | HTML 2024-4-4
功能安全信息 TUV SUD Functional Safety Certificate for AWR Devices (Rev. A) 2024-1-11
应用手册 TI 毫米波雷达器件中的自校准功能 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023-2-9
应用手册 迁移到 xWR68xx 和 xWR18xx 毫米波传感器 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022-10-24
应用手册 Interference Mitigation For AWR/IWR Devices. (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-10-11
应用手册 xWR6843 功耗优化 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-6-3
应用手册 适用于IWR6843系列毫米波雷达SOC的软件功耗优化示例 2022-5-31
应用手册 毫米波雷达天线罩设计指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-4-19
功能安全信息 Report on the Certificate Z10 088989 0023 Rev. 00 2022-2-4
应用手册 AWR1843 DMM接口介绍和验证测试 2021-11-5
应用手册 毫米波生产测试概述 英语版 PDF | HTML 2021-10-13
应用手册 TI mmWave Radar sensor硬件外设设计参考 2021-9-8
应用手册 电源管理优化–低成本 LC 滤波器解决方案 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-8-3
应用手册 毫米波雷达传感器:物体与距离间的关系 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021-6-9
白皮书 通过 TI 的毫米波传感器,让细微运动检测和人员计数功能 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021-6-3
白皮书 利用 60GHz 射频频段实现精确的毫米波传感 英语版 2021-5-13
白皮书 The fundamentals of millimeter wave radar sensors (Rev. A) 2020-8-27
技术文章 3 ways radar technology is changing the in-cabin sensing market PDF | HTML 2020-5-4
应用手册 Programming Chirp Parameters in TI Radar Devices (Rev. A) 2020-2-13
应用手册 TPS65313-Q1 and TPS65653-Q1 LDO free power solution for AWR1642/AWR1843 2020-1-27
应用手册 Memory Compression and Decompression Engine for TI mmwave Radar 2019-12-2
应用手册 如何选择正确的近距离传感器技术 英语版 2019-9-24
用户指南 MMWAVEICBOOST Quick Start Guide 2019-5-6
应用手册 mmwave Radar Device ADC Raw Data Capture (Rev. B) 2018-10-23
应用手册 mmWave xWR1xxx/xWR6xxx Bootloader Flow 2018-10-23
应用手册 MIMO Radar (Rev. A) 2018-7-26
应用手册 Introduction to the DSP Subsystem in the xWR6843 2018-6-29
应用手册 Watchdog Timer for mmwave Radar Sensors (Rev. A) 2018-6-8
应用手册 TI mmWave Radar sensor RF PCB Design, Manufacturing and Validation Guide 2018-5-7
应用手册 Adding CAN-FD Tx and Rx to an Existing mmWave Project 2018-4-12
用户指南 Radar Hardware Accelerator User's Guide - Part 2 (Rev. A) 2018-3-13
应用手册 Adding Flash Read and Write to an Existing mmWave Project 2017-9-25
白皮书 Using a complex-baseband architecture in FMCW radar systems 2017-4-17

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AWR6843ISK — AWR6843 单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器天线插件模块

AWR6843ISK 是一款基于 AWR6843 器件的易用型 60GHz 毫米波传感器评估套件。AWR6843ISK 可用于评估 AWR6843 和 AWR6443 器件。该板由 USB 接口供电,可通过 USB 或 CAN-FD 接口访问点云数据。

此套件配备有毫米波工具和软件,其中包括 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和毫米波软件开发套件 (MMWAVE-SDK)。

可以使用附加板来启用其他功能。例如,DCA1000EVM 支持通过 LVDS 接口访问传感器的原始数据。MMWAVEICBOOST 支持通过 TI 的 CCS 实现软件开发和跟踪功能。

与 (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

DCA1000EVM — DCA1000 评估模块可实现实时数据捕获和流式传输

DCA1000 评估模块 (EVM) 为来自 TI AWR 和 IWR 雷达传感器 EVM 的两通道和四通道低电压差分信号 (LVDS) 流量提供实时数据捕获和流式传输。数据可以通过 1Gbps 以太网实时流式传输到运行 MMWAVE-STUDIO 工具的 PC 机上,以进行捕获、可视化,然后可以将其传递给所选的应用进行数据处理和算法开发。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

MMWAVEICBOOST — 毫米波传感器承载卡平台

MMWAVEICBOOST 承载卡扩展了某些 60GHz 毫米波评估模块的功能。该板通过 TI 的 Code Composers 兼容调试器提供高级软件开发、调试功能(例如跟踪和单步执行)。板载 Launchpad 接口可与 TI BoosterPack™ 兼容的硬件配对,以提供更多的传感器和无线连接。TI 的 LaunchPad 生态系统可使 MMWAVEICBOOST 访问更多外设并建立更多连接。

MMWAVEICBOOST 具有 LaunchPad™ 开发套件接口,可以扩展连接,例如以太网供电 (PoE)、Wi-Fi®、低于 1GHz 的连接等等。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

DE-3P-DEOR6843V1 — Digital Edge automotive FCC and CE certified in-cabin radar sensor using TI AWR6843

Digital Edge has developed the automotive in-cabin radar sensor DEOR, based on the TI AWR6843 Non-AOP chipset. The product fully complies with EURO NCAP CPD requirements and is certified by both FCC and CE, meeting global standards. Powered by advanced AI signal processing, DEOR achieves a very (...)

支持的产品和硬件
调试探针

TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG 调试探针

德州仪器 (TI) 的 XDS110 是一款适用于 TI 嵌入式处理器的新型调试探针(仿真器)。XDS110 取代了 XDS100 系列,同时在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 Arm® 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。  对于引脚上的内核跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE。

德州仪器 (TI) 的 XDS110 通过 TI 20 引脚连接器(带有适合 TI 14 引脚、Arm 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,通过 (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针

XDS200 是用于调试 TI 嵌入式器件的调试探针(仿真器)。对于大多数器件,建议使用较新、成本较低的 XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U)。XDS200 在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。

XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm Cortex® 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ 软件 v2 系统跟踪 USB 调试探针

XDS560v2 是 XDS560™ 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。  请注意,它不支持串行线调试 (SWD)。

对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。  对于引脚上的跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE。

XDS560v2 通过 MIPI HSPT 60 引脚连接器(带有多个用于 TI 14 引脚、TI 20 引脚和 ARM 20 引脚的适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网

XDS560v2 System Trace 是 XDS560v2 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的第一种型号。XDS560v2 是 XDS 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。

XDS560v2 System Trace 在其巨大的外部存储器缓冲区中加入了系统引脚跟踪。这种外部存储器缓冲区适用于指定的 TI 器件,通过捕获相关器件级信息,获得准确的总线性能活动和吞吐量,并对内核和外设进行电源管理。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

TMDSEMUPROTRACE — XDS560v2 PRO TRACE 接收器和调试探针

重要提示:XDS560v2 PRO TRACE 接收器是一款支持 TI 处理器引脚跟踪的旧产品。对于新器件,建议使用第三方跟踪接收器。

XDS560v2 PRO TRACE 接收器支持与 XDS560v2 System Trace 系列(USB 版本、USB 和以太网版本)相同的功能,并在其大型外部存储器缓冲区中增加了对内核引脚跟踪(指令和数据)的支持。此外部存储器缓冲区适用于部分 TI 器件,可捕获处理器或内核执行的所有指令,以便分析嵌入式系统中难以找到的问题。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 Arm® 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。

(...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

TSK-3P-BLUEBOX — TASKING BlueBox hardware debugger

TASKING’s Debug, Trace, and Test tools offer comprehensive solutions for efficient debugging, tracing, and testing of TI's embedded systems. The scalable TASKING BlueBox debuggers allow users to easily flash, debug, and test across TI's portfolio. Development on TI hardware is made even easier with (...)

支持的产品和硬件
设计服务

SMS-3P-ADAS-RADAR-HW-SW — smartmicro 面向 ADAS 和舒适系统定制雷达传感器开发的工程服务

基于 TI 元件的 60GHz 至 64GHz 车内雷达平台适用于舒适和安全应用,例如车内儿童检测 (CPD)、入侵检测、安全带提醒器 (SBR)、手势检测、运动检测和用于驾驶员和乘客生命体征检测的健康监测。

基于 TI 元件的 76GHz 至 81GHz 超短距离雷达平台,用于 ADAS 和舒适性应用(如自动侧门、后行李箱或前行李箱的手势和障碍物检测)。

来源:smartmicro GmbH
支持的产品和硬件
硬件编程工具

HS-3P-77-3D-WGA-LOP-4X4 — HUBER+SUHNER ADAS 雷达传感器天线设计

77GHz 3D 波导天线 4Tx4R - 独立于射频基板的解决方案系列

HUBER+SUHNER 已经开发并生产了第二代 3D 金属化塑料波导天线,专为独立于射频基板的解决方案而设计。这项先进技术由专有接口实现,支持新一代高密度封装上装载 (LOP) 单片微波集成电路 (MMIC),在面积为 125mm2 的紧凑型端口提供 4TX/4RX 配置通道,可覆盖整个汽车 77GHz 雷达频段(76GHz 至 81GHz)。天线设计显著减小了 MMIC 封装尺寸,同时提高了传输功率和接收器灵敏度,并且保持高隔离水平,即使在装配公差较大的情况下也是如此。

来源:Huber+Suhner AG
支持的产品和硬件
Third-party accessory

GAPW-3P-ANTENNA — GapWaves ADAS 雷达传感器的天线设计

Gapwaves offers high-performance, low-loss, and cost-efficient waveguide antennas for short-, mid- and long-range automotive radars and industrial applications. Our antennas feature a flexible design and a compact form factor, robust contact-free PCB integration and support contact-free LoP (...)

来源:Gapwaves
支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

MMWAVE-SDK — mmWave software development kit (SDK)

毫米波软件开发套件 (SDK) 是一个软件包集合,支持在 TI 毫米波传感器上进行应用评估和开发。此工具包括 MMWAVE-SDK 和支持设计需求的配套包。

MMWAVE-SDK 是统一的软件平台,适用于 TI 毫米波感应产品系列,不仅设置简单,还可实现开箱即用的快速评估和开发。MMWAVE-SDK 的所有版本适用于 TI 的所有毫米波感应产品系列,可实现跨器件的无缝重用和迁移。MMWAVE-SDK 是客户进行应用开发时所需的首要基础软件包,其中包括构建块、演示和示例。

MMWAVE-SECDEV 是用于高安全性 (HS) 器件的 MMWAVE-SDK (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

C2000_CLA_SAFETI_CQKIT_RV — C28x™ 和 CLA 安全编译器资质审核套件

为帮助客户验证 TI ARM®、C28/CLA、C29、C6000™ 或 C7000™ C/C++ 编译器的使用符合功能和安全标准,我们开发了 TI 编译器资质审核套件。 

提供两种资质审核套件类型:

  • 安全编译器资质审核套件 (CQKIT) 可用于根据 IEC 61508、ISO 26262 和 EN 50657 进行功能安全开发。
  • 安全和安保编译器资质审核套件 (CSQKIT) 可用于功能安全开发(EN 50657 更新到 EN 50716)和网络安全开发(根据 ISO 21434 标准)。 

注意:每个编译器版本都只有较旧的 CQKIT 或 CSQKIT 

 

这两种 QKIT 类型均为 (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

C6000-SAFETI-CQKIT-RV — C6000 安全编译器资质审核套件

为帮助客户验证 TI ARM®、C28/CLA、C29、C6000™ 或 C7000™ C/C++ 编译器的使用符合功能和安全标准,我们开发了 TI 编译器资质审核套件。 

提供两种资质审核套件类型:

  • 安全编译器资质审核套件 (CQKIT) 可用于根据 IEC 61508、ISO 26262 和 EN 50657 进行功能安全开发。
  • 安全和安保编译器资质审核套件 (CSQKIT) 可用于功能安全开发(EN 50657 更新到 EN 50716)和网络安全开发(根据 ISO 21434 标准)。 

注意:每个编译器版本都只有较旧的 CQKIT 或 CSQKIT 

 

这两种 QKIT 类型均为 (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

C7000-SAFETI-CQKIT-RV — C7000 安全编译器资质审核套件

为帮助客户验证 TI ARM®、C28/CLA、C29、C6000™ 或 C7000™ C/C++ 编译器的使用符合功能和安全标准,我们开发了 TI 编译器资质审核套件。 

提供两种资质审核套件类型:

  • 安全编译器资质审核套件 (CQKIT) 可用于根据 IEC 61508、ISO 26262 和 EN 50657 进行功能安全开发。
  • 安全和安保编译器资质审核套件 (CSQKIT) 可用于功能安全开发(EN 50657 更新到 EN 50716)和网络安全开发(根据 ISO 21434 标准)。 

注意:每个编译器版本都只有较旧的 CQKIT 或 CSQKIT 

 

这两种 QKIT 类型均为 (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

CCStudio™ 集成开发环境 (IDE) 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的一部分,是面向 TI 微控制器、处理器、无线连接器件和雷达传感器的集成开发环境。CCStudio IDE 可作为桌面或基于云的应用提供。云版本无需下载大型软件。此外,由于该工具基于 Eclipse Theia 框架构建,因此该界面对 VS Code®用户来说非常熟悉。如果选择在本机使用 VS Code,可以从市场上获取适用于所选器件的 TI VS Code 扩展包。

AI 驱动的开发
CCStudio IDE 集成了行业标准 AI (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

MMWAVE-STUDIO — mmWave studio GUI tools for 1st-generation parts (xWR1243, xWR1443, xWR1642, xWR1843, xWR6843, xWR6443)

MMWAVE-STUDIO 是一款独立的 Windows® GUI,它具有配置和控制毫米波传感器模块以及收集模数转换 (ADC) 数据以进行离线分析的功能。ADC 数据捕获旨在评估和表征射频 (RF) 性能,以及进行信号处理算法的 PC 开发。

MMWAVE-STUDIO 提供线性调频脉冲设计评估和原型验证功能,并可对我们的雷达器件高级功能进行实验。

MMWAVE-STUDIO 适用于直接收集 ADC 数据并微调低电平线性调频脉冲参数的高级用户。但不适用于雷达演示的典型评估。

MMWAVE-STUDIO 提供了 ADC 数据的基本后处理和可视化,以及基于 MATLAB® (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

MMWAVE-STUDIO-2G — mmWave studio GUI tools for 2nd-generation parts (xWR2243)

MMWAVE-STUDIO 是一款独立的 Windows® GUI,它具有配置和控制毫米波传感器模块以及收集模数转换 (ADC) 数据以进行离线分析的功能。ADC 数据捕获旨在评估和表征射频 (RF) 性能,以及进行信号处理算法的 PC 开发。

MMWAVE-STUDIO 提供线性调频脉冲设计评估和原型验证功能,并可对我们的雷达器件高级功能进行实验。

MMWAVE-STUDIO 适用于直接收集 ADC 数据并微调低电平线性调频脉冲参数的高级用户。但不适用于雷达演示的典型评估。

MMWAVE-STUDIO 提供了 ADC 数据的基本后处理和可视化,以及基于 MATLAB® (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

SYSCONFIG — Standalone desktop version of SysConfig

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

TSK-3P-VX-TOOLSET — 用于 Arm 的 TASKING VX-toolset

VX-toolset 是专为特定 Cortex-M 和 Cortex-R 核心器件设计的经认证编译器工具链,适用于安全关键型嵌入式软件开发。借助 Eclipse IDE 集成、高级多核支持和 TASKING BlueBox 调试程序兼容性,VX-toolset 简化了开发。已通过 TÜV NORD 认证,符合 ISO 26262 至 ASIL D 级以及 ISO 21434 标准。

支持的产品和硬件
线上培训

RADAR-ACADEMY — mmWave Radar Academy

The Radar Academy is a documentation package intended to provide educational resources related to mmWave radar technology
支持的产品和硬件
入门

TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件
评估模块 (EVM) 用 GUI

MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR-CLOUD — mmWave sensing estimator cloud development on TI Resource Explorer

The mmWave Sensing Estimator is a web-based configuration tool for TI radar sensors
支持的产品和硬件
软件编程工具

UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors

UniFlash 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的成员并且是一款软件工具,用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面,可在桌面上或云中运行。

可以在 CCStudio™ 开发人员专区从云中运行 UniFlash,也可以将其下载并在 Windows®、Linux® 和 macOS® 计算机上使用。

请注意,毫米波、AMx、K2G 和 J7 器件不支持 macOS。AMx、K2G 和 J7 器件仅在命令行上受支持。

支持的产品和硬件
支持软件

RADAR-TOOLBOX — Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools

The Radar Toolbox is a collection of demos, software tools, and documentation designed to assist in the evaluation of TI Radar Devices
支持的产品和硬件
支持软件

MATHW-3P-MMWAVE-RADAR — 用于毫米波传感器的 MathWorks MATLAB 雷达工具箱和支持包

毫米波雷达传感器的工具箱支持包:连接、配置和采集德州仪器 (TI) 毫米波传感器评估板的雷达数据。支持包可用于获取真实的雷达数据,并将其与雷达和传感器融合及跟踪工具箱中的功能结合使用,从而构建、测试和验证跟踪应用。读取真实物体检测和其他雷达测量值,如距离曲线、噪声曲线、距离多普勒响应等。使用传感器融合和跟踪工具箱中的多物体跟踪器功能来开发和测试跟踪应用程序。

MathWorks 雷达工具箱:用于设计、仿真、分析和测试多功能雷达系统的算法和工具。

传感器融合与跟踪工具:设计、模拟和测试多传感器跟踪和定位系统。

来源:MathWorks, Inc.
支持的产品和硬件
仿真模型

AWR6843, IWR6843, AWR6443, IWR6443 BSDL Model

SPRM805.ZIP (274 KB) - BSDL 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

xWR6x43 IBIS Model

SWRM046.ZIP (2352 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
设计工具

MMWAVE-3P-SEARCH — 毫米波雷达传感器第三方搜索工具

TI 通过 TI 毫米波雷达传感器和相关服务,与多家公司合作提供各种解决方案。这些公司可使用毫米波雷达加速生产流程。下载此搜索工具,快速浏览我们的第三方解决方案,并寻找合适的第三方来满足您的需求。

TI 将第三方解决方案分为 3 类,可满足不同层面的要求:

  1. 即用型模块
    • 适用于特定应用的完整端到端硬件和软件解决方案。这类解决方案可随时投入生产。
    • 工业应用广泛,包括机器人、视频监控、交通监控和 HVAC 等
    • 汽车应用广泛,包括盲点检测传感器、车内传感器和近场传感器等
  1. 评估模块
    • 用于加速开发流程的硬件解决方案。通常包括用于入门的演示软件。
  1. 服务
    • 与设计雷达产品有关的其他硬件和软件服务:
      • 硬件
        • 天线设计和 EM (...)
支持的产品和硬件
参考设计

TIDEP-01001 — 车辆乘员检测参考设计

该参考设计演示了如何使用 AWR6843(具有集成 DSP 的 60GHz 单芯片毫米波传感器)作为车辆乘员检测 (VOD) 和车内儿童检测 (CPD) 传感器,实现车内生命形式检测。该设计提供了一个在 C674x DSP 上运行的参考软件处理链,可生成热图来检测 ±60 度视场 (FOV) 内的乘员。

 

其他信息

使用雷达检测车内乘员的参考软件处理链。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDEP-01023 — 使用 60GHz 封装天线毫米波传感器的车内儿童检测和乘员检测参考设计

该参考设计展示了如何使用 AWR6843AOP,后者是一款具有集成天线的 60GHz 单芯片毫米波传感器。该传感器还具有集成的 DSP、MCU 和硬件加速器,可进行快速傅里叶变换处理。

AWR6843AOP 传感器可以帮助开发人员解决车内传感应用的各种问题,包括检测汽车两排座椅之间是否有儿童、安全带警告和入侵者检测等用例。其外形小巧,因此支持在后视镜周围的顶部控制台、顶篷内衬、B/C 柱和座椅等位置放置传感器。通过该器件,一级供应商和汽车制造商可以灵活地规划最终使用案例。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDEP-01025 — 毫米波诊断和监控参考设计

此参考设计展示了毫米波雷达传感器内置的自主监控功能,该功能可通过尽可能减小主机上的处理负载来提高系统效率。该设计使用安全诊断库 (SDL) 在可编程数字内核、外设和存储器上运行诊断测试,还可配置并启用不同硬件组件的射频/模拟监控器功能。通过帮助用户利用各种安全资源实现其符合 ASIL-B/SIL2 级标准的产品,该设计可缩短总体开发时间和上市时间。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCCSP (ABL) 161 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频