SMS-3P-ADAS-RADAR-HW-SW

SMS-3P-ADAS-RADAR-HW-SW

来源: smartmicro GmbH
立即订购

概述

基于 TI 元件的 60GHz 至 64GHz 车内雷达平台适用于舒适和安全应用,例如车内儿童检测 (CPD)、入侵检测、安全带提醒器 (SBR)、手势检测、运动检测和用于驾驶员和乘客生命体征检测的健康监测。

基于 TI 元件的 76GHz 至 81GHz 超短距离雷达平台,用于 ADAS 和舒适性应用(如自动侧门、后行李箱或前行李箱的手势和障碍物检测)。

特性

60GHz 至 64GHz 车内雷达平台:

  • RFIC + 集成 DSP 单芯片
  • 单电路板设计
  • 低功耗
  • 嵌入式安装
  • 旨在满足 EuNCAP 标准

76GHz 至 81GHz 超短距离雷达平台:

  • RFIC + 集成 DSP 单芯片
  • 单电路板设计(可选:封装天线)
  • XS 大小
  • 最低成本
汽车毫米波雷达传感器
AWR1843 — 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器 AWR1843AOP — 集成封装天线、DSP 和 MCU 的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器 AWR6843 — 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器 AWR6843AOP — 集成封装天线、DSP 和 MCU 的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器 AWRL1432 — 单芯片低功耗 76GHz 至 81GHz 汽车毫米波雷达传感器 AWRL6432 — 单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 汽车级毫米波雷达传感器
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 smartmicro GmbH

立即订购并开发

设计服务

SMS-3P-IN-CABIN-RADAR — 车内硬件和软件设计服务

支持的产品和硬件

SMS-3P-IN-CABIN-RADAR — 车内硬件和软件设计服务

close
版本: null
发布日期:
设计服务

SMS-3P-ULTRA-SHORT-RANGE-RADAR — ADAS 雷达硬件和软件设计服务

支持的产品和硬件

SMS-3P-ULTRA-SHORT-RANGE-RADAR — ADAS 雷达硬件和软件设计服务

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 smartmicro GmbH。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。