TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Huber+Suhner AG。
HS-3P-77-3D-WGA-LOP-4X4
概述
77GHz 3D 波导天线 4Tx4R - 独立于射频基板的解决方案系列
HUBER+SUHNER 已经开发并生产了第二代 3D 金属化塑料波导天线,专为独立于射频基板的解决方案而设计。这项先进技术由专有接口实现,支持新一代高密度封装上装载 (LOP) 单片微波集成电路 (MMIC),在面积为 125mm2 的紧凑型端口提供 4TX/4RX 配置通道,可覆盖整个汽车 77GHz 雷达频段(76GHz 至 81GHz)。天线设计显著减小了 MMIC 封装尺寸,同时提高了传输功率和接收器灵敏度,并且保持高隔离水平,即使在装配公差较大的情况下也是如此。
特性
4TX/4RX 通道涵盖整个汽车 77GHz 雷达频段(76GHz 至 81GHz)。
125mm² 的紧凑型端口面积。
视轴增益 = 15dBi。
- 仰角 10dB 功率增益、20° 波束宽度。
- 方位角 10dB 功率增益、140° 波束宽度(每通道)。
旁瓣电平 < -20dB。
反射系数 < -10dB。
RX 到 TX 的隔离低于 35dB。
- RX 到 RX 低于 25dB。
- TX 到 TX 低于 28dB。
- 包括装配公差(最大 400um)。
水平极性。
该天线符合 RoHS 2021/65EC 和 REACH 2006/1907/EC 法规要求。
工业毫米波雷达传感器
汽车毫米波雷达传感器
照片提供方为 Huber+Suhner AG
相关设计资源
硬件开发
评估板
支持和培训
视频系列
观看全部视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。