I2C、I3C 和 SPI IC

优化 I2C 信号,提高系统可靠性并扩展系统功能

parametric-filter查看所有产品
借助我们功能强大的 I2C/I3C 缓冲转换器、I/O 扩展器和开关产品系列,降低设计成本并简化 I2C/I3C 总线。这些器件具有宽电压范围并采用业界通用小型封装,便于在各种应用中顺利使用。

按类别浏览

相关类别
I2C 隔离器

双向 I2C 隔离器,可实现可靠的通信

TCA9536-Q1
I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)

Automotive 4-Bit I²C and SMBus I/O expander with configuration register and interrupt

价格约为 (USD) 1ku | 0.579

TXE8116
I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)

具有中断、复位和 I/O 可配置寄存器的 16 位 SPI 总线 I/O 扩展器

价格约为 (USD) 1ku | 0.419

TCA9539A-Q1
I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)

具有中断、复位和配置寄存器的汽车级 16 位 1.65V 至 5.5V I²C/SMBus I/O 扩展器

价格约为 (USD) 1ku | 0.887

TCAL9539R
I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)

具有中断、复位和高级粘滞寄存器的 16 位 I2C/SMBus I/O 扩展器

价格约为 (USD) 1ku | 0.735

TXE8124-Q1
I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)

具有中断、复位和 I/O 可配置寄存器的汽车级 24 位 SPI 总线 I/O 扩展器

价格约为 (USD) 1ku | 0.558

TXE8116-Q1
I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)

具有中断、复位和 I/O 可配置寄存器的汽车级 16 位 SPI 总线 I/O 扩展器

价格约为 (USD) 1ku | 0.43

为何选择我们的 I2C IC

checkmark

增强您的设计

我们的产品具有诸多特性,例如多通道数、多种小型封装和多个电源电压范围,既可以满足您的设计需求,又同时满足 I2C 要求。

checkmark

实现器件之间的安全通信

我们的器件具有电平转换、热插入、100kHz 至 12,500kHz 的频率范围和安全滤波器等特性,可提供安全通信。

checkmark

降低设计成本

我们的 l2C 和 I3C 器件产品系列旨在提供可靠的解决方案,不仅可以减少外部元件数量和降低功耗,还可以节省布板空间并降低设计成本。

技术资源

视频系列
视频系列
TI 高精度实验室培训视频
开始学习 I2C 系列,了解 I2C 标准、数据协议的基础知识和所使用的物理信号,以及如何使用转换器和缓冲器器件解决应用级问题。
视频
视频
I3C 技术培训
多年来,I2C 一直是嵌入式器件的主要接口选择。了解下一代串行通信:I3C、I2C 和 I3C 之间的主要差异以及 I3C 的主要优势。
应用手册
应用手册
Understanding the I2C Bus
I2C 总线是一种非常常用且功能强大的总线,用于不同外设之间的通信。了解 I2C 总线的实际工作原理。
document-pdfAcrobat PDF

了解特色应用

数据中心和企业
TI’s I2C, I3C and SMBus devices help provide effective data center and enterprise solutions.
工厂自动化与控制
Optimize efficiency in factory automation and control designs by integrating I2C devices.
有线网络
Provide faster speeds, stability and reliability in wired networking applications through I2C and I3C devices.

TI’s I2C, I3C and SMBus devices help provide effective data center and enterprise solutions.

  • TI’s I2C buffers aide in maintaining signal integrity through features, such as hot insertion/swap, to prevent lockups from occurring. 
  • Our I2C switches eliminate address bus conflicts often seen in designs with multiple optical modules.
  • Our I2C level shifters help resolve voltage-level mismatch on I2C bus devices in data center and enterprise applications with voltage-level translation from .85 V to 5.5 V. 

特色资源

参考设计
  • TIDA-01608 – 采用集成式分流电阻器和 I2C 接口的隔离式电流检测参考设计
硬件开发
  • IO-EXPANDER-EVM – IO-EXPANDER-EVM:I2C 和 SMBus IO 扩展器评估模块
设计工具和仿真

Optimize efficiency in factory automation and control designs by integrating I2C devices.

  • TI’s I2C buffers and cable extenders enable long-distance communication needs as far as 20 m at 400 kHz. 
  • Our I2C general-purpose input/output (GPIO) expanders allow for up to 24 I/O’s, while also being available in small packages providing cost competitive solutions. 
  • Our I2C level shifters help resolve voltage-level mismatch on I2C bus devices in factory automation and control designs with voltage-level translation from .85 V to 5.5 V. 

特色资源

参考设计
  • TIDA-060013 – I2C 范围扩展参考设计:I2C 至 CAN
  • TIDA-00403 – 采用 TLV320AIC3268 miniDSP 编解码器的超声波测距参考设计
  • TIDA-00580 – 符合汽车标准的 16 位旋转正交解码器参考设计
硬件开发
  • IO-EXPANDER-EVM – IO-EXPANDER-EVM:I2C 和 SMBus IO 扩展器评估模块
软件开发

Provide faster speeds, stability and reliability in wired networking applications through I2C and I3C devices.

  • Our devices include up to I3C -compliant data rates (12.5 MHz), enabling fast communication for wired interface applications such as routers and data center switches.
  • Provide stability in your wired networking applications through programmable features found in our devices, such as output drive strength and latch-able interrupts. 
  • TI’s portfolio of devices has safety features, such as software reset call, hot-swap capability, and stuck bus recovery, that provide reliability for your wired networking designs.

特色资源

参考设计
  • TIDA-00269 – 千兆以太网链路聚合器参考设计
硬件开发
  • IO-EXPANDER-EVM – IO-EXPANDER-EVM:I2C 和 SMBus IO 扩展器评估模块
软件开发

设计和开发资源

设计工具
I2C 设计者工具
利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。 
评估板
IO-EXPANDER-EVM:I2C 和 SMBus IO 扩展器评估模块

IO 扩展器评估模块 (EVM) 支持您评估 TI 的 SMBus 和 I2C IO 扩展器产品线器件系列。电路板上安装了 TCA6424ATCA9539。24 引脚 TSSOP 封装还支持 TCA6408ATCA6416ATCA9534TCA9534ATCA9535TCA9538TCA9554TCA9554ATCA9555

模拟工具
PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)

与I2C、I3C 和 SPI IC相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。