TIDA-01608
采用集成式分流电阻器和 I2C 接口的隔离式电流检测参考设计
TIDA-01608
概述
此经过验证的设计可精确测量传输数百伏电压的总线的电流。此设计面向太阳能和服务器应用,因为它们具有宽高电压输入范围要求。此设计采用 INA260 电流分流监控器,监控器采用集成型分流电阻器,用于电流测量,采用两个 P82B96 双向缓冲器以促进 I2C 通信,并采用 ISOW7842,可进行隔离式电流测量。INA260 受 36V 的共模电压限制;设计者可使用 ISOW7842 使设计的 INA260 侧浮动,有助于实现更高的总线电压。
特性
- 高电压总线的电流测量 (±1kV)
- 电源隔离
- I2C 兼容性
- 与微控制器的增强型数字 I2C 隔离
- 系统精度为 1%
通信设备
工业
- Programmable DC power supply
- Programmable DC power supply
- UPS - 三相
- UPS - 单相在线
- UPS - 单相线路交互式
- UPS - 单相线路交互式
- 全球定位系统接收器
- 完整的雷达系统
- 射频导引头
- 汽车接口和通信 HIL 测试仪
- 汽车接口和通信 HIL 测试仪
- 源测量单元 (SMU)
- 源测量单元 (SMU)
- 独立航空电子设备 PFC
- 电动外科手术工具
- 电器电池充电器
- 电外科系统
- 电芯化成和测试设备
- 示波器 (DSO) - 台式
- 示波器 (DSO) - 模块化
- 近红外线 (NIR) 光谱仪 - 台式
- 近红外线 (NIR) 光谱仪 - 台式
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 具有集成式分流电阻器和I2C 的隔离式电流感应参考设计 | 英语版 | 2018-1-15 |