TIDA-060013

TIDA-060013

设计文件

概述

此参考设计侧重于使用 CAN 收发器,通过传输电缆将 I2C 范围从板载扩展到非板载,然后将信号转换回 I2C。由于 CAN 收发器具有差分信令,此方法有助于提高信号完整性。与单纯依赖 I²C 缓冲器延长 I²C 线路相比,差分信号可有效降低 EMI 抑制、减少功耗、降低电路板之间不同接地电位的影响,并支持使用端接。

特性
  • 双向通信
  • I/O 电压范围支持 3.3V 至 5V
  • 支持 100kHz I2C 频率
  • 总线故障保护:±-58V(非 H 型号)和 ±-70V(H 型号)
  • 热关断保护
  • 支持高达 +/-30V 的共模转换而不出现功能丧失问题,允许在使用不同接地基准的系统之间进行通信
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU619.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRYI7.PDF (93 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYI8.PDF (36 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYJ1.ZIP (523 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF70.ZIP (530 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYI9.PDF (117 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

CAN 收发器

TCAN1042HGV-Q1 — 具有灵活数据速率的汽车级故障保护 CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
I2C 和 I3C 电平转换器、缓冲器和集线器

P82B96 — 2 位双向 2V 至 15V 400kHz I2C/SMBus 缓冲器/电缆延长器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 I2C范范围围扩扩展展参参考考设设计计::带带有有CAN的的I2C 英语版 2019-1-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频