主页 接口 I2C、I3C 和 SPI IC I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)

TXE8116-Q1

预发布

产品详情

Number of I/Os 16 Features Configuration registers, Fail-safe, Interrupt pin, Reset pin Rating Automotive Frequency (max) (MHz) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of I/Os 16 Features Configuration registers, Fail-safe, Interrupt pin, Reset pin Rating Automotive Frequency (max) (MHz) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGE) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm) VSSOP (DGS) 24 29.89 mm² (6.1 mm × 4.9 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全型
  • 工作电源电压范围为 1.65V 至 5.5V
  • 具有 2.3µA(典型值)的低待机电流消耗
  • SPI SCLK 频率
    • 10MHz 从 3.3V 至 5.5V
    • 5MHz 从 1.65V 至 5.5V
  • 支持 SPI 菊花链
  • 突发模式下的 SPI 读取和写入
  • 用于同时配置多个端口的多端口 SPI 命令
  • IOFF 支持的输入端口引脚
  • 低电平有效复位输入 (RESET)
  • 开漏低电平有效中断输出 (INT)
    • 每个 I/O 的中断屏蔽和状态
    • 每个端口的中断状态
  • 内置失效防护 I/O 功能
  • 单独 I/O 配置
    • 输入和输出功能
    • 极性反转
    • 输出推挽和开漏选择
    • 集成上拉/下拉选择
    • 用于保持最后 I/O 状态的总线保持功能
    • 干扰滤波器使能选择
  • 可湿性侧面 VQFN 封装
  • 具有 10mA 驱动能力的锁存输出,用于直接驱动 LED
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 AEC Q100-004 规范
  • ESD 保护超出 AEC - Q100 的要求
    • 2000V 人体放电模型 (AEC - Q100-002)
    • 1000V 充电器件模型 (AEC - Q100-011)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全型
  • 工作电源电压范围为 1.65V 至 5.5V
  • 具有 2.3µA(典型值)的低待机电流消耗
  • SPI SCLK 频率
    • 10MHz 从 3.3V 至 5.5V
    • 5MHz 从 1.65V 至 5.5V
  • 支持 SPI 菊花链
  • 突发模式下的 SPI 读取和写入
  • 用于同时配置多个端口的多端口 SPI 命令
  • IOFF 支持的输入端口引脚
  • 低电平有效复位输入 (RESET)
  • 开漏低电平有效中断输出 (INT)
    • 每个 I/O 的中断屏蔽和状态
    • 每个端口的中断状态
  • 内置失效防护 I/O 功能
  • 单独 I/O 配置
    • 输入和输出功能
    • 极性反转
    • 输出推挽和开漏选择
    • 集成上拉/下拉选择
    • 用于保持最后 I/O 状态的总线保持功能
    • 干扰滤波器使能选择
  • 可湿性侧面 VQFN 封装
  • 具有 10mA 驱动能力的锁存输出,用于直接驱动 LED
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 AEC Q100-004 规范
  • ESD 保护超出 AEC - Q100 的要求
    • 2000V 人体放电模型 (AEC - Q100-002)
    • 1000V 充电器件模型 (AEC - Q100-011)

TXE8116-Q1 器件为四线串行外设接口 (SPI) 协议提供通用并行输入/输出 (I/O) 扩展功能,并可在 1.65V 至 5.5V VCC 电压范围内工作。TXE8116-Q1 支持标准点对点通信以及多个器件的菊花链。

该器件在 3.3V 至 5.5V 电压下支持 10MHz,在 1.65V 至 5.5V 电压下支持 5MHz。当开关、传感器、按钮、LED 和风扇需要额外使用 I/O 时,I/O 扩展器(如 TXE8116-Q1)可派上用场。

TXE8116-Q1 器件的 2 I/O 端口各有 8 个 IO,可提供旨在增强 I/O 速度、功耗和灵活性的附加特性。此类附加特性包括:每个 I/O 可编程开漏或推挽输出、可编程上拉与下拉电阻器、带总线保持功能的可锁存输入、可屏蔽中断、中断状态寄存器、干扰滤波器,以及由 FAIL-SAFE 引脚使能的失效防护寄存器模式。

TXE8116-Q1 器件为四线串行外设接口 (SPI) 协议提供通用并行输入/输出 (I/O) 扩展功能,并可在 1.65V 至 5.5V VCC 电压范围内工作。TXE8116-Q1 支持标准点对点通信以及多个器件的菊花链。

该器件在 3.3V 至 5.5V 电压下支持 10MHz,在 1.65V 至 5.5V 电压下支持 5MHz。当开关、传感器、按钮、LED 和风扇需要额外使用 I/O 时,I/O 扩展器(如 TXE8116-Q1)可派上用场。

TXE8116-Q1 器件的 2 I/O 端口各有 8 个 IO,可提供旨在增强 I/O 速度、功耗和灵活性的附加特性。此类附加特性包括:每个 I/O 可编程开漏或推挽输出、可编程上拉与下拉电阻器、带总线保持功能的可锁存输入、可屏蔽中断、中断状态寄存器、干扰滤波器,以及由 FAIL-SAFE 引脚使能的失效防护寄存器模式。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TXE8124-Q1 预发布 具有中断、复位和 I/O 可配置寄存器的汽车级 24 位 SPI 总线 I/O 扩展器 Higher GPIO channels

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

IO-EXP-ADAPTER-EVM — IO 扩展器适配器评估模块

IO-EXP-ADAPTER-EVM 评估模块可分为四个单独的 PCB,分别用于测试和调试。IO-EXP-ADAPTER-EVM 支持我们的 I2C 和 SPI IO 扩展器产品系列中的多种封装类型。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TXE81XXEVM — TXE81XX 评估模块

通过 TXE81XXEVM,可评估 TXE81XX 系列 SPI I/O 扩展器。该 EVM 支持采用引线封装类型 DGS(24 和 32)和 DGG (56) 的 TXE8116、TXE8124 和 TXE8148(分别为 16 位、24 位和 48 位)。该 EVM 提供了多个测试点和接头,可配合每个扩展器提供的大量 I/O 使用。配备了公头和母头混合接头,便于轻松完成并联连接。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 24 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频