电池充电器 IC

使用具有高功率密度、低静态电流和快速充电电流的 TI 电池充电器,延长电池寿命和运行时间,并缩短充电时间。

parametric-filter查看所有产品
借助支持任何输入源和任何充电拓扑(降压、降压/升压、升压和线性)的广泛高功率密度电池充电器 IC 产品系列,缩小设计和整体解决方案尺寸。我们的充电器具有多种低功耗模式,有助于更大限度地延长电池运行时间和待机时间,从而实现电池充分充电和立即可用。

按类别浏览

按主要特性进行选择
相关类别
适用于 USB-C 的电池充电器

详细了解支持 USB-C 和 USB-C PD 功率级别并支持通过同一 USB-C 端口充电和放电的电池充电器。 

查找您的电池充电器 IC

BQ25853-Q1
电池充电器 IC

汽车级 I2C 控制型 70V 双向降压/升压超级电容器控制器

价格约为 (USD) 1ku | 2.5

BQ25785
电池充电器 IC

具有准双相和 40V 输入电压的 SMBus 2 节到 5 节电池电源路径充电器

价格约为 (USD) 1ku | 2.15

BQ24138
电池充电器 IC

I²C 控制的单节电池降压型充电器,最大充电电流 5A,输入电压 14V,静态电流 4µA

价格约为 (USD) 1ku | 1.85

BQ25690
电池充电器 IC

具有电源路径的独立式或 I²C 控制型 34V 双向降压充电器

价格约为 (USD) 1ku | 2.06

BQ25630
电池充电器 IC

具有 USB Type-C® 检测功能的 I²C 单节 5A 降压电池充电器

价格约为 (USD) 1ku | 1.48

BQ25692-Q1
电池充电器 IC

汽车级独立式或 I2C 控制型双向 iFET 降压/升压电池充电器

价格约为 (USD) 1ku | 2.41

技术资源

视频系列
视频系列
电池充电器:基础知识
了解使用电池充电器进行设计的基本概念。 
视频系列
视频系列
电池充电器:选择您的应用
为您的应用选择合适的充电器。
模拟设计期刊
模拟设计期刊
A comparison of battery-charger topologies for portable applications
本文概述了电池充电器拓扑。
document-pdfAcrobat PDF

了解特色应用

汽车
借助我们的电池充电器技术,在汽车应用中实现安全、高效的电池充电
医疗
借助我们的电池充电器技术,在医疗应用中提高功率密度并改进整体电池和系统保护
园艺和电动工具
借助我们的电池充电器技术,在园艺和电动工具应用中实现安全、高效的电池充电

借助我们的电池充电器技术,在汽车应用中实现安全、高效的电池充电

优势:

  • 由于具有高达 40V 的宽输入电压范围,主汽车电池可直接连接到电池充电器
  • 在低静态输入电流为 2μA 的待机模式下,更大限度地减少汽车主电池的电流消耗
  • 通过具有可定制电池化学物质、充电电压和充电电流且符合汽车标准的单个充电器,支持不同的汽车应用

特色资源

参考设计
  • PMP30963 – 具有预升压、充电器和 1 节锂电池电量监测计的备用电池参考设计
产品
  • BQ25171-Q1 – 适用于 1-2 节锂离子、磷酸铁锂和 1-6 节镍氢电池的汽车类 800mA 线性电池充电器
  • BQ25173 – 适用于 1 至 4 节超级电容器电池的 800mA 线性充电器
  • BQ25180 – 采用 WCSP 封装且具有稳压电源路径的 1A 锂离子和磷酸铁锂 I²C 可编程线性充电器
硬件开发
  • BQ25171EVM – BQ25171 适用于 1-2 节锂离子、磷酸铁锂电池和 1-6 节镍氢电池的 800mA 线性电池充电器评估模块
  • BQ25173EVM – BQ25173 1 至 4 芯超级电容器电池用 800mA 线性充电器评估模块
  • BQ25180EVM – 适用于 BQ25180 1A 锂离子 I2C 可编程电源路径充电器的评估模块

借助我们的电池充电器技术,在医疗应用中提高功率密度并改进整体电池和系统保护

优势:

  • 在安全关键型应用中提供整体输入和输出过压/欠压保护和电流保护
  • 支持多种电池化学物质(锂离子、镍氢、铅、超级电容器)和多电芯配置(1 芯至 6 芯),可满足多种不同的总体系统要求
  • 支持备份功能,可在主电源出现故障时实现无缝转换

特色资源

产品
  • BQ24610 – 具有 5V 至 28V 输入的独立 1 至 6 节降压电池充电控制器
  • BQ25720 – 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 SMBus 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器
  • BQ25798 – 具有双输入选择器和 MPPT 的 I²C 控制型 1-4 节、5A 降压/升压太阳能电池充电器
硬件开发
  • BQ24610EVM – 用于 BQ24610 多节同步开关模式充电器的评估模块
  • BQ25720EVM – BQ25720 SMBus、1 至 4 节、8A、NVDC 降压/升压电池充电器控制器评估模块
  • BQ25798EVM – BQ25798 具有双输入和 MPPT 的 I²C 控制型、1-4 节、5A 降压/升压充电器评估模块
技术资源

借助我们的电池充电器技术,在园艺和电动工具应用中实现安全、高效的电池充电

优势:

  • 支持通用充电,从而充分利用整个 USB Type-C®/供电设备 (PD) 电压/电流频谱 (20V/5A) 和高于 98% 的效率
  • 提供具有高 VBAT 容差的电机反冲瞬态保护
  • 支持具有线性、降压、升压和降压/升压充电拓扑的多个电芯
  • 支持独立接口和主机控制接口,可实现所需的充电和系统供电 

特色资源

参考设计
  • PMP22805 – 带有 USB On-The-Go (OTG) 的 24VIN、240W、效率为 98% 的紧凑型 5 节电池充电器参考设计
产品
  • BQ25731 – 具有 USB type-C PD 支持的 I2C 1 至 5 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器
  • BQ25306 – 独立型 17V、3A 1 至 2 节降压电池充电器
  • BQ25170 – 适用于单节锂离子和磷酸铁锂电池的 800mA 线性电池充电器
硬件开发
  • BQ25731EVM – I2C NVDC 1 至 5 节电池 16A 降压/升压充电器控制器评估模块
  • BQ25306EVM – 高度集成的独立式 17V、1S/2S、3A 降压电池充电器评估模块
  • BQ25170EVM – BQ25170 适用于单节锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 800mA 线性电池充电器评估模块

与电池充电器 IC相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。