产品详情

Rating Catalog Number of series cells 2, 3, 4, 5 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4, Lithium Phosphate/LiFePO4 Charge current (max) (A) 16.2 Features IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, USB C/PD compatible, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 0 Vin (max) (V) 40 Absolute max Vin (max) (V) 45 Control topology Switch-Mode Buck-boost Battery charge voltage (min) (V) 0 Battery charge voltage (max) (V) 23 Control interface SMBus Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Number of series cells 2, 3, 4, 5 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4, Lithium Phosphate/LiFePO4 Charge current (max) (A) 16.2 Features IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, USB C/PD compatible, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 0 Vin (max) (V) 40 Absolute max Vin (max) (V) 45 Control topology Switch-Mode Buck-boost Battery charge voltage (min) (V) 0 Battery charge voltage (max) (V) 23 Control interface SMBus Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (REE) 36 20 mm² (4 mm × 5 mm)
  • TI 获得专利的准双相降压/升压窄电压直流 (NVDC) 充电器,适用于 USB-C 扩展功率范围 (EPR) 接口平台
    • 输入电压范围为 3.5V 至 40V ,可为 2 至 5 节电池充电
    • 充电电流高达 16.3A/30A,基于 5mΩ/2mΩ 检测电阻
    • 输入电流限值高达 8.2A/16.4A,基于 10mΩ/5mΩ 检测电阻
    • 支持 USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1、USB 3.2、USB-C 电力输送和扩展功率范围输入电流设置
    • 输入电流优化器 (ICO),无需过载适配器即可获取最大输入功率
    • 符合 USB-PD 规范的集成型快速角色交换 (FRS) 功能
    • 可在准双相降压、降压/升压和升压运行之间进无缝转换
    • 通过 MODE 引脚配置实现单相降压/升压灵活性
    • 提供输入电流和电压调节(IINDPM 和 VINDPM)以防电源过载
    • 适配器满载时,电池可为系统补电
  • TI 获得专利的双随机展频 (DRSS),可确保符合 IEC-CISPR 32 EMI 规范
  • TI 获得专利的直通模式 (PTM),可确保效率大于 99% 并支持电池快速充电
  • 适用于 Intel 平台且符合 IMVP8/IMVP9 标准的系统功能
    • 增强型 Vmin 主动保护 (VAP) 模式可在系统峰值功率尖峰期间根据最新的 Intel 规范通过输入电容器为电池补电
    • 全面的 PROCHOT 配置
    • 两级放电电流限制 PROCHOT 配置,可避免电池损耗
    • 系统功率监测器 (PSYS)
  • 通过专用引脚监测输入和电池电流
  • 集成式 16 位 ADC,可监测电压、电流和功率
  • 电池 MOSFET 可在补电模式下实现理想二极管运行
  • 通过电池给 USB 端口加电 (USB OTG)
    • 3V 至 38V OTG
    • 输出电流限制高达 8.2A,,基于 10mΩ 检测电阻
  • 600kHz 或 800kHz 可编程开关频率,使用 2.2µH 或 1.5µH 电感器
  • SMBus 主机控制接口,支持灵活的系统配置
  • 高精度调节和监控
    • ±0.5% 充电电压调节
    • ±2.5% 充电电流调节
    • ±2% 输入电流调节
    • ±2% 输入/充电电流监测
  • 安全
    • 热调节和热关断
    • 输入、系统和电池过压保护
    • 输入、MOSFET 和电感器过流保护
  • 封装:36 引脚 4.0mm × 5.0mm WQFN
  • TI 获得专利的准双相降压/升压窄电压直流 (NVDC) 充电器,适用于 USB-C 扩展功率范围 (EPR) 接口平台
    • 输入电压范围为 3.5V 至 40V ,可为 2 至 5 节电池充电
    • 充电电流高达 16.3A/30A,基于 5mΩ/2mΩ 检测电阻
    • 输入电流限值高达 8.2A/16.4A,基于 10mΩ/5mΩ 检测电阻
    • 支持 USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1、USB 3.2、USB-C 电力输送和扩展功率范围输入电流设置
    • 输入电流优化器 (ICO),无需过载适配器即可获取最大输入功率
    • 符合 USB-PD 规范的集成型快速角色交换 (FRS) 功能
    • 可在准双相降压、降压/升压和升压运行之间进无缝转换
    • 通过 MODE 引脚配置实现单相降压/升压灵活性
    • 提供输入电流和电压调节(IINDPM 和 VINDPM)以防电源过载
    • 适配器满载时,电池可为系统补电
  • TI 获得专利的双随机展频 (DRSS),可确保符合 IEC-CISPR 32 EMI 规范
  • TI 获得专利的直通模式 (PTM),可确保效率大于 99% 并支持电池快速充电
  • 适用于 Intel 平台且符合 IMVP8/IMVP9 标准的系统功能
    • 增强型 Vmin 主动保护 (VAP) 模式可在系统峰值功率尖峰期间根据最新的 Intel 规范通过输入电容器为电池补电
    • 全面的 PROCHOT 配置
    • 两级放电电流限制 PROCHOT 配置,可避免电池损耗
    • 系统功率监测器 (PSYS)
  • 通过专用引脚监测输入和电池电流
  • 集成式 16 位 ADC,可监测电压、电流和功率
  • 电池 MOSFET 可在补电模式下实现理想二极管运行
  • 通过电池给 USB 端口加电 (USB OTG)
    • 3V 至 38V OTG
    • 输出电流限制高达 8.2A,,基于 10mΩ 检测电阻
  • 600kHz 或 800kHz 可编程开关频率,使用 2.2µH 或 1.5µH 电感器
  • SMBus 主机控制接口,支持灵活的系统配置
  • 高精度调节和监控
    • ±0.5% 充电电压调节
    • ±2.5% 充电电流调节
    • ±2% 输入电流调节
    • ±2% 输入/充电电流监测
  • 安全
    • 热调节和热关断
    • 输入、系统和电池过压保护
    • 输入、MOSFET 和电感器过流保护
  • 封装:36 引脚 4.0mm × 5.0mm WQFN

BQ25785 是一款同步 NVDC 降压/升压电池充电控制器,可通过各种输入源为 2 至 5 节电池充电。这些输入源包括 USB 适配器、扩展功率范围 (EPR) USB-C 电力输送 (PD) 源和标准功率范围 (SPR) USB-C 电力输送 (PD) 源以及传统适配器。该器件是元件数量少的高效率设计,适用于空间受限的 2 至 5 节电池充电应用。

通过 NVDC 配置,系统电压可根据电池电压进行调节,但不会降至低于系统最低电压。即便在电池完全放电或被取出时,系统也仍会继续工作。当负载功率超过输入源额定值时,电池会进入补电模式并防止系统崩溃。

在上电期间,充电器基于输入源和电池状况,将转换器设置为降压、升压或降压/升压配置。充电器可在降压、升压、降压/升压工作模式间无缝转换,无需主机控制。TI 获得专利的准双相转换器可以在高功率降压模式下实现交错双相,从而帮助散热并减小每个电感器尺寸。同时,由于升压模式下的供电功率有限,因此器件只需两个升压侧开关 MOSFET,从而节省整个系统的面积和成本。

在无输入源的情况下,BQ25785 支持 USB On-the-Go (OTG) 功能。

当仅通过电池为系统供电且 USB OTG 端口未连接任何外部负载时,BQ25785 可实现最新的 Intel Vmin 主动保护 (VAP) 特性,借助该特性,该器件会通过电池向 VBUS 处充电,从而将部分电能存储在输入去耦电容器中。在系统峰值功率尖峰期间,存储在输入电容器中的电能会为系统补电,从而防止系统电压下降到最低系统电压以下而导致系统崩溃。

BQ25785 可监测适配器电流、电池电流和系统功率。可灵活编程的 PROCHOT 输出直连 CPU,可根据需要对其进行降频控制。

最新版本的 USB-C PD 规范包括快速角色交换 (FRS),可确保及时进行电源角色交换,以便连接到扩展坞的器件避免瞬时断电或瞬时故障。此器件集成了 FRS,符合 PD 规范。

TI 获得专利的开关频率抖动模式可以在整个 EMI 传导频率范围(150kHz 至 30MHz)内显著降低 EMI 噪声。有多个抖动扩展选项,可为不同的应用提供灵活性。抖动特性极大地简化了 EMI 噪声滤波器设计。

该充电器在 TI 获得专利的直通模式 (PTM) 下运行,从而在整个负载范围内提高效率。在 PTM 中,输入功率直接通过充电器传递到系统。这样可以降低 MOSFET 的开关损耗和电感器磁芯损耗,从而实现高效运行。

BQ25785 采用 36 引脚 4mm × 5mm WQFN 封装。

BQ25785 是一款同步 NVDC 降压/升压电池充电控制器,可通过各种输入源为 2 至 5 节电池充电。这些输入源包括 USB 适配器、扩展功率范围 (EPR) USB-C 电力输送 (PD) 源和标准功率范围 (SPR) USB-C 电力输送 (PD) 源以及传统适配器。该器件是元件数量少的高效率设计,适用于空间受限的 2 至 5 节电池充电应用。

通过 NVDC 配置,系统电压可根据电池电压进行调节,但不会降至低于系统最低电压。即便在电池完全放电或被取出时,系统也仍会继续工作。当负载功率超过输入源额定值时,电池会进入补电模式并防止系统崩溃。

在上电期间,充电器基于输入源和电池状况,将转换器设置为降压、升压或降压/升压配置。充电器可在降压、升压、降压/升压工作模式间无缝转换,无需主机控制。TI 获得专利的准双相转换器可以在高功率降压模式下实现交错双相,从而帮助散热并减小每个电感器尺寸。同时,由于升压模式下的供电功率有限,因此器件只需两个升压侧开关 MOSFET,从而节省整个系统的面积和成本。

在无输入源的情况下,BQ25785 支持 USB On-the-Go (OTG) 功能。

当仅通过电池为系统供电且 USB OTG 端口未连接任何外部负载时,BQ25785 可实现最新的 Intel Vmin 主动保护 (VAP) 特性,借助该特性,该器件会通过电池向 VBUS 处充电,从而将部分电能存储在输入去耦电容器中。在系统峰值功率尖峰期间,存储在输入电容器中的电能会为系统补电,从而防止系统电压下降到最低系统电压以下而导致系统崩溃。

BQ25785 可监测适配器电流、电池电流和系统功率。可灵活编程的 PROCHOT 输出直连 CPU,可根据需要对其进行降频控制。

最新版本的 USB-C PD 规范包括快速角色交换 (FRS),可确保及时进行电源角色交换,以便连接到扩展坞的器件避免瞬时断电或瞬时故障。此器件集成了 FRS,符合 PD 规范。

TI 获得专利的开关频率抖动模式可以在整个 EMI 传导频率范围(150kHz 至 30MHz)内显著降低 EMI 噪声。有多个抖动扩展选项,可为不同的应用提供灵活性。抖动特性极大地简化了 EMI 噪声滤波器设计。

该充电器在 TI 获得专利的直通模式 (PTM) 下运行,从而在整个负载范围内提高效率。在 PTM 中,输入功率直接通过充电器传递到系统。这样可以降低 MOSFET 的开关损耗和电感器磁芯损耗,从而实现高效运行。

BQ25785 采用 36 引脚 4mm × 5mm WQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ25785 具有系统功率监测器和处理器热量监测器的 40V、SMBus、2 至 5 节、窄 VDC 准双相降压/升压电池充电控制器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-3
应用手册 准双相在高功率应用中的优势 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-17

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ25785EVM — BQ25785 评估模块

BQ25785 评估模块 (EVM) 是一款采用 SMBus 控制的 NVDC 双相降压/升压充电控制器 BQ25785 的完整高功率高效电池充电器。输入电压范围为 3.5V 至 40V,具有 2–5 节电池的可编程输出以及 0A 至 16.3A 的充电电流范围。用户可使用此 BQ25785EVM 按照分步说明评估 BQ25785 的功能和性能。BQ25785EVM 还可用作参考设计,并具有完整的原理图、布局和物料清单 (BOM)。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (REE) 36 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频