BQ25170EVM

BQ25170EVM

立即订购

概述

BQ25170EVM 旨在帮助用户评估和测试 BQ25170 器件的各种工作模式。此用户指南涵盖硬件设置指令、原理图、物料清单 (BOM) 以及针对评估模块的 PCB 布局图。 

特性
  • 用于评估小型线性充电器的完整解决方案,该充电器可为单节锂离子或 LiFePO4 电池提供高达 800mA 的电流
  • 可使用开关选择常用配置
  • 可与 TS 感应共同在较宽范围内调整充电电流

EVM PCB

电池充电器 IC
BQ25170 — 适用于单节锂离子和磷酸铁锂电池的 800mA 线性电池充电器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7B81-Q1 — 具有使能功能的汽车类 150mA、电池供电运行 (40V)、超低 IQ、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25170EVM — BQ25170 适用于单节锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 800mA 线性电池充电器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ25170EVM — BQ25170 适用于单节锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 800mA 线性电池充电器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 BQ25170EVM 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2023-3-23
证书 BQ25170EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-8-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频