BQ25630
- 适用于单节电池的高效 5A、1.5MHz 同步开关模式降压充电器
- 输入电压为 5V 时,输出电流低至 10mA,效率大于 90%
- 充电电流高达 5A,阶跃为 20mA
- 充电终止范围为 30 至 1000mA,阶跃为 10mA
- 高度可配置的 JEITA 曲线,可在不同温度下安全充电
- 具有双角色电源 (DRP)、Try.SNK 和 Try.SRC 的完全集成式 CC 控制器
- BATFET 控制,支持关断、运输模式和完全系统复位
- 纯电池模式下静态电流 1.5µA
- 运输模式下电池漏电流为 0.15µA
- 关断模式下电池泄漏电流为 0.1µA
- 支持 USB On-The-Go (OTG) 和 SRC 模式
- 反向模式,输出为 3.84V 至 9.6V
- 可编程电流限制高达 3.2A
- 支持多种输入源
- 3.9V 至 18V 输入工作电压范围,绝对最大输入电压为 26V
- 支持 USB Type-C 输入、USB BC1.2、HVDCP 和非标准适配器
- 支持从 10mA 到 3.2A 的 IINDPM 范围
- 适用于低至 10mA 的低功率输入源的 API(输入备用电源)模式
- VINDPM 自动跟随电池电压
- 输入电流优化器 (ICO) 无需过载适配器即可更大限度地提高输入功率
- 使用 7mΩ BATFET 实现高效电池运行
- 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
- 系统在电池耗尽或无电池的情况下可瞬时启动
- 适配器满载时,电池可为系统补充电量
- 灵活的自主或 I2C 控制模式
- 用于电压、电流和温度监控的集成 12 位 ADC
- 高精度
- 充电电压调节范围为 ±0.5%
- 充电电流调节范围为 ±5%
- 输入电流调节范围为 ±5%
- 安全
- 液体检测和腐蚀缓解(正在申请专利)
- 热调节和热关断
- 输入/系统/电池过压和过流保护
- 充电安全计时器
BQ25630 是一款适用于单节锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 5A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,。该设计在系统与电池之间高度集成了内置电流检测、环路补偿、输入反向阻断 FET (Q1)、开关 FET(Q2 和 Q3)以及电池 FET (Q4)。该器件集成了具有双角色电源且支持 Try.SNK 和 Try.SRC 的 USB Type-C 控制器。BQ25630 使用 NVDC 电源路径管理,将系统电压调节至稍高于电池电压,但是不会下降至低于可配置的最低系统电压。低阻抗电源路径提高了效率、缩短了电池充电时间,并延长了放电阶段的电池寿命,而且 0.15µA 的超低运输模式电流延长了电池的货架期。
BQ25630 支持多种输入源,包括标准 USB 主机端口、USB 充电端口、USB-C 型适配器以及兼容 USB 的高电压适配器。器件集成了具有 USB-C 检测功能的 USB C 型控制器 (CC1/CC2)、功率高达 15W,并可根据检测结果设置电流限制。器件通过 Try.SNK 和 Try.SRC 支持双角色电源。器件还包括使用内置 D+/D- USB 适配器检测接口的 BC1.2 检测。BQ25630 符合 USB 2.0 和 USB 3.0 电源规格,具有输入电流和电压调节功能。此外,输入电流优化器 (ICO) 还能够检测输入源未发生过载时的最大功率点。该器件还具有高达 3.2A 的恒定电流限制能力,符合 USB On-the-Go (OTG) 运行功率额定值规格。
电源路径管理将系统电压调节至稍高于电池电压的水平,但是不会下降至可编程最小系统电压以下。借助于这个特性,即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时,系统也能保持运行。当达到输入电流限值或输入电压限值时,电源路径管理系统会自动减小充电电流。如果系统负载持续增加,则电源路径会使电池放电,直到满足系统电源要求。该补充模式可防止输入源过载。
此器件无需主机控制即可启动并完成一个充电周期。器件通过检测电池电压,在四个不同阶段为电池充电:涓流充电、预充电、恒定电流 (CC) 充电和恒定电压 (CV) 充电。在充电周期的末尾,当充电电流低于预设阈值并且电池电压高于再充电阈值时,充电器自动终止。TS 引脚 COOL、PRECOOL、NORMAL、WARM 和 PREWARM 温度区域支持端接。当整个电池电压下降到低于可编程充电阈值时,充电器会自动启动新的充电周期。
此充电器提供针对电池充电和系统运行的多种安全特性,其中包括电池负温度系数 (NTC) 热敏电阻监视、充电安全性计时器以及过压和过流保护。当结温超过可编程的阈值时,热调节会减小充电电流。其他安全特性包括针对充电模式和 OTG 升压模式的电池温度感应、热关断以及输入 UVLO 和过压保护。该器件还集成了液体检测和腐蚀缓解功能,可防止端口腐蚀和湿气。PG 输出指示电源是否正常且高于可编程 PG_TH 值。当发生故障或状态改变时,INT 输出会立即通知主机。
该器件还提供了一个 12 位模数转换器 (ADC),用于监视充电电流和输入/电池/系统(VBUS、BAT、SYS、TS)电压。QON 引脚提供 BATFET 使能和复位控制,以使器件退出运输模式和待机模式或启动完全系统复位。
BQ25630采用30 焊球、2.3mm × 2.4mm DSBGA 封装。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | BQ25630 具有 USB-C 检测功能的 I2 C 控制型单节电池 5A 降压充电器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-12-11 |
| 应用手册 | Configuration Guide for Single-Cell Chargers With Integrated USB Type-C and Liquid Detection | PDF | HTML | 2026-11-16 | |||
| 应用手册 | 使用 API 模式电池充电器从弱电源捕获大功率 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-9 | ||
| 应用简报 | 使用单节电池充电器进行电池检测 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-9-8 | |
| 应用手册 | 具有双输入的单节电池充电器应用 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-8-12 | |
| 证书 | BQ25630EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-3-26 | ||||
| 应用手册 | 太阳能充电应用中的单电芯电池充电器 MPPT | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-10-17 | |
| 应用手册 | 测量开关模式电池充电器的效率 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-10-10 | |
| 模拟设计期刊 | 采用电源路径电池充电器优化应用 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-6-19 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BQ25630EVM — BQ25630 评估模块
BQ25630EVM 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ25630 IC 的完整评估系统,BQ25630 IC 是一款具有 3.9V 至 18V 输入范围和 NVDC 电源路径管理的单节降压电池充电器。
这款 EVM 的最大输入电压为 18V,最大充电电流为 5A。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YBG) | 30 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。