BQ25180EVM

BQ25180EVM

立即订购

概述

使用 BQ25180EVM 评估模块 (EVM) 评估 BQ25180 器件。BQ25180 器件是一款集成式电池充电管理 IC,其中集成了用于可穿戴设备的常用功能:线性充电器、稳压输出、计时器手动复位、运输模式、关断模式和高级电源路径。运行和关断期间的低静态电流 (IQ) 有助于延长电池寿命。该器件支持 5mA 至 1000mA 的充电电流以及 3.5V 至 4.65V 的电池稳压范围。输入电流限制、充电电流、稳定 SYS 输出和其他参数可通过 I2C 接口进行编程。该器件采用标准锂离子充电曲线分三个阶段对电池进行充电:预充电、恒流和恒压。该器件还具有低引脚数,可支持低成本 PCB 制造流程。

特性
  • 完全可配置的 1A 线性电池充电器
  • 通过电池或适配器为系统供电的高级电源路径
  • 低 IQ 运输模式可实现较长的货架期
  • 0.5% 的电池电压调节精度
  • 按钮的唤醒计时器
电池充电器 IC
BQ21080 — 采用 WCSP 封装且具有稳压电源路径的 800mA 锂离子和磷酸铁锂 I²C 可编程线性充电器 BQ25180 — 采用 WCSP 封装且具有稳压电源路径的 1A 锂离子和磷酸铁锂 I²C 可编程线性充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25180EVM — 适用于 BQ25180 1A 锂离子 I2C 可编程电源路径充电器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ25180EVM — 适用于 BQ25180 1A 锂离子 I2C 可编程电源路径充电器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 BQ2518x EVM 用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2022-7-12

相关设计资源

硬件开发

评估板
USB2ANY — USB2ANY 接口适配器

软件开发

应用软件和框架
TI-CHARGER-GUI — 用于 USB2ANY 和电池充电评估模块的 GUI 软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频