BQ25731EVM

BQ25731EVM

立即订购

概述

BQ25731EVM 评估模块 (EVM) 是一款具有 N 沟道 MOSFET 选择器和电流监控功能的 I2C 控制型 NVDC(窄电压直流)降压/升压充电控制器。降压转换器的输入电压范围为 3.5V 至 26V,并具有 1-5 节电池的可编程输出以及 128mA 至 15A 的充电输出电流范围。此 EVM 不含 EV2400 接口器件;如需评估 BQ25731 EVM,则须单独订购此器件。

特性
  • 主机控制型 NVDC 1 节至 5 节串联电池降压/升压充电器,具有 3.5V 至约 26V 的输入;1V 至约 23V 的充电输出以及 3V 至约 24V 的 OTG 输出
  • 支持 USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1 (USB Type-C™) 和 USB_PD 平台
  • 支持 5mΩ 电流感应电阻器,可实现高电流和高效率
  • 支持 400kHz 或 800kHz 开关频率,可实现高效率
  • 获得专利的开关频率抖动模式,符合 IEC-CISPR 32 EMI 规范
  • 灵活的电源路径或非电源路径选项
电池充电器 IC
BQ25731 — 具有 USB type-C PD 支持的 I2C 1 至 5 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25731EVM — I2C NVDC 1-5 电池、16 A、降压-升压充电器控制器评估模块

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010240 — 可扩展的多智能电池包充电器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ25731EVM — I2C NVDC 1-5 电池、16 A、降压-升压充电器控制器评估模块

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010240 — 可扩展的多智能电池包充电器参考设计
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 BQ2573X 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-3-24
证书 BQ25731EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-6-19

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio) 软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频