ZHCUAB9C November   2018  – October 2021 UCC20520 , UCC21320-Q1 , UCC21520 , UCC21520-Q1 , UCC21521 , UCC21530

 

  1.   使用 UCC21520EVM-286、UCC20520EVM-286、UCC21521CEVM-286 和 UCC21530EVM-286
  2.   商标
  3. 引言
  4. 说明
  5. 特性
    1. 3.1 I/O 说明
    2. 3.2 跳线(分流器)设置
  6. 电气规格
  7. 测试总结
    1. 5.1 定义
    2. 5.2 设备
      1. 5.2.1 电源
      2. 5.2.2 函数发生器
    3. 5.3 设备设置
      1. 5.3.1 直流电源设置
      2. 5.3.2 数字万用表设置
      3. 5.3.3 双通道函数发生器设置
      4. 5.3.4 示波器设置
      5. 5.3.5 跳线(分流器)设置
      6. 5.3.6 工作台设置图
  8. 上电和断电过程
    1. 6.1 上电
    2. 6.2 断电
  9. 不同 DT 配置下的测试波形 (CL=0pF)
    1. 7.1 DT 连接到 VCCI(J-DT 选项 B, 表 1-1 )
    2. 7.2 DT 引脚悬空或保持开路(J-DT 选项 A, 表 1-1 )
    3. 7.3 DT 引脚连接到 RDT(J-DT 选项 C, 表 1-1 )
  10. 原理图
  11. 布局图
  12. 10物料清单
  13. 11修订历史记录

使用 UCC21520EVM-286、UCC20520EVM-286、UCC21521CEVM-286 和 UCC21530EVM-286

UCC2x5xxEVM-286 评估模块旨在评估 TI 的 5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器系列;此系列具有 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流,可驱动 Si MOSFET、IGBT 和 WBG 器件(如 SiC 和 GaN 晶体管)。本用户指南介绍了分别用于评估 UCC21520DW、UCC20520DW、UCC21521CDW 和 UCC21530DWK 的 UCC21520EVM-286、UCC20520EVM-286、UCC21521CEVM-286 和 UCC21530EVM-286。为了评估 UCC2x5xx 系列中的其他隔离式驱动器,TI 建议用户在对本用户指南所述 EVM 中的器件进行开关之前先仔细阅读数据表。本用户指南以 UCC21520EVM-286 评估模块为主要示例,并相应重点介绍了 UCC21520EVM-286、UCC20520EVM-286、UCC21521CEVM-286 和 UCC21530EVM-286 之间的主要差异。