ZHCUAB9C November   2018  – October 2021

 

  1.   使用 UCC21520EVM-286、UCC20520EVM-286、UCC21521CEVM-286 和 UCC21530EVM-286
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 说明
  5. 3 特性
    1. 3.1 I/O 说明
    2. 3.2 跳线(分流器)设置
  6. 4 电气规格
  7. 5 测试总结
    1. 5.1 定义
    2. 5.2 设备
      1. 5.2.1 电源
      2. 5.2.2 函数发生器
    3. 5.3 设备设置
      1. 5.3.1 直流电源设置
      2. 5.3.2 数字万用表设置
      3. 5.3.3 双通道函数发生器设置
      4. 5.3.4 示波器设置
      5. 5.3.5 跳线(分流器)设置
      6. 5.3.6 工作台设置图
  8. 6 上电和断电过程
    1. 6.1 上电
    2. 6.2 断电
  9. 7 不同 DT 配置下的测试波形 (CL=0pF)
    1. 7.1 DT 连接到 VCCI(J-DT 选项 B, 表 1-1 )
    2. 7.2 DT 引脚悬空或保持开路(J-DT 选项 A, 表 1-1 )
    3. 7.3 DT 引脚连接到 RDT(J-DT 选项 C, 表 1-1 )
  10. 8 原理图
  11. 9 布局图
  12. 10物料清单
  13. 11修订历史记录

说明

UCC2x5xx 评估板具有三个用于 VCCI、VDDA 和 VDDB 的独立螺钉端子块。带跳线的 3 位接头可控制所有关键输入信号(例如 PWM 输入(INA、INB 或 PWM)、死区时间 (DT) 编程和启用/禁用功能 (EN/DIS)),让设计人员可以轻松评估不同的保护功能。各种测试点还支持 UCC2x5xx 的大部分主要特性探测。此外,PCB 布局不仅通过旁路电容器更大程度减小了每个栅极驱动器环路和电源环路中的环路面积,还支持通过 120mil 的 PCB 板切口在初级侧和次级侧之间进行高压测试。重要的是,通过 TO252-2(DPAK) 封装中的自举二极管,更大程度增加了两个输出通道之间的爬电距离,这有助于对各种电源转换器拓扑进行高压半桥测试。有关器件的详细信息,请参阅 UCC21520DW、UCC20520DW、UCC21521CDW 和 UCC21530DWK 数据表以及 TI 的隔离式栅极驱动器解决方案。