ZHCUAB9C November   2018  – October 2021

 

  1.   使用 UCC21520EVM-286、UCC20520EVM-286、UCC21521CEVM-286 和 UCC21530EVM-286
  2.   商标
  3. 引言
  4. 说明
  5. 特性
    1. 3.1 I/O 说明
    2. 3.2 跳线(分流器)设置
  6. 电气规格
  7. 测试总结
    1. 5.1 定义
    2. 5.2 设备
      1. 5.2.1 电源
      2. 5.2.2 函数发生器
    3. 5.3 设备设置
      1. 5.3.1 直流电源设置
      2. 5.3.2 数字万用表设置
      3. 5.3.3 双通道函数发生器设置
      4. 5.3.4 示波器设置
      5. 5.3.5 跳线(分流器)设置
      6. 5.3.6 工作台设置图
  8. 上电和断电过程
    1. 6.1 上电
    2. 6.2 断电
  9. 不同 DT 配置下的测试波形 (CL=0pF)
    1. 7.1 DT 连接到 VCCI(J-DT 选项 B, 表 1-1 )
    2. 7.2 DT 引脚悬空或保持开路(J-DT 选项 A, 表 1-1 )
    3. 7.3 DT 引脚连接到 RDT(J-DT 选项 C, 表 1-1 )
  10. 原理图
  11. 布局图
  12. 10物料清单
  13. 11修订历史记录

工作台设置图

当前工作台设置图中显示了函数发生器和示波器的连接。

请执行以下连接过程并参考图 5-2

  • 确保在连接之前禁用函数发生器的所有输出以及电压源。
  • 函数发生器通道 A 应用于 INA (TP3) ←→ GND (TP14),如图 5-2 所示。
  • 函数发生器通道 B 应用于 INB (TP5) ←→ GND (TP6),如图 5-2 所示。对于 UCC20520EVM,不安装 INB、J-INB 和 TP15,因为 UCC20520 是单 PWM 输入、双通道输出的隔离式驱动器。
  • 电源 1:正节点连接到 VCCI (TP1),负节点连接到 GND (TP2)。
  • 电源 2:正节点连接到 DMM 1 的输入端,DMM 1 的输出端连接到 VDDA (TP17),负节点直接连接到 VSSA (TP19)。
  • 电源 3:正节点连接到 DMM 2 的输入端,DMM 2 的输出端连接到 VDDB (TP20),负节点直接连接到 VSSB (TP22)。
  • 示波器通道 A 探测 TP14,优先选择较小的测量环路。
  • 示波器通道 B 探测 TP16,优先选择较小的测量环路。
图 5-2 工作台设置图和配置