ZHCUAB9C November   2018  – October 2021

 

  1.   使用 UCC21520EVM-286、UCC20520EVM-286、UCC21521CEVM-286 和 UCC21530EVM-286
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 说明
  5. 3 特性
    1. 3.1 I/O 说明
    2. 3.2 跳线(分流器)设置
  6. 4 电气规格
  7. 5 测试总结
    1. 5.1 定义
    2. 5.2 设备
      1. 5.2.1 电源
      2. 5.2.2 函数发生器
    3. 5.3 设备设置
      1. 5.3.1 直流电源设置
      2. 5.3.2 数字万用表设置
      3. 5.3.3 双通道函数发生器设置
      4. 5.3.4 示波器设置
      5. 5.3.5 跳线(分流器)设置
      6. 5.3.6 工作台设置图
  8. 6 上电和断电过程
    1. 6.1 上电
    2. 6.2 断电
  9. 7 不同 DT 配置下的测试波形 (CL=0pF)
    1. 7.1 DT 连接到 VCCI(J-DT 选项 B, 表 1-1 )
    2. 7.2 DT 引脚悬空或保持开路(J-DT 选项 A, 表 1-1 )
    3. 7.3 DT 引脚连接到 RDT(J-DT 选项 C, 表 1-1 )
  10. 8 原理图
  11. 9 布局图
  12. 10物料清单
  13. 11修订历史记录

引言

UCC2x5xx 专为需要隔离和高可靠性的高压应用而开发,可提供 5.7kVRMS 的增强型隔离、经测试高达 12.8kV 的浪涌抗扰度以及大于 100V/ns 的共模瞬态抗扰度 (CMTI)。该系列具有业内超短的 19ns 传播延迟和小于 5ns 的通道间延迟超严苛匹配,可实现高开关频率、高功率密度和高效率。

UCC2x5xx 具有高达 18V 的 VCCI 和 25V 的 VDDA/VDDB,并具有灵活的通用功能,因此可用作具有双 PWM 输入或单 PWM 输入的低侧、高侧、高侧/低侧或半桥驱动器。UCC2x5xx 具有集成元件、高级保护功能(UVLO、死区时间和启用/禁用)和经过优化的开关性能,支持设计人员为企业、电信、汽车和工业应用打造更小、更稳健耐用的设计,并加快产品上市的速度。