ZHCUAB9C November   2018  – October 2021

 

  1.   使用 UCC21520EVM-286、UCC20520EVM-286、UCC21521CEVM-286 和 UCC21530EVM-286
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 说明
  5. 3 特性
    1. 3.1 I/O 说明
    2. 3.2 跳线(分流器)设置
  6. 4 电气规格
  7. 5 测试总结
    1. 5.1 定义
    2. 5.2 设备
      1. 5.2.1 电源
      2. 5.2.2 函数发生器
    3. 5.3 设备设置
      1. 5.3.1 直流电源设置
      2. 5.3.2 数字万用表设置
      3. 5.3.3 双通道函数发生器设置
      4. 5.3.4 示波器设置
      5. 5.3.5 跳线(分流器)设置
      6. 5.3.6 工作台设置图
  8. 6 上电和断电过程
    1. 6.1 上电
    2. 6.2 断电
  9. 7 不同 DT 配置下的测试波形 (CL=0pF)
    1. 7.1 DT 连接到 VCCI(J-DT 选项 B, 表 1-1 )
    2. 7.2 DT 引脚悬空或保持开路(J-DT 选项 A, 表 1-1 )
    3. 7.3 DT 引脚连接到 RDT(J-DT 选项 C, 表 1-1 )
  10. 8 原理图
  11. 9 布局图
  12. 10物料清单
  13. 11修订历史记录

特性

  • 采用宽体 SOIC-16 (DW) 封装的 UCC21520DW、UCC20520DW 和 UCC21521CDW 评估模块和采用宽体 SOIC-14 (DWK) 封装的 UCC21530DWK 评估模块
  • 3V 至 18V VCCI 电源电压范围以及高达 25V 的 VDDA/VDDB 电源电压范围
  • 4A 拉电流和 6A 灌电流能力
  • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5.7kVRMS 隔离
  • 与 TTL/CMOS 兼容的输入
  • 使用板载微调电位器进行死区时间编程
  • 3 位接头支持 INA、INB、DT 和启用/禁用
  • PCB 布局通过旁路电容器优化了电源和栅极驱动器环路
  • PCB 板切口有助于在初级侧和次级侧之间进行高压隔离测试
  • 更大限度地增加了两个输出通道间的爬电距离
  • 支持通过连接到外部功率级的 MOSFET、IGBT 和 SiC MOSFET 进行半桥测试
  • 通过测试点可以探测 UCC21520DW、UCC20520DW、UCC21521CDW、UCC21530DWK 和其他宽体隔离式驱动器系列器件的所有关键引脚。